您可通過問題反饋或聯繫在線客服提交您的建議,我們將盡快完善:
Support
確定
??
-
我的賬號
註冊
登錄
忘記密碼?
回饋
English (United Kingdom)
English (United States)
中文 (繁體)
不支持第三方 Cookie
您的瀏覽器不允許設置第三方 cookie。Please enable them in your browsers settings or click the button below.
請單擊此處在新選項卡中打開頁面內容。
If the opened page does not work initially, try reloading the page.
Please enable cookies in your browser for PARTcommunity to work
CAD模型
登錄
註冊
忘記密碼?
回饋
English (United Kingdom)
English (United States)
中文 (繁體)
Advertising
Catalog navigation
所有產品目錄
幾何搜索
草圖搜索
變量搜索
認證的產品目錄
按照分類
按照國家
按照標準
可提供的產品目錄語言:
Deutsch
English
français
English
QA認證資訊
目錄: Blohm
Created: 16.10.2023
產品目錄的特殊屬性:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
English as original or default language
Following languages are included:
german, english, french
CADENAS Design Manaual (CDM) was considered
Automatic dimensions
Weight information included
Additional documentation included
ecological informations
eCl@ss 7.1, 8.1, 10.1
Blohm
B0103 - Hexagon nuts with polyamide thread lock thin type, DIN 985
Blohm
Machine devices, jig devices
Screws, nuts and washers
Powered by
CAD模型選擇
{blohm/maschinen_und_vorrichtungselemente/schrauben_muttern_und_scheiben/07214.prj},{NB=B0103.103},{BESTBLOHM=B0103.103},{MATERIAL=Edelstahl},{SS=A2},{OBFG=blank},{FESTKL=-},{D=M3},{E=6.1},{H=4.0},{M=2.4},{SW=5.5},{GEW=0.0005},{BS=Infotext},{NORM=Normenübersicht},{ROHS=Yes},{ZTN=73181600},{EAN=MIN},{FILTER=KIPP,NORELEM,KIPP_USA,BLOHM},{NDM=3.000},{AUSF=-},{EOL=31.12.2099},{STDLZ=98% Warenverfügbarkeit. Nahezu alle Artikel aus dem Sortiment sind lagerhaltig verfügbar und werden nach Auftragseingang umgehend aus dem Zentrallager versendet. Nicht lagernde Artikel werden in der Regel zeitnah beschafft. Alle Verfügbarkeiten werden im Shop live angezeigt.}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
明細表
BESTBLOHM
Order No.
ⁿ/ₐ
MATERIAL
Main material
ⁿ/ₐ
SS
Steel code
ⁿ/ₐ
OBFG
Surface finish body
ⁿ/ₐ
FESTKL
Grade
ⁿ/ₐ
D
thread
[mm]
E
width across corners
[mm]
H
height
[mm]
M
height
[mm]
SW
width across flats
[mm]
GEW
Approx. weight
[kg]
NORM
Normen
ⁿ/ₐ
ROHS
RoHS
ⁿ/ₐ
ZTN
Customs tariff number
ⁿ/ₐ
EAN
EAN-Code
ⁿ/ₐ
EOL
End of life
ⁿ/ₐ
STDLZ
Standardlieferzeit
ⁿ/ₐ
B0103.203
B0103.203
Steel
-
galvanisch verzinkt
6-8
M3
6.1
4.0
2.4
5.5
0.0004
Normenübersicht
Yes
73181600
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
B0103.204
B0103.204
Steel
-
galvanisch verzinkt
6-8
M4
7.7
5.0
2.9
7.0
0.0008
Normenübersicht
Yes
73181600
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
B0103.205
B0103.205
Steel
-
galvanisch verzinkt
6-8
M5
8.8
5.0
3.2
8.0
0.0010
Normenübersicht
Yes
73181600
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
B0103.206
B0103.206
Steel
-
galvanisch verzinkt
8
M6
11.1
6.0
4.0
10.0
0.0020
Normenübersicht
Yes
73181600
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
B0103.208
B0103.208
Steel
-
galvanisch verzinkt
8
M8
14.4
8.0
5.5
13.0
0.0046
Normenübersicht
Yes
73181600
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
B0103.210
B0103.210
Steel
-
galvanisch verzinkt
8
M10
18.9
10.0
6.5
17.0
0.0103
Normenübersicht
Yes
73181600
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
B0103.212
B0103.212
Steel
-
galvanisch verzinkt
8
M12
21.1
12.0
8.0
19.0
0.0155
Normenübersicht
Yes
73181600
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
B0103.214
B0103.214
Steel
-
galvanisch verzinkt
8
M14
23.9
14.0
9.5
22.0
0.0235
Normenübersicht
Yes
73181600
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
B0103.216
B0103.216
Steel
-
galvanisch verzinkt
8
M16
26.8
16.0
10.5
24.0
0.0299
Normenübersicht
Yes
73181600
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
B0103.220
B0103.220
Steel
-
galvanisch verzinkt
8
M20
33.0
20.0
14.0
30.0
0.0567
Normenübersicht
Yes
73181600
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
B0103.224
B0103.224
Steel
-
galvanisch verzinkt
8
M24
39.5
24.0
15.0
36.0
0.0973
Normenübersicht
Yes
73181600
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
B0103.227
B0103.227
Steel
-
galvanisch verzinkt
8
M27
45.2
27.0
17.0
41.0
0.1482
Normenübersicht
Yes
73181600
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
B0103.230
B0103.230
Steel
-
galvanisch verzinkt
8
M30
50.9
30.0
19.0
46.0
0.2123
Normenübersicht
Yes
73181600
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
B0103.306
B0103.306
Steel
-
galvanisch verzinkt
10
M6
11.1
6.0
4.0
10.0
0.0021
Normenübersicht
Yes
73181600
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
B0103.308
B0103.308
Steel
-
galvanisch verzinkt
10
M8
14.4
8.0
5.5
13.0
0.0047
Normenübersicht
Yes
73181600
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
B0103.310
B0103.310
Steel
-
galvanisch verzinkt
10
M10
18.9
10.0
6.5
17.0
0.0105
Normenübersicht
Yes
73181600
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
B0103.312
B0103.312
Steel
-
galvanisch verzinkt
10
M12
21.1
12.0
8.0
19.0
0.0151
Normenübersicht
Yes
73181600
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
B0103.314
B0103.314
Steel
-
galvanisch verzinkt
10
M14
23.9
14.0
9.5
22.0
0.0229
Normenübersicht
Yes
73181600
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
B0103.316
B0103.316
Steel
-
galvanisch verzinkt
10
M16
26.8
16.0
10.5
24.0
0.0300
Normenübersicht
Yes
73181600
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
B0103.320
B0103.320
Steel
-
galvanisch verzinkt
10
M20
33.0
20.0
14.0
30.0
0.0609
Normenübersicht
Yes
73181600
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
B0103.324
B0103.324
Steel
-
galvanisch verzinkt
10
M24
35.0
24.0
15.0
36.0
0.0956
Normenübersicht
Yes
73181600
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
B0103.327
B0103.327
Steel
-
galvanisch verzinkt
10
M27
45.2
27.0
17.0
41.0
0.1581
Normenübersicht
Yes
73181600
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
B0103.330
B0103.330
Steel
-
galvanisch verzinkt
10
M30
50.9
30.0
19.0
46.0
0.1967
Normenübersicht
Yes
73181600
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
B0103.103
B0103.103
Stainless steel
A2
bright
-
M3
6.1
4.0
2.4
5.5
0.0005
Normenübersicht
Yes
73181600
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
B0103.104
B0103.104
Stainless steel
A2
bright
-
M4
7.7
5.0
2.9
7.0
0.0008
Normenübersicht
Yes
73181600
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表