您可通過問題反饋或聯繫在線客服提交您的建議,我們將盡快完善:
Support
確定
??
-
我的賬號
註冊
登錄
忘記密碼?
回饋
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
回饋
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
目錄: Blohm
Created: 16.10.2023
產品目錄的特殊屬性:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
English as original or default language
Following languages are included:
german, english, french
CADENAS Design Manaual (CDM) was considered
Automatic dimensions
Weight information included
Additional documentation included
ecological informations
eCl@ss 7.1, 8.1, 10.1
Blohm
B0270 - Knurled nuts flat steel and stainless steel, DIN 467
Blohm
Handles, knobs
raendelmutter_raendelschrauben_raendelknoepfe
Powered by
CAD模型選擇
{blohm/griffe_und_knoepfe/raendelmutter_raendelschrauben_raendelknoepfe/06120.prj},{NB=B0270.12},{BESTBLOHM=B0270.12},{MATERIAL=Stahl},{D=M 12},{D1=36},{D3=20},{H=10},{K=8.0},{GEW=0.0583},{BS=Infotext},{ROHS=Yes},{ZTN=73181600},{EAN=MIN},{FILTER=KIPP,NORELEM,KIPP_USA,BLOHM},{NDM=12},{EOL=31.12.2099},{STDLZ=98% Warenverfügbarkeit. Nahezu alle Artikel aus dem Sortiment sind lagerhaltig verfügbar und werden nach Auftragseingang umgehend aus dem Zentrallager versendet. Nicht lagernde Artikel werden in der Regel zeitnah beschafft. Alle Verfügbarkeiten werden im Shop live angezeigt.}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
LINA
明細表
BESTBLOHM
Order No.
ⁿ/ₐ
MATERIAL
Main
ⁿ/ₐ
D
thread
[mm]
D1
diameter
[mm]
D3
diameter
[mm]
H
width
[mm]
K
width
[mm]
GEW
Approx. weight
[kg]
ROHS
RoHS
ⁿ/ₐ
ZTN
Customs tariff number
ⁿ/ₐ
EAN
EAN-Code
ⁿ/ₐ
EOL
End of life
ⁿ/ₐ
STDLZ
Standardlieferzeit
ⁿ/ₐ
B0270.04
B0270.04
Steel
M 4
16
8
4
3.5
0.0048
Yes
73181600
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
B0270.05
B0270.05
Steel
M 5
20
10
5
4.0
0.0091
Yes
73181600
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
B0270.06
B0270.06
Steel
M 6
24
12
6
5.0
0.0161
Yes
73181600
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
B0270.08
B0270.08
Steel
M 8
30
16
8
6.0
0.0313
Yes
73181600
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
B0270.10
B0270.10
Steel
M 10
36
20
10
8.0
0.0603
Yes
73181600
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
B0270.12
B0270.12
Steel
M 12
36
20
10
8.0
0.0583
Yes
73181600
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
B0270.042
B0270.042
Stainless steel
M 4
16
8
4
3.5
0.0050
Yes
73181600
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
B0270.052
B0270.052
Stainless steel
M 5
20
10
5
4.0
0.0088
Yes
73181600
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
B0270.062
B0270.062
Stainless steel
M 6
24
12
6
5.0
0.0163
Yes
73181600
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
B0270.082
B0270.082
Stainless steel
M 8
30
16
8
6.0
0.0323
Yes
73181600
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
B0270.102
B0270.102
Stainless steel
M 10
36
20
10
8.0
0.0602
Yes
73181600
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
B0270.122
B0270.122
Stainless steel
M 12
36
20
10
8.0
0.0574
Yes
73181600
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表