您可通過問題反饋或聯繫在線客服提交您的建議,我們將盡快完善:
Support
確定
??
-
我的賬號
註冊
登錄
忘記密碼?
回饋
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
回饋
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
目錄: Blohm
Created: 16.10.2023
產品目錄的特殊屬性:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
English as original or default language
Following languages are included:
german, english, french
CADENAS Design Manaual (CDM) was considered
Automatic dimensions
Weight information included
Additional documentation included
ecological informations
eCl@ss 7.1, 8.1, 10.1
Blohm
B0369 - Levelling feet threades spindles steel or stainless steel
Blohm
Swivel feet
Powered by
CAD模型選擇
{blohm/stellfuesse/27812.prj},{NB=B0369.201501},{BESTBLOHM=B0369.201501},{POS=0},{AUSF=Stahl},{D1=M20},{L=150},{SW=30},{BELASTUNG=40},{GEW=0.4953},{BS=Infotext},{ROHS=Yes},{ZTN=73181520},{EAN=MIN},{TYP=2.0},{NDM=20.0},{LX=130.0},{SW1=30.0},{XA=15.0},{XB=36.5},{XC=2.7},{XD=18.0},{XE=0.0},{XF=22.0},{XG=10.0},{XH=11.0},{XI=9.0},{XJ=18.0},{FILTER=KIPP,KIPP_USA,BLOHM},{EOL=31.12.2099},{STDLZ=98% Warenverfügbarkeit. Nahezu alle Artikel aus dem Sortiment sind lagerhaltig verfügbar und werden nach Auftragseingang umgehend aus dem Zentrallager versendet. Nicht lagernde Artikel werden in der Regel zeitnah beschafft. Alle Verfügbarkeiten werden im Shop live angezeigt.}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
明細表
BESTBLOHM
Order No.
ⁿ/ₐ
AUSF
Version
ⁿ/ₐ
D1
thread
[mm]
L
Length
[mm]
SW
distance
[mm]
BELASTUNG
load capacity max. kN
[kN]
GEW
Approx. weight
[kg]
ROHS
RoHS
ⁿ/ₐ
ZTN
Customs tariff number
ⁿ/ₐ
EAN
EAN-Code
ⁿ/ₐ
EOL
End of life
ⁿ/ₐ
STDLZ
Standardlieferzeit
ⁿ/ₐ
B0369.080501
B0369.080501
Steel
M8
50
17
40
0.0610
Yes
73181520
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
B0369.080801
B0369.080801
Steel
M8
80
17
40
0.0699
Yes
73181520
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
B0369.081001
B0369.081001
Steel
M8
100
17
40
0.0770
Yes
73181520
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
B0369.081201
B0369.081201
Steel
M8
120
17
40
0.0831
Yes
73181520
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
B0369.081501
B0369.081501
Steel
M8
150
17
40
0.0916
Yes
73181520
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
B0369.100501
B0369.100501
Steel
M10
50
17
40
0.0744
Yes
73181520
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
B0369.100801
B0369.100801
Steel
M10
80
17
40
0.0902
Yes
73181520
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
B0369.101001
B0369.101001
Steel
M10
100
17
40
0.0994
Yes
73181520
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
B0369.101201
B0369.101201
Steel
M10
120
17
40
0.1101
Yes
73181520
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
B0369.101501
B0369.101501
Steel
M10
150
17
40
0.1244
Yes
73181520
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
B0369.120501
B0369.120501
Steel
M12
50
19
40
0.1019
Yes
73181520
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
B0369.120801
B0369.120801
Steel
M12
80
19
40
0.1232
Yes
73181520
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
B0369.121001
B0369.121001
Steel
M12
100
19
40
0.1373
Yes
73181520
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
B0369.121201
B0369.121201
Steel
M12
120
19
40
0.1518
Yes
73181520
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
B0369.121501
B0369.121501
Steel
M12
150
19
40
0.1741
Yes
73181520
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
B0369.160501
B0369.160501
Steel
M16
50
24
40
0.1769
Yes
73181520
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
B0369.160801
B0369.160801
Steel
M16
80
24
40
0.2190
Yes
73181520
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
B0369.161001
B0369.161001
Steel
M16
100
24
40
0.2443
Yes
73181520
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
B0369.161201
B0369.161201
Steel
M16
120
24
40
0.2687
Yes
73181520
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
B0369.161501
B0369.161501
Steel
M16
150
24
40
0.3103
Yes
73181520
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
B0369.200501
B0369.200501
Steel
M20
50
30
40
0.2860
Yes
73181520
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
B0369.200801
B0369.200801
Steel
M20
80
30
40
0.3396
Yes
73181520
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
B0369.201001
B0369.201001
Steel
M20
100
30
40
0.3910
Yes
73181520
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
B0369.201201
B0369.201201
Steel
M20
120
30
40
0.4358
Yes
73181520
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
B0369.201501
B0369.201501
Steel
M20
150
30
40
0.4953
Yes
73181520
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
Loading ...
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表