您可通過問題反饋或聯繫在線客服提交您的建議,我們將盡快完善:
Support
確定
??
-
我的賬號
註冊
登錄
忘記密碼?
回饋
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
回饋
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
目錄: Blohm
Created: 16.10.2023
產品目錄的特殊屬性:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
English as original or default language
Following languages are included:
german, english, french
CADENAS Design Manaual (CDM) was considered
Automatic dimensions
Weight information included
Additional documentation included
ecological informations
eCl@ss 7.1, 8.1, 10.1
Blohm
B0476 - Screw plugs aluminium with magnet
Blohm
Level indicators, screw plugs
verschlussschrauben_verschlussstopfen
Powered by
CAD模型選擇
{blohm/fuellstandanzeiger_verschlussschrauben/verschlussschrauben_verschlussstopfen/28026.prj},{NB=B0476.24038},{BESTBLOHM=B0476.24038},{D=24.5},{D1=G 3/8},{D2=8},{L=7},{L1=10},{L2=7},{SW=22},{GEW=0.0155},{BS=Infotext},{ROHS=Yes},{ZTN=85051930},{EAN=MIN},{NDM=16.662},{XA=14.90},{FILTER=KIPP,NORELEM,KIPP_USA,BLOHM},{EOL=31.12.2099},{STDLZ=98% Warenverfügbarkeit. Nahezu alle Artikel aus dem Sortiment sind lagerhaltig verfügbar und werden nach Auftragseingang umgehend aus dem Zentrallager versendet. Nicht lagernde Artikel werden in der Regel zeitnah beschafft. Alle Verfügbarkeiten werden im Shop live angezeigt.}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
LINA
明細表
BESTBLOHM
Order No.
ⁿ/ₐ
D
diameter
[mm]
D1
thread
ⁿ/ₐ
D2
diameter
[mm]
L
Length
[mm]
L1
Length
[mm]
L2
Length
[mm]
SW
width across flats
[mm]
GEW
Approx. weight
[kg]
ROHS
RoHS
ⁿ/ₐ
ZTN
Customs tariff number
ⁿ/ₐ
EAN
EAN-Code
ⁿ/ₐ
EOL
End of life
ⁿ/ₐ
STDLZ
Standardlieferzeit
ⁿ/ₐ
B0476.21014
B0476.21014
21.0
G 1/4
5
7
10
6
19
0.0108
Yes
85051930
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
B0476.24038
B0476.24038
24.5
G 3/8
8
7
10
7
22
0.0155
Yes
85051930
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
B0476.30012
B0476.30012
30.0
G 1/2
10
8
10
7
27
0.0260
Yes
85051930
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
B0476.36034
B0476.36034
36.5
G 3/4
13
8
10
7
34
0.0401
Yes
85051930
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
B0476.42100
B0476.42100
42.5
G 1
13
8
14
7
40
0.0673
Yes
85051930
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表