您可通過問題反饋或聯繫在線客服提交您的建議,我們將盡快完善:
Support
確定
??
-
我的賬號
註冊
登錄
忘記密碼?
回饋
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
回饋
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
目錄: Blohm
Created: 16.10.2023
產品目錄的特殊屬性:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
English as original or default language
Following languages are included:
german, english, french
CADENAS Design Manaual (CDM) was considered
Automatic dimensions
Weight information included
Additional documentation included
ecological informations
eCl@ss 7.1, 8.1, 10.1
Blohm
B0480 - Screw plugs aluminium
Blohm
Level indicators, screw plugs
verschlussschrauben_verschlussstopfen
Powered by
CAD模型選擇
{blohm/fuellstandanzeiger_verschlussschrauben/verschlussschrauben_verschlussstopfen/28027.prj},{NB=B0480.221815},{BESTBLOHM=B0480.221815},{D1=M18x1,5},{L=7},{L1=10},{SW=22},{GEW=0.0149},{BS=Infotext},{ROHS=Yes},{ZTN=76161090},{EAN=MIN},{FILTER=KIPP,NORELEM,BLOHM,KIPP_USA},{TYP=1.000},{NDM=0.000},{NDM1=18.000},{ST=1.500},{XA=23.90},{XB=6.0},{XC=21.9},{XD=24.20},{XE=1.5},{XF=0.0},{XG=0.0},{XH=0.00},{XI=0.0},{XJ=0.000},{EOL=31.12.2099},{STDLZ=98% Warenverfügbarkeit. Nahezu alle Artikel aus dem Sortiment sind lagerhaltig verfügbar und werden nach Auftragseingang umgehend aus dem Zentrallager versendet. Nicht lagernde Artikel werden in der Regel zeitnah beschafft. Alle Verfügbarkeiten werden im Shop live angezeigt.}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
LINA
明細表
BESTBLOHM
Order No.
ⁿ/ₐ
D1
Thread
[mm]
L
Length
[mm]
L1
Length
[mm]
SW
Width across flats
[mm]
GEW
Approx. weight
[kg]
ROHS
RoHS
ⁿ/ₐ
ZTN
Customs tariff number
ⁿ/ₐ
EAN
EAN-Code
ⁿ/ₐ
EOL
End of life
ⁿ/ₐ
STDLZ
Standardlieferzeit
ⁿ/ₐ
B0480.141010
B0480.141010
M 10x1
5
8
14
0.0041
Yes
76161090
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
B0480.171215
B0480.171215
M12x1,5
6
8
17
0.0065
Yes
76161090
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
B0480.171415
B0480.171415
M14x1,5
6
8
17
0.0073
Yes
76161090
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
B0480.221615
B0480.221615
M16x1,5
7
10
22
0.0134
Yes
76161090
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
B0480.221815
B0480.221815
M18x1,5
7
10
22
0.0149
Yes
76161090
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
B0480.242015
B0480.242015
M20x1,5
7
10
24
0.0180
Yes
76161090
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
B0480.19014
B0480.19014
G1/4
7
10
19
0.0092
Yes
76161090
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
B0480.22038
B0480.22038
G 3/8
7
10
22
0.0129
Yes
76161090
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
B0480.27012
B0480.27012
G 1/2
8
10
27
0.0212
Yes
76161090
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
B0480.34034
B0480.34034
G 3/4
8
10
34
0.0330
Yes
76161090
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
B0480.40100
B0480.40100
G 1
8
14
40
0.0587
Yes
76161090
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表