您可通過問題反饋或聯繫在線客服提交您的建議,我們將盡快完善:
Support
確定
??
-
我的賬號
註冊
登錄
忘記密碼?
回饋
English (United Kingdom)
English (United States)
中文 (繁體)
不支持第三方 Cookie
您的瀏覽器不允許設置第三方 cookie。Please enable them in your browsers settings or click the button below.
請單擊此處在新選項卡中打開頁面內容。
If the opened page does not work initially, try reloading the page.
Please enable cookies in your browser for PARTcommunity to work
CAD模型
登錄
註冊
忘記密碼?
回饋
English (United Kingdom)
English (United States)
中文 (繁體)
Advertising
Catalog navigation
所有產品目錄
幾何搜索
草圖搜索
變量搜索
認證的產品目錄
按照分類
按照國家
按照標準
可提供的產品目錄語言:
Deutsch
English
español
français
italiano
日本語
한국어
português
русский
中文 (繁體)
中文 (繁體)
QA認證資訊
目錄: 斯普瑞喷雾系统公司
Created: 27.02.2018
產品目錄的特殊屬性:
利用CADENAS质量管理工具 PARTproject QA进行集中管理
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
只包含唯一性 -> 完整的ERP-匹配性
斯普瑞喷雾系统公司
FlatJet® P - 喷嘴 - 公制
斯普瑞喷雾系统公司
公制单位
扁平噴嘴
偏转扇形喷嘴
P 系列
Powered by
CAD模型選擇
{sprayingsystems/metric_units/flat_spray_nozzles/deflected_flat_spray_nozzles/p_series/nozzle_p_m.prj},{NB=B3/8P-40100_m},{PN=B3/8P-40100},{SG2=FlatJet® P Series Nozzles},{CP=nozzle_p_m.prj},{IC=3/8},{SA=40},{TT=Male},{THD=BSPT},{B=B},{CS=100},{MAT=Brass},{SP=Flat Spray},{EOD=5.9436},{FR01=23},{FR15=28},{FR03=39},{FR06=56},{FR07=60},{FR10=72},{SA1=35},{SA3=40},{SA7=44},{BDNO=1646},{MT=bar stock},{LL=86.51},{SS1=25.40}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
F
P
1
2
3
4
5
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
明細表
PN
产品型号
ⁿ/ₐ
IC
入口连接尺寸
[Inch]
SA
喷射角度
ⁿ/ₐ
TT
外螺纹/内螺纹
ⁿ/ₐ
THD
螺纹类型
ⁿ/ₐ
CS
流量规格
ⁿ/ₐ
MAT
物料
ⁿ/ₐ
EOD
等效孔径
ⁿ/ₐ
FR01
1 bar时的流量
ⁿ/ₐ
FR15
1.5 bar时的流量
ⁿ/ₐ
FR03
3 bar时的流量
ⁿ/ₐ
FR06
6 bar时的流量
ⁿ/ₐ
FR07
7 bar时的流量
ⁿ/ₐ
FR10
10 bar时的流量
ⁿ/ₐ
SA1
1 bar 时的喷雾角度
ⁿ/ₐ
SA3
3 bar 时的喷雾角度
ⁿ/ₐ
SA7
7 bar 时的喷雾角度
ⁿ/ₐ
LL
L
[mm]
SS1
S1
[mm]
B1/8P-SS3504_m
B1/8P-SS3504
1/8
35
外螺纹
BSPT
04
303不锈钢
1.1938
.91
1.1
1.6
2.2
2.4
2.9
20
35
41
23.02
11.11
B1/8P-316SS3504_m
B1/8P-316SS3504
1/8
35
外螺纹
BSPT
04
316不锈钢
1.1938
.91
1.1
1.6
2.2
2.4
2.9
20
35
41
23.02
11.11
B1/8P-3504_m
B1/8P-3504
1/8
35
外螺纹
BSPT
04
黄铜
1.1938
.91
1.1
1.6
2.2
2.4
2.9
20
35
41
23.02
11.11
B1/4P-SS1510_m
B1/4P-SS1510
1/4
15
外螺纹
BSPT
10
303不锈钢
1.8796
–
2.8
3.9
5.6
6.0
7.2
–
15
23
47.62
15.88
B1/4P-316SS1510_m
B1/4P-316SS1510
1/4
15
外螺纹
BSPT
10
316不锈钢
1.8796
–
2.8
3.9
5.6
6.0
7.2
–
15
23
47.62
15.88
B1/4P-1510_m
B1/4P-1510
1/4
15
外螺纹
BSPT
10
黄铜
1.8796
–
2.8
3.9
5.6
6.0
7.2
–
15
23
47.62
15.88
B1/4P-SS1520_m
B1/4P-SS1520
1/4
15
外螺纹
BSPT
20
303不锈钢
2.667
–
5.6
7.9
11.2
12.1
14.4
–
15
19
53.98
15.88
B1/4P-316SS1520_m
B1/4P-316SS1520
1/4
15
外螺纹
BSPT
20
316不锈钢
2.667
–
5.6
7.9
11.2
12.1
14.4
–
15
19
53.98
15.88
B1/4P-1520_m
B1/4P-1520
1/4
15
外螺纹
BSPT
20
黄铜
2.667
–
5.6
7.9
11.2
12.1
14.4
–
15
19
53.98
15.88
B1/4P-SS2540_m
B1/4P-SS2540
1/4
25
外螺纹
BSPT
40
303不锈钢
3.7592
9.1
11.2
15.8
22
24
29
15
25
34
65.09
19.05
B1/4P-316SS2540_m
B1/4P-316SS2540
1/4
25
外螺纹
BSPT
40
316不锈钢
3.7592
9.1
11.2
15.8
22
24
29
15
25
34
65.09
19.05
B1/4P-2540_m
B1/4P-2540
1/4
25
外螺纹
BSPT
40
黄铜
3.7592
9.1
11.2
15.8
22
24
29
15
25
34
65.09
19.05
B1/4P-SS3510_m
B1/4P-SS3510
1/4
35
外螺纹
BSPT
10
303不锈钢
1.8796
2.3
2.8
3.9
5.6
6.0
7.2
18
35
39
36.51
15.88
B1/4P-316SS3510_m
B1/4P-316SS3510
1/4
35
外螺纹
BSPT
10
316不锈钢
1.8796
2.3
2.8
3.9
5.6
6.0
7.2
18
35
39
36.51
15.88
B1/4P-3510_m
B1/4P-3510
1/4
35
外螺纹
BSPT
10
黄铜
1.8796
2.3
2.8
3.9
5.6
6.0
7.2
18
35
39
36.51
15.88
B1/4P-SS3520_m
B1/4P-SS3520
1/4
35
外螺纹
BSPT
20
303不锈钢
2.667
4.6
5.6
7.9
11.2
12.1
14.4
24
35
40
42.07
19.05
B1/4P-316SS3520_m
B1/4P-316SS3520
1/4
35
外螺纹
BSPT
20
316不锈钢
2.667
4.6
5.6
7.9
11.2
12.1
14.4
24
35
40
42.07
19.05
B1/4P-3520_m
B1/4P-3520
1/4
35
外螺纹
BSPT
20
黄铜
2.667
4.6
5.6
7.9
11.2
12.1
14.4
24
35
40
42.07
19.05
B1/4P-SS5005_m
B1/4P-SS5005
1/4
50
外螺纹
BSPT
05
303不锈钢
1.3208
1.1
1.4
2.0
2.8
3.0
3.6
33
50
60
30.96
15.88
B1/4P-316SS5005_m
B1/4P-316SS5005
1/4
50
外螺纹
BSPT
05
316不锈钢
1.3208
1.1
1.4
2.0
2.8
3.0
3.6
33
50
60
30.96
15.88
B1/4P-5005_m
B1/4P-5005
1/4
50
外螺纹
BSPT
05
黄铜
1.3208
1.1
1.4
2.0
2.8
3.0
3.6
33
50
60
30.96
15.88
B1/4P-SS5010_m
B1/4P-SS5010
1/4
50
外螺纹
BSPT
10
303不锈钢
1.8796
2.3
2.8
3.9
5.6
6.0
7.2
34
50
60
30.96
15.88
B1/4P-316SS5010_m
B1/4P-316SS5010
1/4
50
外螺纹
BSPT
10
316不锈钢
1.8796
2.3
2.8
3.9
5.6
6.0
7.2
34
50
60
30.96
15.88
B1/4P-5010_m
B1/4P-5010
1/4
50
外螺纹
BSPT
10
黄铜
1.8796
2.3
2.8
3.9
5.6
6.0
7.2
34
50
60
30.96
15.88
B1/4P-SS5025_m
B1/4P-SS5025
1/4
50
外螺纹
BSPT
25
303不锈钢
2.9718
5.7
7.0
9.9
14.0
15.1
18.0
42
50
59
41.27
19.05
F
P
1
2
3
4
5
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表