您可通過問題反饋或聯繫在線客服提交您的建議,我們將盡快完善:
Support
確定
??
-
我的賬號
註冊
登錄
忘記密碼?
回饋
English (United Kingdom)
English (United States)
中文 (繁體)
不支持第三方 Cookie
您的瀏覽器不允許設置第三方 cookie。Please enable them in your browsers settings or click the button below.
請單擊此處在新選項卡中打開頁面內容。
If the opened page does not work initially, try reloading the page.
Please enable cookies in your browser for PARTcommunity to work
CAD模型
登錄
註冊
忘記密碼?
回饋
English (United Kingdom)
English (United States)
中文 (繁體)
Advertising
Catalog navigation
所有產品目錄
幾何搜索
草圖搜索
變量搜索
認證的產品目錄
按照分類
按照國家
按照標準
可提供的產品目錄語言:
English
日本語
中文
中文
B1
NBK (锅屋百迪株式会社)
滑轮
JIS V 滑轮
B
Powered by
CAD模型選擇
{nbk/pulley/jis_v_pulley/b/b1.prj},{NB=155-B-1},{CN=155-B-1},{DM=155},{DE=166},{DMAX=32},{DMIN=11},{D=-},{TYPE=20U},{DB=56},{L=32},{S1=15},{S2=8},{W=25},{H=20},{CADDATA=155B1},{INERTIA=0.00686},{WEIGHT=2.08},{PRICE=3,12}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
明細表
CN
型号
ⁿ/ₐ
DM
公称经
[mm]
DE
外径
[mm]
DMAX
最大轴孔径
[mm]
DMIN
最下轴孔径
[mm]
D
底孔
[mm]
TYPE
类型
ⁿ/ₐ
DB
尺寸db
[mm]
L
尺寸1
[mm]
S1
尺寸S1
[mm]
S2
尺寸s2
[mm]
W
尺寸W
[mm]
H
尺寸h 0~2
[mm]
INERTIA
惯性时刻
[kg*m2]
WEIGHT
重量
[kg]
63-B-1
63-B-1
63
74
25
14
-
11U
45
40
15
-
25
-
0.000358
0.74
71-B-1
71-B-1
71
82
25
11
-
21U
45
32
15
8
25
20
0.000517
0.81
75-B-1
75-B-1
75
86
25
11
-
21U
45
32
15
8
25
20
0.000622
0.88
80-B-1
80-B-1
80
91
28
11
-
21U
50
32
15
8
25
20
0.000802
1.01
90-B-1
90-B-1
90
101
28
11
-
21U
50
32
15
8
25
20
0.0012
1.2
100-B-1
100-B-1
100
111
32
11
-
21U
56
32
15
8
25
20
0.00179
1.46
106-B-1
106-B-1
106
117
32
11
-
21U
56
32
15
8
25
20
0.00221
1.6
112-B-1
112-B-1
112
123
32
11
-
21U
56
32
15
8
25
20
0.00269
1.74
118-B-1
118-B-1
118
129
32
11
-
21U
56
32
15
8
25
20
0.00326
1.89
125-B-1
125-B-1
125
136
32
11
-
23U
56
32
15
8
25
20
0.00336
1.65
132-B-1
132-B-1
132
143
32
11
-
23U
56
32
15
8
25
20
0.00402
1.74
135-B-1
135-B-1
135
146
32
11
-
20U
56
32
15
8
25
20
0.00433
1.78
140-B-1
140-B-1
140
151
32
11
-
20U
56
32
15
8
25
20
0.00488
1.85
145-B-1
145-B-1
145
156
32
11
-
20U
56
32
15
8
25
20
0.00549
1.93
150-B-1
150-B-1
150
161
32
11
-
20U
56
32
15
8
25
20
0.00614
2
155-B-1
155-B-1
155
166
32
11
-
20U
56
32
15
8
25
20
0.00686
2.08
160-B-1
160-B-1
160
171
35.5
12
-
10U
63
35
10
-
25
20
0.00778
2.36
165-B-1
165-B-1
165
176
35.5
12
-
10U
63
35
10
-
25
20
0.00864
2.44
170-B-1
170-B-1
170
181
35.5
12
-
10U
63
35
10
-
25
20
0.00954
2.52
180-B-1
180-B-1
180
191
35.5
12
-
10U
63
35
10
-
25
20
0.0119
2.79
190-B-1
190-B-1
190
201
35.5
12
-
10U
63
35
10
-
25
20
0.0143
2.98
200-B-1
200-B-1
200
211
35.5
12
-
10U
63
35
10
-
25
20
0.0171
3.18
212-B-1
212-B-1
212
223
35.5
12
-
10X
63
35
10
-
25
20
0.0182
2.91
224-B-1
224-B-1
224
235
35.5
12
-
10X
63
35
10
-
25
20
0.0218
3.09
236-B-1
236-B-1
236
247
35.5
12
-
10X
63
35
10
-
25
20
0.0257
3.24
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
Loading ...
Previews
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表