您可通過問題反饋或聯繫在線客服提交您的建議,我們將盡快完善:
Support
確定
??
-
我的賬號
註冊
登錄
忘記密碼?
回饋
English (United Kingdom)
English (United States)
中文 (繁體)
不支持第三方 Cookie
您的瀏覽器不允許設置第三方 cookie。Please enable them in your browsers settings or click the button below.
請單擊此處在新選項卡中打開頁面內容。
If the opened page does not work initially, try reloading the page.
Please enable cookies in your browser for PARTcommunity to work
CAD模型
登錄
註冊
忘記密碼?
回饋
English (United Kingdom)
English (United States)
中文 (繁體)
Advertising
Catalog navigation
所有產品目錄
幾何搜索
草圖搜索
變量搜索
認證的產品目錄
按照分類
按照國家
按照標準
可提供的產品目錄語言:
English
English
B3141 - A.W.W.A. Pipe Clamp (TOLCO Fig. 4CI) - Pipe Clamps
Eaton B-Line
Pipe Hangers
Pipe Clamps
Powered by
CAD模型選擇
{cooperbline/pipe_hangers/pipe_clamps/b3141_asmtab.prj},{NB=B3141-12_PLN},{ON=B3141-12},{PS=13.20},{FINISH=PLN},{A=1.126},{B=8.3125},{BS=5/8\"-11},{DL=1400},{DLN=(6.23)},{AWT=1630},{AWTKG=(739.3)},{NO=6},{LOD=},{PPATH=parts/b3141_asmtpl.prj}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
LINA
明細表
PN
Part No.
ⁿ/ₐ
PS
Pipe O.D.
[Inch]
PSMM
Pipe O.D.
[mm]
A
[Inch]
AMM
A
[mm]
B
[Inch]
BMM
B
[mm]
BS
Bolt Size
ⁿ/ₐ
DL
Max. Recommended Desing Load
[Lbs]
DLN
Max. Recommended Desing Load
[kN]
AWT
Appprox. Wt./100
[Lbs.]
AWTKG
Appprox. Wt./100
[kg]
B3141-4 PLN
B3141-4 PLN
4.80
121.9
1.126
28.6
4.0620
103.2
5/8"-11
1400
(6.23)
860
(390.1)
B3141-6 PLN
B3141-6 PLN
6.90
175.3
1.126
28.6
5.0625
128.6
5/8"-11
1400
(6.23)
1060
(480.8)
B3141-8 PLN
B3141-8 PLN
9.05
229.9
1.126
28.6
6.1875
157.2
5/8"-11
1400
(6.23)
1230
(557.9)
B3141-10 PLN
B3141-10 PLN
11.10
281.9
1.126
28.6
7.2500
184.1
5/8"-11
1400
(6.23)
1430
(648.6)
B3141-12 PLN
B3141-12 PLN
13.20
335.3
1.126
28.6
8.3125
211.1
5/8"-11
1400
(6.23)
1630
(739.3)
B3141-14 PLN
B3141-14 PLN
15.30
388.6
1.750
44.4
9.8755
250.8
3/4"-10
2000
(8.89)
2300
(1043.3)
B3141-16 PLN
B3141-16 PLN
17.40
442.0
1.750
44.4
11.3130
287.4
7/8"-9
2500
(11.12)
3725
(1689.6)
B3141-18 PLN
B3141-18 PLN
19.50
495.3
1.876
47.7
12.5620
319.1
1"-8
3000
(13.34)
4200
(1905.1)
B3141-20 PLN
B3141-20 PLN
21.60
548.6
2.000
50.8
13.6250
346.1
1"-8
3100
(13.79)
4575
(2075.2)
B3141-24 PLN
B3141-24 PLN
25.80
655.3
2.000
50.8
16.3125
414.3
11/4"-7
4500
(20.01)
6400
(2903.0)
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
Loading ...
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表