您可通過問題反饋或聯繫在線客服提交您的建議,我們將盡快完善:
Support
確定
??
-
我的賬號
註冊
登錄
忘記密碼?
回饋
English (United Kingdom)
English (United States)
中文 (繁體)
不支持第三方 Cookie
您的瀏覽器不允許設置第三方 cookie。Please enable them in your browsers settings or click the button below.
請單擊此處在新選項卡中打開頁面內容。
If the opened page does not work initially, try reloading the page.
Please enable cookies in your browser for PARTcommunity to work
CAD模型
登錄
註冊
忘記密碼?
回饋
English (United Kingdom)
English (United States)
中文 (繁體)
Advertising
Catalog navigation
所有產品目錄
幾何搜索
草圖搜索
變量搜索
認證的產品目錄
按照分類
按照國家
按照標準
可提供的產品目錄語言:
English
中文
中文
BA7000,BA7200,BA7001 - 角接触球轴承-单列型
仕瑞达3D电子目录
FA工厂自动化零件
13-轴承-关节轴承-轴承座组件
Powered by
CAD模型選擇
{srdfaa/fagczih/m/677-1.prj},{NB=BA7003},{MOD=BA7003},{CODE=BA},{MOD1=7003},{TYPE=danliexing},{DD=17.0},{D=35},{B=10},{RR=0.3},{RR1=0.15},{CRKN=6.40},{CORKN=3.80},{RPM=16800},{A=12.5},{DSMIN=19.50},{DH=32.50},{R=0.30},{WEI=46}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
LINA
明細表
MOD
型号
ⁿ/ₐ
TYPE
类型
ⁿ/ₐ
MAT
材料
ⁿ/ₐ
DD
d
ⁿ/ₐ
D
ⁿ/ₐ
B
ⁿ/ₐ
RR
r(min.)
ⁿ/ₐ
RR1
r1(min.)
ⁿ/ₐ
CRKN
基本额定负载Cr(动)kN
ⁿ/ₐ
CORKN
基本额定负载Cor(静)kN
ⁿ/ₐ
RPM
容许转速[1/min]
ⁿ/ₐ
A
作用点a
ⁿ/ₐ
DSMIN
安装尺寸DsMIN
ⁿ/ₐ
DH
安装尺寸 Dh
ⁿ/ₐ
R
安装尺寸r(max)
ⁿ/ₐ
WEI
重量(g)
ⁿ/ₐ
BA7000
BA7000
单列型
SUJ2
10.0
26
8
0.3
0.15
5.35
2.60
23200
9.2
12.50
23.50
0.30
23
BA7200
BA7200
单列型
SUJ2
10.0
30
9
0.6
0.30
5.40
2.71
22400
10.3
15.00
25.00
0.60
29
BA7001
BA7001
单列型
SUJ2
12.0
28
8
0.3
0.15
5.80
2.98
20800
9.8
14.50
25.50
0.30
25
BA7201
BA7201
单列型
SUJ2
12.0
32
10
0.6
0.30
8.00
4.05
20000
11.4
17.00
27.00
0.60
37
BA7002
BA7002
单列型
SUJ2
15.0
32
9
0.3
0.15
6.10
3.45
18400
11.3
17.50
29.50
0.30
35
BA7202
BA7202
单列型
SUJ2
15.0
35
11
0.6
0.30
8.65
4.65
17600
12.7
20.00
30.00
0.60
46
BA7003
BA7003
单列型
SUJ2
17.0
35
10
0.3
0.15
6.40
3.80
16800
12.5
19.50
32.50
0.30
46
BA7203
BA7203
单列型
SUJ2
17.0
40
12
0.6
0.30
10.80
6.00
15200
14.2
22.00
35.00
0.60
67
BA7004
BA7004
单列型
SUJ2
20.0
42
12
0.6
0.30
10.80
6.60
14400
14.9
25.00
37.00
0.60
80
BA7204
BA7204
单列型
SUJ2
20.0
47
14
1.0
0.60
14.50
8.30
13600
16.7
26.00
41.00
1.00
109
BA7005
BA7005
单列型
SUJ2
25.0
47
12
0.6
0.30
11.30
7.40
12800
16.4
30.00
42.00
0.60
93
BA7205
BA7205
单列型
SUJ2
25.0
52
15
1.0
0.60
16.20
10.30
11200
18.6
31.00
46.00
1.00
130
BA7006
BA7006
单列型
SUJ2
30.0
55
13
1.0
0.60
14.50
10.10
10400
18.8
36.00
49.00
1.00
135
BA7206
BA7206
单列型
SUJ2
30.0
62
16
1.0
0.60
22.50
14.80
9600
21.3
36.00
56.00
1.00
197
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
Loading ...
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表