您可通過問題反饋或聯繫在線客服提交您的建議,我們將盡快完善:
Support
確定
??
-
我的賬號
註冊
登錄
忘記密碼?
回饋
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
回饋
English (United Kingdom)
English (United States)
中文 (繁體)
Advertising
Catalog navigation
所有產品目錄
幾何搜索
草圖搜索
變量搜索
認證的產品目錄
按照分類
按照國家
按照標準
可提供的產品目錄語言:
English
中文
中文
BB80B - 支柱固定夹·分体式同径型·正交型
HEFA
28-支柱/底座/固定夹
Powered by
CAD模型選擇
{hefa/28-strut-base-fixing-clip/bb80b.prj},{NB=BB80BN-D35},{SC=BB80BN},{DH7=35},{CD=40},{CD1=40},{A=101},{B=65},{C=45},{E=26},{F=43},{G=32},{H=24},{S=50},{K=9.0},{M=M8},{MM=8},{S1=45},{K1=9.0},{P=M8},{PP=8},{INFOTEXT=website},{PPATH=zhizhu/bb80a_b_c/assemblies/bb80b_asmtpl.prj}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
明細表
CNSORDERNO
型号
ⁿ/ₐ
SC
系列码
ⁿ/ₐ
TYPE
类型
ⁿ/ₐ
MT
材质
ⁿ/ₐ
ST
表面处理
ⁿ/ₐ
ANNEX
附件(螺钉)
ⁿ/ₐ
DH7
[mm]
TOL
DH7公差
[mm]
SN
附件螺钉规格/数量
ⁿ/ₐ
CODE
对应代码
ⁿ/ₐ
A
[mm]
B
[mm]
C
[mm]
E
[mm]
F
[mm]
G
[mm]
H
[mm]
S
[mm]
K
[mm]
M
ⁿ/ₐ
S1
[mm]
K1
[mm]
P
ⁿ/ₐ
BB80BF-D8
BB80BF-D8
BB80BF
分体式同径型·正交型
SS400
发黑
BM01AF
8
+0.015/0
M4×10/M4×14 各2个
BM01AF
34
25
12
8
13
13
8
16
4.5
M4
15
4.5
M4
BB80BF-D10
BB80BF-D10
BB80BF
分体式同径型·正交型
SS400
发黑
BM01AF
10
+0.015/0
M4×14/M5×16 各2个
BM01AF
37
25
16
8
15
14
9
17
4.5
M4
16
5.5
M5
BB80BF-D12
BB80BF-D12
BB80BF
分体式同径型·正交型
SS400
发黑
BM01AF
12
+0.018/0
M4×18/M5×16 各2个
BM01AF
42
28
16
10
17
15
10
20
4.5
M4
18
5.5
M5
BB80BF-D15
BB80BF-D15
BB80BF
分体式同径型·正交型
SS400
发黑
BM01AF
15
+0.018/0
M5×20 4个
BM01AF
51
32
22
12
21
18
12
23
5.5
M5
22
5.5
M5
BB80BF-D20
BB80BF-D20
BB80BF
分体式同径型·正交型
SS400
发黑
BM01AF
20
+0.021/0
M6×25 4个
BM01AF
62
40
28
15
25
22
15
29
6.6
M6
28
6.6
M6
BB80BF-D25
BB80BF-D25
BB80BF
分体式同径型·正交型
SS400
发黑
BM01AF
25
+0.021/0
M6×25/M6×30 各2个
BM01AF
76
45
32
18
33
25
18
34
6.6
M6
30
6.6
M6
BB80BF-D30
BB80BF-D30
BB80BF
分体式同径型·正交型
SS400
发黑
BM01AF
30
+0.021/0
M8×35 4个
BM01AF
89
60
40
23
37
29
21
44
9.0
M8
40
9.0
M8
BB80BF-D35
BB80BF-D35
BB80BF
分体式同径型·正交型
SS400
发黑
BM01AF
35
+0.025/0
M8×40 4个
BM01AF
101
65
45
26
43
32
24
50
9.0
M8
45
9.0
M8
BB80BN-D8
BB80BN-D8
BB80BN
分体式同径型·正交型
SS400
无电解镀镍
BM01AU
8
+0.015/0
M4×10/M4×14 各2个
BM01AU
34
25
12
8
13
13
8
16
4.5
M4
15
4.5
M4
BB80BN-D10
BB80BN-D10
BB80BN
分体式同径型·正交型
SS400
无电解镀镍
BM01AU
10
+0.015/0
M4×14/M5×16 各2个
BM01AU
37
25
16
8
15
14
9
17
4.5
M4
16
5.5
M5
BB80BN-D12
BB80BN-D12
BB80BN
分体式同径型·正交型
SS400
无电解镀镍
BM01AU
12
+0.018/0
M4×18/M5×16 各2个
BM01AU
42
28
16
10
17
15
10
20
4.5
M4
18
5.5
M5
BB80BN-D15
BB80BN-D15
BB80BN
分体式同径型·正交型
SS400
无电解镀镍
BM01AU
15
+0.018/0
M5×20 4个
BM01AU
51
32
22
12
21
18
12
23
5.5
M5
22
5.5
M5
BB80BN-D20
BB80BN-D20
BB80BN
分体式同径型·正交型
SS400
无电解镀镍
BM01AU
20
+0.021/0
M6×25 4个
BM01AU
62
40
28
15
25
22
15
29
6.6
M6
28
6.6
M6
BB80BN-D25
BB80BN-D25
BB80BN
分体式同径型·正交型
SS400
无电解镀镍
BM01AU
25
+0.021/0
M6×25/M6×30 各2个
BM01AU
76
45
32
18
33
25
18
34
6.6
M6
30
6.6
M6
BB80BN-D30
BB80BN-D30
BB80BN
分体式同径型·正交型
SS400
无电解镀镍
BM01AU
30
+0.021/0
M8×35 4个
BM01AU
89
60
40
23
37
29
21
44
9.0
M8
40
9.0
M8
BB80BN-D35
BB80BN-D35
BB80BN
分体式同径型·正交型
SS400
无电解镀镍
BM01AU
35
+0.025/0
M8×40 4个
BM01AU
101
65
45
26
43
32
24
50
9.0
M8
45
9.0
M8
BB80BB-D8
BB80BB-D8
BB80BB
分体式同径型·正交型
A6063
黑色阳极氧化
BM01AF
8
+0.015/0
M4×10/M4×14 各2个
BM01AF
34
25
12
8
13
13
8
16
4.5
M4
15
4.5
M4
BB80BB-D10
BB80BB-D10
BB80BB
分体式同径型·正交型
A6063
黑色阳极氧化
BM01AF
10
+0.015/0
M4×14/M5×16 各2个
BM01AF
37
25
16
8
15
14
9
17
4.5
M4
16
5.5
M5
BB80BB-D12
BB80BB-D12
BB80BB
分体式同径型·正交型
A6063
黑色阳极氧化
BM01AF
12
+0.018/0
M4×18/M5×16 各2个
BM01AF
42
28
16
10
17
15
10
20
4.5
M4
18
5.5
M5
BB80BB-D15
BB80BB-D15
BB80BB
分体式同径型·正交型
A6063
黑色阳极氧化
BM01AF
15
+0.018/0
M5×20 4个
BM01AF
51
32
22
12
21
18
12
23
5.5
M5
22
5.5
M5
BB80BB-D20
BB80BB-D20
BB80BB
分体式同径型·正交型
A6063
黑色阳极氧化
BM01AF
20
+0.021/0
M6×25 4个
BM01AF
62
40
28
15
25
22
15
29
6.6
M6
28
6.6
M6
BB80BB-D25
BB80BB-D25
BB80BB
分体式同径型·正交型
A6063
黑色阳极氧化
BM01AF
25
+0.021/0
M6×25/M6×30 各2个
BM01AF
76
45
32
18
33
25
18
34
6.6
M6
30
6.6
M6
BB80BB-D30
BB80BB-D30
BB80BB
分体式同径型·正交型
A6063
黑色阳极氧化
BM01AF
30
+0.021/0
M8×35 4个
BM01AF
89
60
40
23
37
29
21
44
9.0
M8
40
9.0
M8
BB80BB-D35
BB80BB-D35
BB80BB
分体式同径型·正交型
A6063
黑色阳极氧化
BM01AF
35
+0.025/0
M8×40 4个
BM01AF
101
65
45
26
43
32
24
50
9.0
M8
45
9.0
M8
BB80BU-D8
BB80BU-D8
BB80BU
分体式同径型·正交型
SUS304
-
BM01AU
8
+0.015/0
M4×10/M4×14 各2个
BM01AU
34
25
12
8
13
13
8
16
4.5
M4
15
4.5
M4
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表