您可通過問題反饋或聯繫在線客服提交您的建議,我們將盡快完善:
Support
確定
??
-
我的賬號
註冊
登錄
忘記密碼?
回饋
English (United Kingdom)
English (United States)
中文 (繁體)
不支持第三方 Cookie
您的瀏覽器不允許設置第三方 cookie。Please enable them in your browsers settings or click the button below.
請單擊此處在新選項卡中打開頁面內容。
If the opened page does not work initially, try reloading the page.
Please enable cookies in your browser for PARTcommunity to work
CAD模型
登錄
註冊
忘記密碼?
回饋
English (United Kingdom)
English (United States)
中文 (繁體)
Advertising
Catalog navigation
所有產品目錄
幾何搜索
草圖搜索
變量搜索
認證的產品目錄
按照分類
按照國家
按照標準
可提供的產品目錄語言:
English
中文
中文
BBA068 - 直线轴承/滚珠导向组件 直线轴承固定座组件 加高方型\双衬型
远东卓越FA
FA工厂自动化零件
直线轴承/滚珠导向组件
Powered by
CAD模型選擇
{ydfa/fa_factory_automation_parts/linear_bearing_ball_guide_assembly/bba068.prj},{NB=BBA068-d10},{CODE=BBA068},{MATERIAL=铝合金},{ST=本色阳极氧化},{OPERATINGAT=-20~80℃},{D=10},{DD=19},{S=4.0},{L=68},{L1=36},{L2=50},{H=19},{W=26},{HH=32},{LL=6},{M1=6},{M11=9.5},{M2=5},{M22=20.0},{C=6},{D1=8.0},{T=6.0}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
LINA
明細表
MATERIAL
材质
ⁿ/ₐ
ST
表面处理
ⁿ/ₐ
D
d
[mm]
DD
[mm]
S
[mm]
L
[mm]
L1
[mm]
L2
[mm]
H
[mm]
W
[mm]
HH
[mm]
LL
[mm]
M1
[mm]
M11
[mm]
M2
[mm]
M22
[mm]
C
[mm]
D1
[mm]
T
[mm]
BBA068-d4
铝合金
本色阳极氧化
4
8
1.1
27
14
22
10
12
16
3
3
6.0
3
10.5
0
4.2
1.5
BBA068-d5
铝合金
本色阳极氧化
5
10
4.0
40
18
28
13
15
20
5
4
8.0
4
10.0
0
6.0
5.0
BBA068-d6
铝合金
本色阳极氧化
6
12
3.0
46
20
30
14
16
22
5
4
8.0
4
11.0
4
6.0
5.0
BBA068-d8
铝合金
本色阳极氧化
8
15
3.0
56
30
42
16
20
26
5
5
8.5
4
15.0
5
6.0
5.0
BBA068-d10
铝合金
本色阳极氧化
10
19
4.0
68
36
50
19
26
32
6
6
9.5
5
20.0
6
8.0
6.0
BBA068-d12
铝合金
本色阳极氧化
12
21
4.0
70
36
50
20
28
34
6
6
9.5
5
22.0
6
8.0
6.0
BBA068-d13
铝合金
本色阳极氧化
13
23
4.0
74
42
55
25
30
43
7
6
13.0
6
23.0
0
9.0
7.0
BBA068-d16
铝合金
本色阳极氧化
16
28
3.8
84
52
65
27
36
49
7
6
13.0
6
29.0
8
9.0
7.0
BBA068-d20
铝合金
本色阳极氧化
20
32
3.8
94
58
70
31
42
54
8
8
15.0
8
34.0
0
11.0
8.0
BBA068-d25
铝合金
本色阳极氧化
25
40
3.2
128
80
100
37
52
65
9
10
17.0
10
42.0
0
14.0
10.0
BBA068-d30
铝合金
本色阳极氧化
30
45
3.2
138
90
110
40
58
71
9
10
17.5
10
48.0
0
14.0
10.0
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
Loading ...
Previews
3D
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表