您可通過問題反饋或聯繫在線客服提交您的建議,我們將盡快完善:
Support
確定
??
-
我的賬號
註冊
登錄
忘記密碼?
回饋
English (United Kingdom)
English (United States)
中文 (繁體)
不支持第三方 Cookie
您的瀏覽器不允許設置第三方 cookie。Please enable them in your browsers settings or click the button below.
請單擊此處在新選項卡中打開頁面內容。
If the opened page does not work initially, try reloading the page.
Please enable cookies in your browser for PARTcommunity to work
CAD模型
登錄
註冊
忘記密碼?
回饋
English (United Kingdom)
English (United States)
中文 (繁體)
Advertising
Catalog navigation
所有產品目錄
幾何搜索
草圖搜索
變量搜索
認證的產品目錄
按照分類
按照國家
按照標準
可提供的產品目錄語言:
English
中文
中文
BBQ7000 7210-JDB - 角接触球轴承·双列组合型·国产型/进口型
怡合达3D电子图库
FA工厂自动化零件
E7-轴承/关节轴承
Powered by
CAD模型選擇
{yiheda/yhd_fa/e7/bbq7000_7210-jdb_df.prj},{NB=BBQ7208DB},{CODE=BBQ},{TYPE1=Combination},{TYPE2=Standard type},{CODE1=7},{ZCJD=GB/T307-94 5ji},{MAT=GCr15},{MAT1=SUJ2},{JCJ=25},{TYPE=7208},{CODE2=},{ABC=DB},{DD=40},{D=80},{B=18},{RR=1.1},{RR1=0.60},{CR=57.50},{COR=50.50},{RPM=6000},{RPM1=8500},{DB=52.6},{DF=-},{DBDBMIN=47.0},{DBDAMAX=75.0},{DBR=1.0},{DFDBMIN=-},{DFDAMAX=-},{DFR=-},{GG=750},{LINK=Webxxx}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
F
P
1
2
3
4
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
明細表
CODE
代码
ⁿ/ₐ
TYPE1
类型
ⁿ/ₐ
TYPE2
类型
ⁿ/ₐ
CODE1
轴承类型代码
ⁿ/ₐ
ZCJD
轴承精度
ⁿ/ₐ
MAT
轴承相当材质
ⁿ/ₐ
MAT1
轴承相当材质
ⁿ/ₐ
JCJ
接触角
[°]
TYPE
类型
ⁿ/ₐ
ABC
组合形式
ⁿ/ₐ
DD
d
[mm]
D
[mm]
B
[mm]
RR
r
[mm]
RR1
r1
[mm]
CR
基本额定负载Cr(动)N
[KN]
COR
基本额定负载Cor(静)N
[KN]
RPM
容许转速(脂润滑)
[rpm]
RPM1
容许转速(油润滑)
[rpm]
DB
作用点
[mm]
DF
作用点
[mm]
DBDBMIN
安装尺寸DBdb(min)
[mm]
DBDAMAX
安装尺寸DBda(max)
[mm]
DBR
安装尺寸DBr2(max)
[mm]
DFDBMIN
安装尺寸DFdb(min)
[mm]
DFDAMAX
安装尺寸DFda(max)
[mm]
DFR
安装尺寸Dfr2(max)
[mm]
GG
重量(参考)
[g]
BBQ7000DB-E
BBQ
组合型
经济型
7
GB/T307-94 5级
GCr15
SUJ2
25
7000
DB
10
26
8
0.3
0.15
8.75
5.20
18400
0
18.4
2.4
12.5
24.8
0.3
11.2
23.5
0.15
46
BBQ7200DB-E
BBQ
组合型
经济型
7
GB/T307-94 5级
GCr15
SUJ2
25
7200
DB
10
30
9
0.6
0.30
8.80
5.40
17600
0
20.5
2.5
15.0
27.5
0.6
12.5
25
0.3
58
BBQ7001DB-E
BBQ
组合型
经济型
7
GB/T307-94 5级
GCr15
SUJ2
25
7001
DB
12
28
8
0.3
0.15
9.40
5.95
16800
0
19.5
3.5
14.5
26.8
0.3
13.2
25.5
0.15
50
BBQ7201DB-E
BBQ
组合型
经济型
7
GB/T307-94 5级
GCr15
SUJ2
25
7201
DB
12
32
10
0.6
0.30
13.00
8.05
16000
0
22.7
2.7
17.0
29.5
0.6
14.5
27
0.3
70
BBQ7002DB-E
BBQ
组合型
经济型
7
GB/T307-94 5级
GCr15
SUJ2
25
7002
DB
15
32
9
0.3
0.15
9.95
6.85
14400
0
22.6
4.6
17.5
30.8
0.3
16.2
29.5
0.15
70
BBQ7202DB-E
BBQ
组合型
经济型
7
GB/T307-94 5级
GCr15
SUJ2
25
7202
DB
15
35
11
0.3
0.30
14.00
9.30
13600
0
25.4
3.4
20.0
32.5
0.3
17.5
30
0.3
92
BBQ7003DB-E
BBQ
组合型
经济型
7
GB/T307-94 5级
GCr15
SUJ2
25
7003
DB
17
35
10
0.6
0.15
10.40
7.65
13600
0
25.0
5
19.5
33.8
0.6
18.2
32.5
0.15
92
BBQ7203DB-E
BBQ
组合型
经济型
7
GB/T307-94 5级
GCr15
SUJ2
25
7203
DB
17
40
12
0.3
0.30
17.60
12.00
12000
0
28.5
4.5
22.0
37.5
0.3
19.5
35
0.3
128
BBQ7004DB-E
BBQ
组合型
经济型
7
GB/T307-94 5级
GCr15
SUJ2
25
7004
DB
20
42
12
0.6
0.30
17.60
13.20
12000
0
29.9
5.9
25.0
39.5
0.6
22.5
37
0.3
160
BBQ7204DB-E
BBQ
组合型
经济型
7
GB/T307-94 5级
GCr15
SUJ2
25
7204
DB
20
47
14
1.0
0.60
23.50
16.60
10400
0
33.3
5.3
26.0
42.0
1.0
25
41
0.6
200
BBQ7005DB-E
BBQ
组合型
经济型
7
GB/T307-94 5级
GCr15
SUJ2
25
7005
DB
25
47
12
0.6
0.30
18.30
14.80
9600
0
32.8
8.8
30.0
44.5
0.6
27.5
42
0.3
186
BBQ7205DB-E
BBQ
组合型
经济型
7
GB/T307-94 5级
GCr15
SUJ2
25
7205
DB
25
52
15
1.0
0.60
26.30
20.50
8800
0
37.2
7.2
31.0
47.0
1.0
30
46
0.6
250
BBQ7006DB-E
BBQ
组合型
经济型
7
GB/T307-94 5级
GCr15
SUJ2
25
7006
DB
30
55
13
1.0
0.60
23.60
20.20
8800
0
37.5
11.5
6.0
50.0
1.0
35
49
0.6
270
BBQ7206DB-E
BBQ
组合型
经济型
7
GB/T307-94 5级
GCr15
SUJ2
25
7206
DB
30
62
16
1.0
0.60
36.50
29.50
7840
0
42.6
10.6
36.0
57.0
1.0
35
56
0.6
386
BBQ7207DB-E
BBQ
组合型
经济型
7
GB/T307-94 5级
GCr15
SUJ2
25
7207
DB
35
72
17
1.1
0.60
48.50
40.00
6800
0
47.9
-
42.0
67.0
1.0
-
-
-
574
BBQ7208DB-E
BBQ
组合型
经济型
7
GB/T307-94 5级
GCr15
SUJ2
25
7208
DB
40
80
18
1.1
0.60
57.50
50.50
6000
0
52.6
-
47.0
75.0
1.0
-
-
-
750
BBQ7209DB-E
BBQ
组合型
经济型
7
GB/T307-94 5级
GCr15
SUJ2
25
7209
DB
45
85
19
1.1
0.60
64.50
57.50
5520
0
56.5
-
52.0
80.0
1.0
-
-
-
822
BBQ7210DB-E
BBQ
组合型
经济型
7
GB/T307-94 5级
GCr15
SUJ2
25
7210
DB
50
90
20
1.1
0.60
67.00
63.00
5040
0
60.4
-
57.0
85.0
1.0
-
-
-
932
BBQ7000DF-E
BBQ
组合型
经济型
7
GB/T307-94 5级
GCr15
SUJ2
25
7000
DF
10
26
8
0.3
0.15
8.75
5.20
18400
0
18.4
2.4
12.5
24.8
0.3
11.2
23.5
0.15
46
BBQ7200DF-E
BBQ
组合型
经济型
7
GB/T307-94 5级
GCr15
SUJ2
25
7200
DF
10
30
9
0.6
0.30
8.80
5.40
17600
0
20.5
2.5
15.0
27.5
0.6
12.5
25
0.3
58
BBQ7001DF-E
BBQ
组合型
经济型
7
GB/T307-94 5级
GCr15
SUJ2
25
7001
DF
12
28
8
0.3
0.15
9.40
5.95
16800
0
19.5
3.5
14.5
26.8
0.3
13.2
25.5
0.15
50
BBQ7201DF-E
BBQ
组合型
经济型
7
GB/T307-94 5级
GCr15
SUJ2
25
7201
DF
12
32
10
0.6
0.30
13.00
8.05
16000
0
22.7
2.7
17.0
29.5
0.6
14.5
27
0.3
70
BBQ7002DF-E
BBQ
组合型
经济型
7
GB/T307-94 5级
GCr15
SUJ2
25
7002
DF
15
32
9
0.3
0.15
9.95
6.85
14400
0
22.6
4.6
17.5
30.8
0.3
16.2
29.5
0.15
70
BBQ7202DF-E
BBQ
组合型
经济型
7
GB/T307-94 5级
GCr15
SUJ2
25
7202
DF
15
35
11
0.3
0.30
14.00
9.30
13600
0
25.4
3.4
20.0
32.5
0.3
17.5
30
0.3
92
BBQ7003DF-E
BBQ
组合型
经济型
7
GB/T307-94 5级
GCr15
SUJ2
25
7003
DF
17
35
10
0.6
0.15
10.40
7.65
13600
0
25.0
5
19.5
33.8
0.6
18.2
32.5
0.15
92
F
P
1
2
3
4
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
看過這個的用戶也對此感興趣
BBP7000_7210-J - 角接触球轴承·单列型·国产型/进口型
怡合达3D电子图库
09.05.2024
BAY6700_6310ZZ-j - 深沟球轴承-双面带防尘盖式
怡合达3D电子图库
09.05.2024
BKN01_31 - 防松动轴承螺帽·四方型
怡合达3D电子图库
09.05.2024
BAF673ZZ_638ZZ-J - 微型深沟球轴承-双面防尘盖式
怡合达3D电子图库
09.05.2024
BBR7000_7010SU-J - 角接触球轴承·万能配对型·国产型/进口型
怡合达3D电子图库
09.05.2024
BAR6700_6210 - 深沟球轴承-无防尘盖式
怡合达3D电子图库
09.05.2024
EBJ01_53 - 高扭矩圆弧齿同步轮·S5M型
怡合达3D电子图库
09.05.2024
BKJ51_61 - 锁紧螺母, 圆型, 锁紧螺母
怡合达3D电子图库
09.05.2024
BBC6000ZZ_6310ZZ-J - 深沟球轴承-双面带防尘盖C3间隙式
怡合达3D电子图库
09.05.2024
BKJ52_62 - 锁紧螺母,圆型,防松动垫圈
怡合达3D电子图库
09.05.2024
BAU6000Z_6310Z - 深沟球轴承-一面带防尘盖式
怡合达3D电子图库
09.05.2024
LEB81_82 - 支座用螺母
怡合达3D电子图库
09.05.2024
BKE01 - 精密锁紧螺母·径向锁紧型
怡合达3D电子图库
09.05.2024
BBJ6800_6210-2RZS - 深沟球轴承·带橡胶密封圈型·带油脂型·非接触式/接触式
怡合达3D电子图库
09.05.2024
Show more
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表