您可通過問題反饋或聯繫在線客服提交您的建議,我們將盡快完善:
Support
確定
??
-
我的賬號
註冊
登錄
忘記密碼?
回饋
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
回饋
English (United Kingdom)
English (United States)
中文 (繁體)
Advertising
Catalog navigation
所有產品目錄
幾何搜索
草圖搜索
變量搜索
認證的產品目錄
按照分類
按照國家
按照標準
可提供的產品目錄語言:
English
中文
中文
BC06B C - 悬臂销-嵌入外螺纹安装外螺纹标准型-螺纹长度固定型/螺纹长度选择型
HEFA
26-悬臂销/铰链销
Powered by
CAD模型選擇
{hefa/26-cantilever-pin-hinge-pin/bc06b-bc06c.prj},{NB=BC06BU-D3-E2-F3-G3-3},{CODE=BC06BU},{LX=Thread length fixed type},{TYPE=0Cr18Ni9},{TYPE1=SUS304},{SUR=-},{D=3},{E=2},{F=3},{G=3},{B=0},{MA=3},{GA=},{GB=},{GN=},{GNN=0},{INFOTEXT=website}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
LINA
明細表
CNSORDERNO
型号
ⁿ/ₐ
CODE
系列码
ⁿ/ₐ
LX
类型
ⁿ/ₐ
TYPE
材质(国标)
ⁿ/ₐ
TYPE1
材质(日标)
ⁿ/ₐ
SUR
表面处理
ⁿ/ₐ
DD
Dg6
[mm]
G6
Dg6公差
ⁿ/ₐ
PG6
Pg6
[mm]
M
M(粗牙螺纹)
ⁿ/ₐ
K
[mm]
W
[mm]
BC06BF-D3-E2-F3-G3-3
BC06BF-D3-E2-F3-G3-3
BC06BF
螺纹长度固定型
45
S45C
发黑
3
-0.002/-0.008
3
M3
7
5
BC06BN-D3-E2-F3-G3-3
BC06BN-D3-E2-F3-G3-3
BC06BN
螺纹长度固定型
45
S45C
无电解镀镍
3
-0.002/-0.008
3
M3
7
5
BC06BU-D3-E2-F3-G3-3
BC06BU-D3-E2-F3-G3-3
BC06BU
螺纹长度固定型
0Cr18Ni9
SUS304
-
3
-0.002/-0.008
3
M3
7
5
BC06CF-D3-E2-F3-G3-B3-3
BC06CF-D3-E2-F3-G3-B3-3
BC06CF
螺纹长度选择型
45
S45C
发黑
3
-0.002/-0.008
3
M3
7
5
BC06CN-D3-E2-F3-G3-B3-3
BC06CN-D3-E2-F3-G3-B3-3
BC06CN
螺纹长度选择型
45
S45C
无电解镀镍
3
-0.002/-0.008
3
M3
7
5
BC06CU-D3-E2-F3-G3-B3-3
BC06CU-D3-E2-F3-G3-B3-3
BC06CU
螺纹长度选择型
0Cr18Ni9
SUS304
-
3
-0.002/-0.008
3
M3
7
5
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
Loading ...
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表