您可通過問題反饋或聯繫在線客服提交您的建議,我們將盡快完善:
Support
確定
??
-
我的賬號
註冊
登錄
忘記密碼?
回饋
English (United Kingdom)
English (United States)
中文 (繁體)
不支持第三方 Cookie
您的瀏覽器不允許設置第三方 cookie。Please enable them in your browsers settings or click the button below.
請單擊此處在新選項卡中打開頁面內容。
If the opened page does not work initially, try reloading the page.
Please enable cookies in your browser for PARTcommunity to work
CAD模型
登錄
註冊
忘記密碼?
回饋
English (United Kingdom)
English (United States)
中文 (繁體)
Advertising
Catalog navigation
所有產品目錄
幾何搜索
草圖搜索
變量搜索
認證的產品目錄
按照分類
按照國家
按照標準
可提供的產品目錄語言:
English
中文
中文
QA認證資訊
目錄: 上隆SAMLO
Created: 09.03.2021
產品目錄的特殊屬性:
利用CADENAS质量管理工具 PARTproject QA进行集中管理
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
只包含唯一性 -> 完整的ERP-匹配性
上隆SAMLO
BCHA/BCHB/BCHC - 圆柱滚子轴承
上隆SAMLO
轴承
Powered by
CAD模型選擇
{samlo/bearings/bcha_bchb_bchc.prj},{NB=BCHA-A55-D100},{TYPECODE=BCHA},{TYPECODEX='BCHA','BCHB','BCHC'},{A=55},{D=100},{B=21},{R1=1.5},{R2=1.1},{F=66.0},{E=90.0},{D1=85.2},{D01=71.0},{CR=84.2},{COR=96.7},{RPM=6000},{D0A1=62.0},{DA=92.0},{DB=92},{RA=1.5},{RB=1.5},{MASS=649},{CATALOG=bcha_bchb_bchc.jpg}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
明細表
A
[mm]
D
[mm]
B
[mm]
R1
r1(最小)
ⁿ/ₐ
R2
r2(最大)
ⁿ/ₐ
F
ⁿ/ₐ
E
ⁿ/ₐ
D1
[mm]
D01
[mm]
CR
基本额定动负载
[kN]
COR
基本额定静负载
[kN]
RPM
容许转速rpm(参考)
ⁿ/ₐ
D0A1
da(最小)
[mm]
DA
Da(最大)
ⁿ/ₐ
DB
Db(最小)
[mm]
RA
Ra(最大)
[mm]
RB
Rb(最大)
[mm]
MASS
重量
[g]
BCHA-A17-D40
17
40
12
0.6
0.3
22.1
35.1
32.5
25.0
17.2
14.1
16000
19.0
36.0
37
0.6
0.3
66
BCHA-A20-D47
20
47
14
1.0
0.6
26.5
41.5
38.5
30.0
25.2
22.1
13000
24.0
42.0
43
1.0
0.6
108
BCHA-A20-D52
20
52
15
1.1
0.6
27.5
45.5
42.3
31.0
30.5
25.7
12000
24.0
46.0
47
1.0
0.6
149
BCHA-A25-D52
25
52
15
1.0
0.6
31.5
46.5
43.5
35.0
28.7
27.0
11000
29.0
47.0
48
1.0
0.6
130
BCHA-A25-D62
25
62
17
1.1
1.1
34.0
54.0
50.4
38.0
41.6
35.9
9500
32.0
56.0
56
1.0
1.0
237
BCHA-A30-D62
30
62
16
1.0
0.6
37.5
55.5
51.9
41.0
37.7
36.5
9500
34.0
57.0
57
1.0
0.6
200
BCHA-A30-D72
30
72
19
1.1
1.1
40.5
62.5
58.5
45.0
51.6
48.4
9000
36.0
66.0
64
1.0
1.0
360
BCHA-A35-D72
35
72
17
1.1
0.6
44.0
64.0
60.7
48.0
48.7
48.2
8500
39.0
66.0
66
1.0
0.6
296
BCHA-A35-D80
35
80
21
1.5
1.1
46.2
70.2
66.3
52.0
65.0
53.3
8000
42.0
72.0
72
1.5
1.0
472
BCHA-A40-D80
40
80
18
1.1
1.1
49.5
71.5
67.1
54.0
53.9
53.2
7500
46.0
74.0
73
1.0
1.0
368
BCHA-A40-D90
40
90
23
1.5
1.5
52.0
80.0
75.4
58.0
80.4
78.0
6700
48.0
82.0
82
1.5
1.5
636
BCHA-A45-D85
45
85
19
1.1
1.1
54.5
76.5
72.1
59.0
61.3
64.1
6700
52.0
78.0
78
1.0
1.0
424
BCHA-A45-D100
45
100
25
1.5
1.5
58.5
88.5
83.6
65.0
97.6
98.3
6300
53.0
92.0
91
1.5
1.5
873
BCHA-A50-D90
50
90
20
1.1
1.1
59.5
81.5
77.1
64.0
64.1
69.3
6300
56.0
84.0
84
1.0
1.0
482
BCHA-A50-D110
50
110
27
2.0
2.0
65.0
97.0
91.7
71.0
110.0
113.0
5000
59.0
101.0
99
2.0
2.0
1120
BCHA-A55-D100
55
100
21
1.5
1.1
66.0
90.0
85.2
71.0
84.2
96.7
6000
62.0
92.0
92
1.5
1.5
649
BCHA-A55-D120
55
120
29
2.0
2.0
70.5
106.5
100.6
77.0
134.0
141.0
4800
64.0
111.0
109
2.0
2.0
1440
BCHA-A60-D110
60
110
22
1.5
1.5
72.0
100.0
94.4
78.0
93.9
102.0
5300
68.0
102.0
102
1.5
1.5
807
BCHA-A60-D130
60
130
31
2.1
2.1
77.0
115.0
110.0
84.0
150.0
159.0
4300
71.0
119.0
118
2.0
2.0
1810
BCHA-A65-D120
65
120
23
1.5
1.5
78.5
108.5
102.5
84.0
107.0
119.0
4800
73.0
112.0
111
1.5
1.5
1020
BCHA-A65-D140
65
140
33
2.1
2.1
82.5
124.5
118.0
91.0
183.0
190.0
4000
76.0
129.0
127
2.0
2.0
2210
BCHA-A70-D125
70
125
24
1.5
1.5
83.5
113.5
107.5
90.0
119.0
137.0
4500
78.0
117.0
116
1.5
1.5
1130
BCHA-A70-D150
70
150
35
2.1
2.1
89.0
133.0
126.2
98.0
204.0
220.0
3600
81.0
139.0
136
2.0
2.0
2680
BCHA-A75-D130
75
130
25
1.5
1.5
88.5
118.5
112.5
94.0
130.0
156.0
4500
83.0
122.0
121
1.5
1.5
1260
BCHA-A75-D160
75
160
37
2.1
2.1
95.0
143.0
135.6
104.0
242.0
261.0
3400
86.0
149.0
146
2.0
2.0
3250
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表