您可通過問題反饋或聯繫在線客服提交您的建議,我們將盡快完善:
Support
確定
??
-
我的賬號
註冊
登錄
忘記密碼?
回饋
English (United Kingdom)
English (United States)
中文 (繁體)
不支持第三方 Cookie
您的瀏覽器不允許設置第三方 cookie。Please enable them in your browsers settings or click the button below.
請單擊此處在新選項卡中打開頁面內容。
If the opened page does not work initially, try reloading the page.
Please enable cookies in your browser for PARTcommunity to work
CAD模型
登錄
註冊
忘記密碼?
回饋
English (United Kingdom)
English (United States)
中文 (繁體)
Advertising
Catalog navigation
所有產品目錄
幾何搜索
草圖搜索
變量搜索
認證的產品目錄
按照分類
按照國家
按照標準
可提供的產品目錄語言:
English
中文
中文
QA認證資訊
目錄: 上隆SAMLO
Created: 09.03.2021
產品目錄的特殊屬性:
利用CADENAS质量管理工具 PARTproject QA进行集中管理
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
只包含唯一性 -> 完整的ERP-匹配性
上隆SAMLO
BDB - 胀紧连接套-薄壁型
上隆SAMLO
胀紧连接套
Powered by
CAD模型選擇
{samlo/bulging_sleeves/bdb.prj},{NB=BDB-25},{TYPECODE=BDB},{A=25},{D=34},{W=45},{C=25},{L=51},{B=56},{N=6},{ATL=22},{MAT=280},{SHAFT=101},{HUP=76},{STT=17},{MASS=0.340},{CATALOG=bdb.jpg},{PCD=42.000},{MX=6},{NX=3},{ML=18},{PPATH=bdb/assmeblies/bdb_asmtbl.prj}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
明細表
TYPECODE
类型码
ⁿ/ₐ
A
ⁿ/ₐ
D
ⁿ/ₐ
W
ⁿ/ₐ
C
ⁿ/ₐ
L
ⁿ/ₐ
B
ⁿ/ₐ
N
ⁿ/ₐ
M
ⁿ/ₐ
ATL
轴向额定负载
[kN]
MAT
额定扭矩
[Nm]
SHAFT
轴部接触压力
[MPa]
HUP
毂部接触压力
[MPa]
STT
螺栓紧固扭矩
[Nm]
MASS
参考重量
[Kg]
BDB-6
BDB
6
14
21
10
24
25
3
M3
4
12
185
80
2
0.050
BDB-7
BDB
7
15
25
12
29
27
3
M4
7
24
223
105
5
0.060
BDB-8
BDB
8
15
25
12
29
27
3
M4
7
29
207
111
5
0.070
BDB-9
BDB
9
16
26
14
30
28
4
M4
10
42
197
110
5
0.070
BDB-10
BDB
10
16
26
14
30
28
4
M4
10
48
179
112
5
0.070
BDB-11
BDB
11
18
26
14
30
32
4
M4
10
51
165
102
5
0.070
BDB-12
BDB
12
18
26
14
30
32
4
M4
10
55
152
100
5
0.080
BDB-13
BDB
13
23
26
14
30
38
4
M4
10
64
143
82
5
0.110
BDB-14
BDB
14
23
26
14
30
38
4
M4
10
68
130
80
5
0.110
BDB-15
BDB
15
24
36
16
42
45
4
M6
18
133
194
121
17
0.220
BDB-16
BDB
16
24
36
16
42
45
4
M6
18
140
180
118
17
0.220
BDB-18
BDB
18
26
38
18
44
47
4
M6
22
200
180
125
17
0.230
BDB-19
BDB
19
27
38
18
44
49
4
M6
22
210
172
121
17
0.250
BDB-20
BDB
20
28
38
18
44
50
4
M6
22
220
160
115
17
0.260
BDB-22
BDB
22
32
45
25
51
54
4
M6
22
250
113
78
17
0.350
BDB-24
BDB
24
34
45
25
51
56
6
M6
22
270
106
76
17
0.360
BDB-25
BDB
25
34
45
25
51
56
6
M6
22
280
101
76
17
0.340
BDB-28
BDB
28
39
45
25
51
61
6
M6
32
450
130
93
17
0.420
BDB-30
BDB
30
41
45
25
51
62
6
M6
32
500
133
95
17
0.430
BDB-32
BDB
32
43
45
25
51
65
8
M6
35
540
115
86
17
0.490
BDB-35
BDB
35
47
52
32
58
69
8
M6
44
800
106
81
17
0.550
BDB-38
BDB
38
50
52
32
58
72
8
M6
45
900
105
79
17
0.620
BDB-40
BDB
40
53
52
32
58
75
8
M6
45
900
92
68
17
0.640
BDB-42
BDB
42
55
52
32
58
78
8
M6
47
1000
90
70
17
0.850
BDB-45
BDB
45
59
70
45
78
86
8
M8
80
1800
105
81
41
1.050
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
看過這個的用戶也對此感興趣
ESKC - 精巧型
爱安特3D模型图库
24.04.2024
23351 - B 型胀紧套
norelem
30.05.2024
23362 - 高扭矩 H 型胀紧套
norelem
26.06.2024
BDC - 胀紧连接套-直杆紧凑型
上隆SAMLO
25.10.2023
BDD - 胀紧连接套-直杆型
上隆SAMLO
24.05.2021
Z16 - Locking assemblies, type Z16
Chinese Manufacturers
21.05.2014
Modèle A5-566 - Moyeu expansible cylindrique court autocentrant avec anti-r...
MICHAUD CHAILLY - Direct Transmission
07.03.2023
MLC 5007 45 x 75 - Spannsatz MLC 5007 45 x 75
Walther Flender
09.10.2023
23350-01 - 不锈钢胀紧套,A 型
norelem
26.06.2024
MLC 5000-SP 40 x 80 - Spannsatz MLC 5000-SP 40 x 80
Walther Flender
09.10.2023
23358 - 带轴向环的短型结构 F 型胀紧套
norelem
26.06.2024
MLC 5007 42 x 75 - Spannsatz MLC 5007 42 x 75
Walther Flender
09.10.2023
EUX01_02 - 免键账套,简易型·带定心功能,挡圈分离式
怡合达3D电子图库
20.06.2024
EUX21_22 - 免键账套,法兰型·带定心功能
怡合达3D电子图库
20.06.2024
Show more
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表