您可通過問題反饋或聯繫在線客服提交您的建議,我們將盡快完善:
Support
確定
??
-
我的賬號
註冊
登錄
忘記密碼?
回饋
English (United Kingdom)
English (United States)
中文 (繁體)
不支持第三方 Cookie
您的瀏覽器不允許設置第三方 cookie。Please enable them in your browsers settings or click the button below.
請單擊此處在新選項卡中打開頁面內容。
If the opened page does not work initially, try reloading the page.
Please enable cookies in your browser for PARTcommunity to work
CAD模型
登錄
註冊
忘記密碼?
回饋
English (United Kingdom)
English (United States)
中文 (繁體)
Advertising
Catalog navigation
所有產品目錄
幾何搜索
草圖搜索
變量搜索
認證的產品目錄
按照分類
按照國家
按照標準
可提供的產品目錄語言:
English
中文
中文
QA認證資訊
目錄: 上隆SAMLO
Created: 09.03.2021
產品目錄的特殊屬性:
利用CADENAS质量管理工具 PARTproject QA进行集中管理
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
只包含唯一性 -> 完整的ERP-匹配性
上隆SAMLO
BDF - 胀紧连接套-高扭矩直杆型
上隆SAMLO
胀紧连接套
Powered by
CAD模型選擇
{samlo/bulging_sleeves/bdf.prj},{NB=BDF-50},{TYPECODE=BDF},{A=50},{D=80},{W=64},{B=56},{L=72},{N=8},{ATL=163},{MAT=4110},{SHAFT=156},{HUP=97},{STT=41},{MASS=1.26},{CATALOG=bdf.jpg},{PCD=63.500},{MX=8.0},{NX=2},{W1=26},{W2=8.0},{ML=60},{PPATH=bdf/assmeblies/bdf_asmtbl.prj}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
LINA
明細表
TYPECODE
类型码
ⁿ/ₐ
A
ⁿ/ₐ
D
ⁿ/ₐ
W
ⁿ/ₐ
B
ⁿ/ₐ
L
ⁿ/ₐ
N
ⁿ/ₐ
M
ⁿ/ₐ
ATL
轴向额定负载
[kN]
MAT
额定扭矩
[Nm]
SHAFT
轴部接触压力
[MPa]
HUP
毂部接触压力
[MPa]
STT
螺栓紧固扭矩
[Nm]
MASS
参考重量
[Kg]
BDF-25
BDF
25
55
40
32
46
6
M6
65
810
288
98
17
0.35
BDF-28
BDF
28
55
40
32
46
6
M6
65
950
268
102
17
0.42
BDF-30
BDF
30
55
40
32
46
6
M6
68
970
241
98
17
0.40
BDF-35
BDF
35
60
54
44
60
7
M6
70
1240
157
83
17
0.60
BDF-40
BDF
40
75
54
44
62
7
M8
146
3020
293
121
41
0.59
BDF-45
BDF
45
75
54
44
62
7
M8
151
3390
261
121
41
0.74
BDF-50
BDF
50
80
64
56
72
8
M8
163
4110
156
97
41
1.26
BDF-55
BDF
55
85
64
56
72
9
M8
164
4370
137
89
41
1.36
BDF-60
BDF
60
90
64
56
72
10
M8
211
6320
167
111
41
1.46
BDF-65
BDF
65
95
64
56
72
10
M8
217
7100
160
109
41
1.55
BDF-70
BDF
70
110
78
70
88
10
M10
314
11730
184
117
83
2.90
BDF-80
BDF
80
120
78
70
88
11
M10
392
16400
196
130
83
3.30
BDF-90
BDF
90
130
78
70
88
12
M10
400
18000
169
116
83
3.50
BDF-100
BDF
100
145
100
90
112
14
M12
559
27900
165
113
145
5.50
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
Loading ...
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表