您可通過問題反饋或聯繫在線客服提交您的建議,我們將盡快完善:
Support
確定
??
-
我的賬號
註冊
登錄
忘記密碼?
回饋
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
回饋
English (United Kingdom)
English (United States)
中文 (繁體)
Advertising
Catalog navigation
所有產品目錄
幾何搜索
草圖搜索
變量搜索
認證的產品目錄
按照分類
按照國家
按照標準
可提供的產品目錄語言:
English
中文
中文
BE83C - 圆锥定位销-外安装型
HEFA
25-定位零件/柱塞
Powered by
CAD模型選擇
{hefa/25-plunger-positingningparts/be83c_asmtab.prj},{NB=BE83CE-D20},{SC=BE83CE},{TYPE=External installation type · extended type},{MQ=SKD11},{HARDNESS=56~60HRC},{D=20},{DD=20},{DT=-0.021/0},{L=44},{L1=22},{V1=12},{H=7.5},{M=M6},{MM=6},{V=11},{D1=12},{C=1.0},{INFOTEXT=website},{DD1=6.5},{PPATH=be83c/assemblies/be83c_asmtpl.prj}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
LINA
明細表
CNSORDERNO
型号
ⁿ/ₐ
SC
系列码
ⁿ/ₐ
TYPE
类型
ⁿ/ₐ
MQ
材质
ⁿ/ₐ
HARDNESS
硬度
ⁿ/ₐ
D
Dh7
[mm]
DT
D公差
[mm]
L
[mm]
L1
[mm]
V1
[mm]
H
[mm]
M
ⁿ/ₐ
V
[mm]
D1
[mm]
C
[mm]
BE83CE-D12
BE83CE-D12
BE83CE
外安装型·加长型
SKD11
56~60HRC
12
-0.018/0
32
16
8
4.5
M4
7
8
0.5
BE83CE-D12C
BE83CE-D12C
BE83CE
外安装型·加长型
SKD11
56~60HRC
12C
-0.018/0
24
12
5
4.5
M4
7
8
0.5
BE83CE-D16
BE83CE-D16
BE83CE
外安装型·加长型
SKD11
56~60HRC
16
-0.018/0
32
16
10
5.5
M5
7
10
0.5
BE83CE-D16C
BE83CE-D16C
BE83CE
外安装型·加长型
SKD11
56~60HRC
16C
-0.018/0
26
13
7
5.5
M5
7
10
0.5
BE83CE-D20
BE83CE-D20
BE83CE
外安装型·加长型
SKD11
56~60HRC
20
-0.021/0
44
22
12
7.5
M6
11
12
1.0
BE83CE-D20C
BE83CE-D20C
BE83CE
外安装型·加长型
SKD11
56~60HRC
20C
-0.021/0
36
18
8
7.5
M6
11
12
1.0
BE83CE-D25
BE83CE-D25
BE83CE
外安装型·加长型
SKD11
56~60HRC
25
-0.021/0
50
25
16
9.5
M8
12
16
1.0
BE83CE-D25C
BE83CE-D25C
BE83CE
外安装型·加长型
SKD11
56~60HRC
25C
-0.021/0
42
21
12
9.5
M8
12
16
1.0
BE83CE-D30
BE83CE-D30
BE83CE
外安装型·加长型
SKD11
56~60HRC
30
-0.021/0
60
30
20
11.5
M10
14
20
1.0
BE83CE-D30C
BE83CE-D30C
BE83CE
外安装型·加长型
SKD11
56~60HRC
30C
-0.021/0
50
25
15
11.5
M10
14
20
1.0
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表