您可通過問題反饋或聯繫在線客服提交您的建議,我們將盡快完善:
Support
確定
??
-
我的賬號
註冊
登錄
忘記密碼?
回饋
English (United Kingdom)
English (United States)
中文 (繁體)
不支持第三方 Cookie
您的瀏覽器不允許設置第三方 cookie。Please enable them in your browsers settings or click the button below.
請單擊此處在新選項卡中打開頁面內容。
If the opened page does not work initially, try reloading the page.
Please enable cookies in your browser for PARTcommunity to work
CAD模型
登錄
註冊
忘記密碼?
回饋
English (United Kingdom)
English (United States)
中文 (繁體)
Advertising
Catalog navigation
所有產品目錄
幾何搜索
草圖搜索
變量搜索
認證的產品目錄
按照分類
按照國家
按照標準
可提供的產品目錄語言:
English
中文
中文
QA認證資訊
目錄: 上隆SAMLO
Created: 09.03.2021
產品目錄的特殊屬性:
利用CADENAS质量管理工具 PARTproject QA进行集中管理
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
只包含唯一性 -> 完整的ERP-匹配性
上隆SAMLO
BFA/BFB - 带座深沟球轴承-单轴承型
上隆SAMLO
带座轴承
Powered by
CAD模型選擇
{samlo/bearing_units/bfa_bfb.prj},{NB=BFA-A15-D35},{TYPECODE=BFA},{TYPECODEX='BFA','BFA:Square Type','BFB','BFB:Compact Type'},{A=15},{D=35},{T=17},{B=11},{C=29},{E=64},{F=9.5},{G=5.4},{H=49},{J=52},{K=0},{W=44},{M=M6},{PCD=52},{BT=6202ZZ},{CATALOG=bfa.jpg},{T0=1.500},{D0=37.000},{MX=6},{PPATH=bfa_bfb/assmblies/bfa_bfb_asmtbl.prj}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
明細表
A
ⁿ/ₐ
D
ⁿ/ₐ
T
ⁿ/ₐ
B
ⁿ/ₐ
C
ⁿ/ₐ
E
ⁿ/ₐ
F
ⁿ/ₐ
G
ⁿ/ₐ
H
ⁿ/ₐ
J
ⁿ/ₐ
K
ⁿ/ₐ
W
ⁿ/ₐ
M
ⁿ/ₐ
PCD
ⁿ/ₐ
BT
轴承代号
ⁿ/ₐ
BFA-A3-D10
3
10
9
4
7
33
6.5
3.4
27
24
0
16
M4
24
623ZZ
BFA-A4-D13
4
13
10
5
9
35
6.5
3.4
28
26
0
18
M4
26
624ZZ
BFA-A5-D14
5
14
10
5
10
36
8.0
4.4
30
26
0
20
M5
26
605ZZ
BFA-A5-D16
5
16
10
5
12
38
8.0
4.4
31
28
0
22
M5
28
625ZZ
BFA-A6-D17
6
17
11
6
13
39
8.0
4.4
32
29
0
23
M5
29
606ZZ
BFA-A6-D19
6
19
11
6
15
41
8.0
4.4
34
31
0
25
M5
31
626ZZ
BFA-A8-D19
8
19
11
6
15
41
8.0
4.4
34
31
0
25
M5
31
698ZZ
BFA-A8-D22
8
22
12
7
18
45
8.0
4.4
36
35
0
29
M5
35
608ZZ
BFA-A8-D24
8
24
13
8
20
47
8.0
4.4
37
37
0
32
M5
37
628ZZ
BFA-A10-D19
10
19
10
5
15
41
8.0
4.4
34
31
0
25
M5
31
6800ZZ
BFA-A10-D22
10
22
11
6
19
45
8.0
4.4
36
35
0
29
M5
35
6900ZZ
BFA-A10-D26
10
26
13
8
22
50
8.0
4.4
39
40
0
34
M5
40
6000ZZ
BFA-A10-D30
10
30
14
9
24
54
8.0
4.4
42
44
0
38
M5
44
6200ZZ
BFA-A12-D21
12
21
10
5
17
44
8.0
4.4
35
34
0
29
M5
34
6801ZZ
BFA-A12-D24
12
24
11
6
21
48
8.0
4.4
38
38
0
31
M5
38
6901ZZ
BFA-A12-D28
12
28
13
8
24
52
8.0
4.4
40
42
0
36
M5
42
6001ZZ
BFA-A12-D32
12
32
15
10
26
56
8.0
4.4
43
46
0
40
M5
46
6201ZZ
BFA-A15-D24
15
24
10
5
20
47
8.0
4.4
37
37
0
32
M5
37
6802ZZ
BFA-A15-D28
15
28
12
7
25
57
9.5
5.4
45
45
0
37
M6
45
6902ZZ
BFA-A15-D32
15
32
14
9
28
60
9.5
5.4
46
48
0
40
M6
48
6002ZZ
BFA-A15-D35
15
35
17
11
29
64
9.5
5.4
49
52
0
44
M6
52
6202ZZ
BFA-A17-D30
17
30
12
7
27
60
9.5
5.4
46
48
0
38
M6
48
6903ZZ
BFA-A17-D35
17
35
16
10
31
66
9.5
5.4
50
54
0
44
M6
54
6003ZZ
BFA-A17-D40
17
40
18
12
34
72
9.5
5.4
54
60
0
50
M6
60
6203ZZ
BFA-A20-D32
20
32
12
7
28
60
9.5
5.4
46
38
29
40
M6
48
6804ZZ
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
看過這個的用戶也對此感興趣
BFG - 带座深沟球轴承-立式单轴承型
上隆SAMLO
15.03.2023
UCF201_328-FSB - FSB 带座轴承,方形座外球面球轴承,铸造型
怡合达3D电子图库
09.05.2024
BH02 - Bearing housing - Bearing fitted with circlips
HPC
03.08.2023
BFD/BFE - 带座深沟球轴承-双轴承型
上隆SAMLO
24.03.2023
BGCTB, BGCT - 带座轴承 嵌入式止推轴承型
Misumi
03.06.2021
BBFAB,BBFA,BBAFA,BBSAFA,BBSFA,BBKAB,BBKA,BBAKA,BBSAKA,BBSKA,BBHAB,BBHA,BBAH...
仕瑞达3D电子目录
04.07.2022
BGSAB, BGSA, BASA, SBASA, SBGSA - 轴承座组件 - 带扣环型-方型
Misumi
09.09.2019
SCA/SCAS - 内六角杯头螺钉
上隆SAMLO
24.03.2023
NMRVP - Worm geared motor
Motovario
15.03.2023
Cylindrical Housing Set Screw Inch Bore - SC Bearings -Cylindrical Unit
Dodge
28.07.2021
BGFSCB, BGFSC, SBGFSC - 轴承座组件 - 双 无扣环型 L尺寸指定型-方型
Misumi
09.09.2019
Sleeve Bearings - SOLIDLUBE 20mm thru 75mm LT1000 4-Bolt Flange Bearing - S...
Baldor Reliance
09.11.2021
HAFBGRK - 轴承座组件 无挡圈双轴承*L尺寸指定型
爱安特3D模型图库
24.04.2024
BBFRB,BBFR,BBAFR,BBSAFR,BBSFR,BBKRB,BBKR,BBAKR,BBSAKR,BBSKR,BBHRB,BBHR,BBAH...
仕瑞达3D电子目录
07.07.2022
Show more
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表