您可通過問題反饋或聯繫在線客服提交您的建議,我們將盡快完善:
Support
確定
??
-
我的賬號
註冊
登錄
忘記密碼?
回饋
English (United Kingdom)
English (United States)
中文 (繁體)
不支持第三方 Cookie
您的瀏覽器不允許設置第三方 cookie。Please enable them in your browsers settings or click the button below.
請單擊此處在新選項卡中打開頁面內容。
If the opened page does not work initially, try reloading the page.
Please enable cookies in your browser for PARTcommunity to work
CAD模型
登錄
註冊
忘記密碼?
回饋
English (United Kingdom)
English (United States)
中文 (繁體)
Advertising
Catalog navigation
所有產品目錄
幾何搜索
草圖搜索
變量搜索
認證的產品目錄
按照分類
按照國家
按照標準
可提供的產品目錄語言:
English
中文
中文
QA認證資訊
目錄: 上隆SAMLO
Created: 09.03.2021
產品目錄的特殊屬性:
利用CADENAS质量管理工具 PARTproject QA进行集中管理
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
只包含唯一性 -> 完整的ERP-匹配性
上隆SAMLO
BFF - 带座深沟球轴承-立式单轴承型
上隆SAMLO
带座轴承
Powered by
CAD模型選擇
{samlo/bearing_units/bff.prj},{NB=BFF-A15-D32-H30},{TYPECODE=BFF},{A=15},{D=32},{H=30},{L=68},{T=15},{B=9},{C=28},{E=15},{F=20},{G=6.5},{W=40},{P=54.0},{BT=6002ZZ},{CATALOG=bff.jpg},{T0=1.200},{D0=33.700},{HX=30,40,50 },{PPATH=bff/assmblies/bff_asmtbl.prj}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
明細表
TYPECODE
类型码
ⁿ/ₐ
A
ⁿ/ₐ
D
ⁿ/ₐ
L
ⁿ/ₐ
T
ⁿ/ₐ
B
ⁿ/ₐ
C
ⁿ/ₐ
E
ⁿ/ₐ
F
ⁿ/ₐ
G
ⁿ/ₐ
W
ⁿ/ₐ
P
ⁿ/ₐ
BT
轴承代号
ⁿ/ₐ
BFF-A3-D10-H15
BFF
3
10
36
10
4
7
5
9
4.5
16
26.0
623ZZ
BFF-A4-D13-H15
BFF
4
13
38
10
5
9
5
11
4.5
18
28.0
624ZZ
BFF-A5-D14-H15
BFF
5
14
40
10
5
10
5
11
4.5
20
30.0
605ZZ
BFF-A5-D16-H20
BFF
5
16
46
10
5
12
10
12
4.5
22
34.0
625ZZ
BFF-A6-D17-H20
BFF
6
17
47
12
6
13
10
13
5.5
23
35.0
606ZZ
BFF-A6-D19-H20
BFF
6
19
49
12
6
15
10
14
5.5
25
37.0
626ZZ
BFF-A8-D19-H20
BFF
8
19
49
11
6
16
10
14
5.5
25
37.0
698ZZ
BFF-A8-D22-H20
BFF
8
22
53
12
7
18
10
15
5.5
29
41.0
608ZZ
BFF-A8-D24-H20
BFF
8
24
56
15
8
20
10
16
5.5
32
44.0
628ZZ
BFF-A10-D19-H20
BFF
10
19
50
10
5
16
10
14
5.5
26
38.0
6800ZZ
BFF-A10-D22-H20
BFF
10
22
53
12
6
19
10
15
5.5
29
41.0
6900ZZ
BFF-A10-D26-H20
BFF
10
26
58
15
8
22
10
17
5.5
34
46.0
6000ZZ
BFF-A10-D30-H20
BFF
10
30
62
15
9
24
10
19
5.5
38
50.0
6200ZZ
BFF-A12-D21-H20
BFF
12
21
53
10
5
18
10
15
5.5
29
41.0
6801ZZ
BFF-A12-D24-H20
BFF
12
24
56
12
6
21
10
16
5.5
32
44.0
6901ZZ
BFF-A12-D28-H20
BFF
12
28
60
15
8
24
10
18
5.5
36
48.0
6001ZZ
BFF-A12-D32-H20
BFF
12
32
64
16
10
26
10
20
5.5
40
52.0
6201ZZ
BFF-A15-D24-H30
BFF
15
24
56
10
5
21
10
16
5.5
32
44.0
6802ZZ
BFF-A15-D28-H30
BFF
15
28
60
12
7
25
15
18
5.5
36
48.0
6902ZZ
BFF-A15-D32-H30
BFF
15
32
68
15
9
28
15
20
6.5
40
54.0
6002ZZ
BFF-A15-D35-H30
BFF
15
35
72
16
11
29
15
22
6.5
44
58.0
6202ZZ
BFF-A17-D30-H30
BFF
17
30
64
13
7
27
15
19
6.5
38
52.0
6903ZZ
BFF-A17-D35-H30
BFF
17
35
70
16
10
31
15
22
6.5
43
56.0
6003ZZ
BFF-A17-D40-H30
BFF
17
40
76
19
12
34
15
24
6.5
49
62.0
6203ZZ
BFF-A20-D32-H30
BFF
20
32
68
13
7
29
15
20
6.5
40
53.5
6804ZZ
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
看過這個的用戶也對此感興趣
BGBKB, BGBK, BGBKA, BGBKSA, BGBKS - 轴承座组件 - 底部安装型 - - 高度h选择型 -
Misumi
03.06.2021
C-BGHKA - 【中等精度】轴承座组件 T型
Misumi
21.04.2022
SKF®-SCHRAEGKL-1R - 角接触球轴承 SKF
MÄDLER
26.04.2024
BGHFB-C, BGHF-C, BGHFA-C, BGHFSA-C, BGHFS-C - 轴承座组件 - T型 - 高度h 指定倒角C型
Misumi
18.09.2019
BFG - 带座深沟球轴承-立式单轴承型
上隆SAMLO
15.03.2023
C-BGHA - 经济型 轴承座组件 - T型 -
Misumi
29.05.2023
WAS - Shaft End Block, Narrow Design, mm
igus
12.09.2022
CA42 - 轴承座组件-单轴承T型
HEFA
14.06.2024
BRTC - 带座外球面球轴承-窄型立式
上隆SAMLO
15.03.2023
BRTG - 带座外球面球轴承-轻型菱形法兰式
上隆SAMLO
21.06.2024
BFC - 带座深沟球轴承-微型单轴承型
上隆SAMLO
15.03.2023
BFA/BFB - 带座深沟球轴承-单轴承型
上隆SAMLO
15.03.2023
TNTB - 滑块螺母
上隆SAMLO
28.02.2023
BRTH - 带座外球面球轴承-冲压菱形法兰式
上隆SAMLO
13.05.2024
Show more
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表