您可通過問題反饋或聯繫在線客服提交您的建議,我們將盡快完善:
Support
確定
??
-
我的賬號
註冊
登錄
忘記密碼?
回饋
English (United Kingdom)
English (United States)
中文 (繁體)
不支持第三方 Cookie
您的瀏覽器不允許設置第三方 cookie。Please enable them in your browsers settings or click the button below.
請單擊此處在新選項卡中打開頁面內容。
If the opened page does not work initially, try reloading the page.
Please enable cookies in your browser for PARTcommunity to work
CAD模型
登錄
註冊
忘記密碼?
回饋
English (United Kingdom)
English (United States)
中文 (繁體)
Advertising
Catalog navigation
所有產品目錄
幾何搜索
草圖搜索
變量搜索
認證的產品目錄
按照分類
按照國家
按照標準
可提供的產品目錄語言:
English
中文
中文
BG09 - 旋钮柱塞-手柄滚花型-粗牙螺纹型/细牙螺纹型
HEFA
25-定位零件/柱塞
Powered by
CAD模型選擇
{hefa/25-plunger-positingningparts/bg09_asmtab.prj},{NB=BG09BG-M16},{SC=BG09BG},{LX=Self locking type-With locking nut},{LW=Fine tooth},{KM=nylon(Black matte)},{BM=SUM21L},{MBST=Blackening},{PM=S45C},{PH=50~60HRC},{PST=Blackening},{SM=SWP-B},{MOLN=S45C},{STOLN=Blackening},{M=16},{PFT=1.50},{D=31},{D1=21.9},{DD=8},{HH=8},{L=69.0},{L1=26},{L2=8.0},{L3=23},{L4=8.0},{L5=0.0},{SW1=19},{SW2=24},{LMIN=11},{LMAX=30},{WG1=78},{WG2=100},{INFOTEXT=website},{PPATH=bg09/bg09a-b_assemblies/bg09_asmtpl.prj}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
明細表
CNSORDERNO
型号
ⁿ/ₐ
SC
序列码
ⁿ/ₐ
LX
类型
ⁿ/ₐ
LW
螺纹
ⁿ/ₐ
KM
旋钮 材质
ⁿ/ₐ
BM
主体 材质
ⁿ/ₐ
MBST
主体 表面处理
ⁿ/ₐ
PM
销 材质
ⁿ/ₐ
PH
销 硬度
ⁿ/ₐ
PST
销 表面处理
ⁿ/ₐ
SM
弹簧 材质
ⁿ/ₐ
MOLN
锁紧螺帽 材质
ⁿ/ₐ
STOLN
锁紧螺帽 表面处理
ⁿ/ₐ
M
[mm]
PFT
螺距 细牙
[mm]
D
[mm]
D1
[mm]
DD
d
[mm]
HH
h
[mm]
L
[mm]
L1
[mm]
L2
[mm]
L3
[mm]
L4
[mm]
L5
[mm]
SW1
Sw1
[mm]
SW2
Sw2
[mm]
LMIN
负载(N)min.
ⁿ/ₐ
LMAX
负载(N)max.
ⁿ/ₐ
WG1
重量(g)1
ⁿ/ₐ
WG2
重量(g)2
ⁿ/ₐ
BG09AA-M10
BG09AA-M10
BG09AA
复位型·无锁紧螺帽
细牙
尼龙(黑色亚光)
SUM22L
发黑
S45C
50~60HRC
发黑
SWP-B
-
-
10
1.00
21
13.8
5
5
45.0
17
5.0
15
5.0
0.0
12
17
7
18
20
28
BG09AA-M12
BG09AA-M12
BG09AA
复位型·无锁紧螺帽
细牙
尼龙(黑色亚光)
SUM22L
发黑
S45C
50~60HRC
发黑
SWP-B
-
-
12
1.50
25
16.2
6
6
54.5
20
6.0
17
6.0
0.0
14
18
9
25
32
50
BG09AA-M16
BG09AA-M16
BG09AA
复位型·无锁紧螺帽
细牙
尼龙(黑色亚光)
SUM22L
发黑
S45C
50~60HRC
发黑
SWP-B
-
-
16
1.50
31
21.9
8
8
69.0
26
8.0
23
8.0
0.0
19
24
11
30
70
90
BG09AG-M10
BG09AG-M10
BG09AG
复位型·带锁紧螺帽
细牙
尼龙(黑色亚光)
SUM22L
发黑
S45C
50~60HRC
发黑
SWP-B
S45C
发黑
10
1.00
21
13.8
5
5
45.0
17
5.0
15
5.0
0.0
12
17
7
18
20
28
BG09AG-M12
BG09AG-M12
BG09AG
复位型·带锁紧螺帽
细牙
尼龙(黑色亚光)
SUM22L
发黑
S45C
50~60HRC
发黑
SWP-B
S45C
发黑
12
1.50
25
16.2
6
6
54.5
20
6.0
17
6.0
0.0
14
18
9
25
32
50
BG09AG-M16
BG09AG-M16
BG09AG
复位型·带锁紧螺帽
细牙
尼龙(黑色亚光)
SUM22L
发黑
S45C
50~60HRC
发黑
SWP-B
S45C
发黑
16
1.50
31
21.9
8
8
69.0
26
8.0
23
8.0
0.0
19
24
11
30
70
90
BG09AK-M10
BG09AK-M10
BG09AK
复位型·无锁紧螺帽
细牙
尼龙(黑色亚光)
SUS303
-
SUS303
-
无电解镀镍
SUS301
-
-
10
1.00
21
13.8
5
5
45.0
17
5.0
15
5.0
0.0
12
17
6
16
20
28
BG09AK-M12
BG09AK-M12
BG09AK
复位型·无锁紧螺帽
细牙
尼龙(黑色亚光)
SUS303
-
SUS303
-
无电解镀镍
SUS301
-
-
12
1.50
25
16.2
6
6
54.5
20
6.0
17
6.0
0.0
14
18
8
22
32
50
BG09AK-M16
BG09AK-M16
BG09AK
复位型·无锁紧螺帽
细牙
尼龙(黑色亚光)
SUS303
-
SUS303
-
无电解镀镍
SUS301
-
-
16
1.50
31
21.9
8
8
69.0
26
8.0
23
8.0
0.0
19
24
9
26
70
90
BG09AL-M10
BG09AL-M10
BG09AL
复位型·带锁紧螺帽
细牙
尼龙(黑色亚光)
SUS303
-
SUS303
-
无电解镀镍
SUS301
SUS303
-
10
1.00
21
13.8
5
5
45.0
17
5.0
15
5.0
0.0
12
17
6
16
20
28
BG09AL-M12
BG09AL-M12
BG09AL
复位型·带锁紧螺帽
细牙
尼龙(黑色亚光)
SUS303
-
SUS303
-
无电解镀镍
SUS301
SUS303
-
12
1.50
25
16.2
6
6
54.5
20
6.0
17
6.0
0.0
14
18
8
22
32
50
BG09AL-M16
BG09AL-M16
BG09AL
复位型·带锁紧螺帽
细牙
尼龙(黑色亚光)
SUS303
-
SUS303
-
无电解镀镍
SUS301
SUS303
-
16
1.50
31
21.9
8
8
69.0
26
8.0
23
8.0
0.0
19
24
9
26
70
90
BG09BA-M10
BG09BA-M10
BG09BA
自锁型·无锁紧螺母
细牙
尼龙(黑色亚光)
SUM21L
发黑
S45C
50~60HRC
发黑
SWP-B
-
-
10
1.00
21
13.8
5
5
45.0
17
5.0
15
5.0
0.0
12
17
7
18
23
30
BG09BA-M12
BG09BA-M12
BG09BA
自锁型·无锁紧螺母
细牙
尼龙(黑色亚光)
SUM21L
发黑
S45C
50~60HRC
发黑
SWP-B
-
-
12
1.50
25
16.2
6
6
54.5
20
6.0
17
6.0
0.0
14
18
9
25
38
48
BG09BA-M16
BG09BA-M16
BG09BA
自锁型·无锁紧螺母
细牙
尼龙(黑色亚光)
SUM21L
发黑
S45C
50~60HRC
发黑
SWP-B
-
-
16
1.50
31
21.9
8
8
69.0
26
8.0
23
8.0
0.0
19
24
11
30
78
100
BG09BG-M10
BG09BG-M10
BG09BG
自锁型·带锁紧螺母
细牙
尼龙(黑色亚光)
SUM21L
发黑
S45C
50~60HRC
发黑
SWP-B
S45C
发黑
10
1.00
21
13.8
5
5
45.0
17
5.0
15
5.0
0.0
12
17
7
18
23
30
BG09BG-M12
BG09BG-M12
BG09BG
自锁型·带锁紧螺母
细牙
尼龙(黑色亚光)
SUM21L
发黑
S45C
50~60HRC
发黑
SWP-B
S45C
发黑
12
1.50
25
16.2
6
6
54.5
20
6.0
17
6.0
0.0
14
18
9
25
38
48
BG09BG-M16
BG09BG-M16
BG09BG
自锁型·带锁紧螺母
细牙
尼龙(黑色亚光)
SUM21L
发黑
S45C
50~60HRC
发黑
SWP-B
S45C
发黑
16
1.50
31
21.9
8
8
69.0
26
8.0
23
8.0
0.0
19
24
11
30
78
100
BG09BL-M10
BG09BL-M10
BG09BL
自锁型·带锁紧螺母
细牙
尼龙(黑色亚光)
SUS303
-
SUS303
-
无电解镀镍
SUS301
SUS303
-
10
1.00
21
13.8
5
5
45.0
17
5.0
15
5.0
0.0
12
17
6
16
23
30
BG09BL-M12
BG09BL-M12
BG09BL
自锁型·带锁紧螺母
细牙
尼龙(黑色亚光)
SUS303
-
SUS303
-
无电解镀镍
SUS301
SUS303
-
12
1.50
25
16.2
6
6
54.5
20
6.0
17
6.0
0.0
14
18
8
22
38
48
BG09BL-M16
BG09BL-M16
BG09BL
自锁型·带锁紧螺母
细牙
尼龙(黑色亚光)
SUS303
-
SUS303
-
无电解镀镍
SUS301
SUS303
-
16
1.50
31
21.9
8
8
69.0
26
8.0
23
8.0
0.0
19
24
9
26
78
100
BG09CH-M6
BG09CH-M6
BG09CH
复位型·无锁紧螺帽
粗牙
尼龙(黑色亚光)
SUM22L
镀铬
SUS303
-
-
SUS301
-
-
6
1.00
12
6.9
4
4
30.5
12
4.5
10
3.2
7.0
6
10
3
12
5
9
BG09CH-M8
BG09CH-M8
BG09CH
复位型·无锁紧螺帽
粗牙
尼龙(黑色亚光)
SUM22L
镀铬
SUS303
-
-
SUS301
-
-
8
1.25
16
9.2
5
5
40.0
16
6.0
14
4.0
9.5
8
13
5
24
10
15
BG09CH-M10
BG09CH-M10
BG09CH
复位型·无锁紧螺帽
粗牙
尼龙(黑色亚光)
SUM22L
镀铬
SUS303
-
-
SUS301
-
-
10
1.50
18
11.5
6
6
49.0
20
7.5
18
5.0
10.5
10
16
5
21
17
24
BG09CH-M12
BG09CH-M12
BG09CH
复位型·无锁紧螺帽
粗牙
尼龙(黑色亚光)
SUM22L
镀铬
SUS303
-
-
SUS301
-
-
12
1.75
21
13.8
8
8
59.0
24
9.0
22
6.0
13.5
12
18
6
22
31
41
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表