您可通過問題反饋或聯繫在線客服提交您的建議,我們將盡快完善:
Support
確定
??
-
我的賬號
註冊
登錄
忘記密碼?
回饋
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
回饋
English (United Kingdom)
English (United States)
中文 (繁體)
Advertising
Catalog navigation
所有產品目錄
幾何搜索
草圖搜索
變量搜索
認證的產品目錄
按照分類
按照國家
按照標準
可提供的產品目錄語言:
English
中文
中文
BH28J M - 定位销-带肩型·止动螺丝部短型·环槽型/切口型-普通级夹具用·前端形状选择型
HEFA
21-定位销/夹具用衬套
Powered by
CAD模型選擇
{hefa/21-locatingpin-bushingforfixture/bh28j_m.prj},{NB=BH28KG-D16-P13-H2-L5-A30},{SC=BH28KG},{TYPE=RING-GROOVED},{SHAPE=Polygonal shape},{MQ=SCM435},{HARDNESS=Quenching hardness 33~38HRC, coating hardness 850HV~},{ST=Hard chrome plating with a thickness of 3-5μm},{FES=},{D=16},{DT=0/-0.018},{P=13.00},{H=2.0},{L=5},{LL=[5:12/1]},{A=30},{E=0},{S=19},{R=4.0},{DD=13},{V1=8},{V2=0.0},{V3=0.0},{HH=0.0},{ASS=M6},{KD=},{PK=},{KWC=},{RTC=},{RTCZ=0.0},{INFOTEXT=website}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
明細表
CNSORDERNO
型号
ⁿ/ₐ
SC
系列码
ⁿ/ₐ
TYPE
类型
ⁿ/ₐ
SHAPE
形状
ⁿ/ₐ
MQ
材质
ⁿ/ₐ
HARDNESS
硬度
ⁿ/ₐ
ST
表面处理
ⁿ/ₐ
D
[mm]
DT
D公差
[mm]
S
[mm]
R
[mm]
W
(W)
[mm]
DD
d
[mm]
V1
[mm]
V2
[mm]
V3
[mm]
HH
h
[mm]
ASS
适用的止动螺丝
ⁿ/ₐ
S1
PK加工尺寸
[mm]
BH28JE-D6-P3-H2-L5-A30
BH28JE-D6-P3-H2-L5-A30
BH28JE
环槽型
圆型
SCM435
淬火硬度33~38HRC
-
6
0/-0.012
9
1.0
0
4
6
0.0
0.0
0.0
M5
0
BH28JE-D8-P3-H2-L5-A30
BH28JE-D8-P3-H2-L5-A30
BH28JE
环槽型
圆型
SCM435
淬火硬度33~38HRC
-
8
0/-0.015
11
1.5
0
5
6
0.0
0.0
0.0
M5
0
BH28JE-D10-P4.5-H2-L5-A30
BH28JE-D10-P4.5-H2-L5-A30
BH28JE
环槽型
圆型
SCM435
淬火硬度33~38HRC
-
10
0/-0.015
13
2.0
0
7
6
0.0
0.0
0.0
M5
0
BH28JE-D12-P9-H2-L5-A30
BH28JE-D12-P9-H2-L5-A30
BH28JE
环槽型
圆型
SCM435
淬火硬度33~38HRC
-
12
0/-0.018
15
3.0
0
9
8
0.0
0.0
0.0
M6
0
BH28JE-D16-P13-H2-L5-A30
BH28JE-D16-P13-H2-L5-A30
BH28JE
环槽型
圆型
SCM435
淬火硬度33~38HRC
-
16
0/-0.018
19
4.0
0
13
8
0.0
0.0
0.0
M6
0
BH28JG-D6-P3-H2-L5-A30
BH28JG-D6-P3-H2-L5-A30
BH28JG
环槽型
圆型
SCM435
淬火硬度33~38HRC,镀层硬度850HV~
镀硬铬,镀层厚度3-5μm
6
0/-0.012
9
1.0
0
4
6
0.0
0.0
0.0
M5
0
BH28JG-D8-P3-H2-L5-A30
BH28JG-D8-P3-H2-L5-A30
BH28JG
环槽型
圆型
SCM435
淬火硬度33~38HRC,镀层硬度850HV~
镀硬铬,镀层厚度3-5μm
8
0/-0.015
11
1.5
0
5
6
0.0
0.0
0.0
M5
0
BH28JG-D10-P4.5-H2-L5-A30
BH28JG-D10-P4.5-H2-L5-A30
BH28JG
环槽型
圆型
SCM435
淬火硬度33~38HRC,镀层硬度850HV~
镀硬铬,镀层厚度3-5μm
10
0/-0.015
13
2.0
0
7
6
0.0
0.0
0.0
M5
0
BH28JG-D12-P9-H2-L5-A30
BH28JG-D12-P9-H2-L5-A30
BH28JG
环槽型
圆型
SCM435
淬火硬度33~38HRC,镀层硬度850HV~
镀硬铬,镀层厚度3-5μm
12
0/-0.018
15
3.0
0
9
8
0.0
0.0
0.0
M6
0
BH28JG-D16-P13-H2-L5-A30
BH28JG-D16-P13-H2-L5-A30
BH28JG
环槽型
圆型
SCM435
淬火硬度33~38HRC,镀层硬度850HV~
镀硬铬,镀层厚度3-5μm
16
0/-0.018
19
4.0
0
13
8
0.0
0.0
0.0
M6
0
BH28KE-D6-P3-H2-L5-A30
BH28KE-D6-P3-H2-L5-A30
BH28KE
环槽型
多棱型
SCM435
淬火硬度33~38HRC
-
6
0/-0.012
9
1.0
1
4
6
0.0
0.0
0.0
M5
0
BH28KE-D8-P3-H2-L5-A30
BH28KE-D8-P3-H2-L5-A30
BH28KE
环槽型
多棱型
SCM435
淬火硬度33~38HRC
-
8
0/-0.015
11
1.5
1
5
6
0.0
0.0
0.0
M5
0
BH28KE-D10-P4.5-H2-L5-A30
BH28KE-D10-P4.5-H2-L5-A30
BH28KE
环槽型
多棱型
SCM435
淬火硬度33~38HRC
-
10
0/-0.015
13
2.0
1
7
6
0.0
0.0
0.0
M5
0
BH28KE-D12-P9-H2-L5-A30
BH28KE-D12-P9-H2-L5-A30
BH28KE
环槽型
多棱型
SCM435
淬火硬度33~38HRC
-
12
0/-0.018
15
3.0
4
9
8
0.0
0.0
0.0
M6
0
BH28KE-D16-P13-H2-L5-A30
BH28KE-D16-P13-H2-L5-A30
BH28KE
环槽型
多棱型
SCM435
淬火硬度33~38HRC
-
16
0/-0.018
19
4.0
5
13
8
0.0
0.0
0.0
M6
0
BH28KG-D6-P3-H2-L5-A30
BH28KG-D6-P3-H2-L5-A30
BH28KG
环槽型
多棱型
SCM435
淬火硬度33~38HRC,镀层硬度850HV~
镀硬铬,镀层厚度3-5μm
6
0/-0.012
9
1.0
1
4
6
0.0
0.0
0.0
M5
0
BH28KG-D8-P3-H2-L5-A30
BH28KG-D8-P3-H2-L5-A30
BH28KG
环槽型
多棱型
SCM435
淬火硬度33~38HRC,镀层硬度850HV~
镀硬铬,镀层厚度3-5μm
8
0/-0.015
11
1.5
1
5
6
0.0
0.0
0.0
M5
0
BH28KG-D10-P4.5-H2-L5-A30
BH28KG-D10-P4.5-H2-L5-A30
BH28KG
环槽型
多棱型
SCM435
淬火硬度33~38HRC,镀层硬度850HV~
镀硬铬,镀层厚度3-5μm
10
0/-0.015
13
2.0
1
7
6
0.0
0.0
0.0
M5
0
BH28KG-D12-P9-H2-L5-A30
BH28KG-D12-P9-H2-L5-A30
BH28KG
环槽型
多棱型
SCM435
淬火硬度33~38HRC,镀层硬度850HV~
镀硬铬,镀层厚度3-5μm
12
0/-0.018
15
3.0
4
9
8
0.0
0.0
0.0
M6
0
BH28KG-D16-P13-H2-L5-A30
BH28KG-D16-P13-H2-L5-A30
BH28KG
环槽型
多棱型
SCM435
淬火硬度33~38HRC,镀层硬度850HV~
镀硬铬,镀层厚度3-5μm
16
0/-0.018
19
4.0
5
13
8
0.0
0.0
0.0
M6
0
BH28LE-AP-D6-P3-H2-L10-A3...
BH28LE-AP-D6-P3-H2-L10-A3...
BH28LE
切口型
圆型
SCM435
淬火硬度33~38HRC
-
6
0/-0.012
9
1.0
0
0
0
5.5
2.5
1.0
M4
0
BH28LE-AP-D8-P3-H2-L12-A3...
BH28LE-AP-D8-P3-H2-L12-A3...
BH28LE
切口型
圆型
SCM435
淬火硬度33~38HRC
-
8
0/-0.015
11
1.5
0
0
0
7.5
3.5
1.2
M5
0
BH28LE-AP-D10-P4.5-H2-L12...
BH28LE-AP-D10-P4.5-H2-L12...
BH28LE
切口型
圆型
SCM435
淬火硬度33~38HRC
-
10
0/-0.015
13
2.0
0
0
0
7.5
3.5
1.2
M5
0
BH28LE-AP-D12-P9-H2-L12-A...
BH28LE-AP-D12-P9-H2-L12-A...
BH28LE
切口型
圆型
SCM435
淬火硬度33~38HRC
-
12
0/-0.018
15
3.0
0
0
0
7.5
3.5
1.2
M6
0
BH28LE-AP-D16-P13-H2-L19-...
BH28LE-AP-D16-P13-H2-L19-...
BH28LE
切口型
圆型
SCM435
淬火硬度33~38HRC
-
16
0/-0.018
19
4.0
0
0
0
10.5
5.5
2.0
M6
0
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表