您可通過問題反饋或聯繫在線客服提交您的建議,我們將盡快完善:
Support
確定
??
-
我的賬號
註冊
登錄
忘記密碼?
回饋
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
回饋
English (United Kingdom)
English (United States)
中文 (繁體)
Advertising
Catalog navigation
所有產品目錄
幾何搜索
草圖搜索
變量搜索
認證的產品目錄
按照分類
按照國家
按照標準
可提供的產品目錄語言:
English
中文
中文
BH36E F - 定位销-无肩型·螺帽固定型-夹具用·锥角R型
HEFA
21-定位销/夹具用衬套
Powered by
CAD模型選擇
{hefa/21-locatingpin-bushingforfixture/bh36e_f.prj},{NB=BH36EG-D20-P22-H5-L15},{SC=BH36EG},{SHAPE=circular type},{MQ=SCM435},{HARDNESS=Quenching hardness 33~38HRC, coating hardness 850HV~},{ST=Hard chrome plating with a thickness of 3-5μm},{D=20},{DT=-0.007/-0.020},{P=22.00},{P1=[22:35/0.1]},{H=5.0},{H1=[5:35/0.1]},{L=15},{LL=[15:22/1]},{M=M20},{MM=20},{R=8},{V1=22},{W=0.0},{KD=},{AE=},{KWC=},{RC=},{RCCC=0},{INFOTEXT=website},{V2=3.0}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
明細表
CNSORDERNO
型号
ⁿ/ₐ
SC
系列码
ⁿ/ₐ
SHAPE
形状
ⁿ/ₐ
MQ
材质
ⁿ/ₐ
HARDNESS
硬度
ⁿ/ₐ
ST
表面处理
ⁿ/ₐ
D
[mm]
DT
D公差
[mm]
M
ⁿ/ₐ
R
[mm]
V1
[mm]
W
(W)
[mm]
BH36EE-D3-P4-H2-L5
BH36EE-D3-P4-H2-L5
BH36EE
圆型
SCM435
淬火硬度33~38HRC
-
3
-0.002/-0.008
M3
2
5
0.0
BH36EE-D4-P5-H2-L5
BH36EE-D4-P5-H2-L5
BH36EE
圆型
SCM435
淬火硬度33~38HRC
-
4
-0.004/-0.012
M4
2
6
0.0
BH36EE-D5-P6-H2-L5
BH36EE-D5-P6-H2-L5
BH36EE
圆型
SCM435
淬火硬度33~38HRC
-
5
-0.004/-0.012
M5
3
6
0.0
BH36EE-D6-P8-H2-L5
BH36EE-D6-P8-H2-L5
BH36EE
圆型
SCM435
淬火硬度33~38HRC
-
6
-0.004/-0.012
M6
3
6
0.0
BH36EE-D8-P10-H2-L5
BH36EE-D8-P10-H2-L5
BH36EE
圆型
SCM435
淬火硬度33~38HRC
-
8
-0.005/-0.014
M8
4
10
0.0
BH36EE-D10-P12-H3-L8
BH36EE-D10-P12-H3-L8
BH36EE
圆型
SCM435
淬火硬度33~38HRC
-
10
-0.005/-0.014
M10
4
12
0.0
BH36EE-D12-P14-H3-L10
BH36EE-D12-P14-H3-L10
BH36EE
圆型
SCM435
淬火硬度33~38HRC
-
12
-0.006/-0.017
M12
6
15
0.0
BH36EE-D16-P18-H5-L12
BH36EE-D16-P18-H5-L12
BH36EE
圆型
SCM435
淬火硬度33~38HRC
-
16
-0.006/-0.017
M16
8
18
0.0
BH36EE-D20-P22-H5-L15
BH36EE-D20-P22-H5-L15
BH36EE
圆型
SCM435
淬火硬度33~38HRC
-
20
-0.007/-0.020
M20
8
22
0.0
BH36EG-D3-P4-H2-L5
BH36EG-D3-P4-H2-L5
BH36EG
圆型
SCM435
淬火硬度33~38HRC,镀层硬度850HV~
镀硬铬,镀层厚度3-5μm
3
-0.002/-0.008
M3
2
5
0.0
BH36EG-D4-P5-H2-L5
BH36EG-D4-P5-H2-L5
BH36EG
圆型
SCM435
淬火硬度33~38HRC,镀层硬度850HV~
镀硬铬,镀层厚度3-5μm
4
-0.004/-0.012
M4
2
6
0.0
BH36EG-D5-P6-H2-L5
BH36EG-D5-P6-H2-L5
BH36EG
圆型
SCM435
淬火硬度33~38HRC,镀层硬度850HV~
镀硬铬,镀层厚度3-5μm
5
-0.004/-0.012
M5
3
6
0.0
BH36EG-D6-P8-H2-L5
BH36EG-D6-P8-H2-L5
BH36EG
圆型
SCM435
淬火硬度33~38HRC,镀层硬度850HV~
镀硬铬,镀层厚度3-5μm
6
-0.004/-0.012
M6
3
6
0.0
BH36EG-D8-P10-H2-L5
BH36EG-D8-P10-H2-L5
BH36EG
圆型
SCM435
淬火硬度33~38HRC,镀层硬度850HV~
镀硬铬,镀层厚度3-5μm
8
-0.005/-0.014
M8
4
10
0.0
BH36EG-D10-P12-H3-L8
BH36EG-D10-P12-H3-L8
BH36EG
圆型
SCM435
淬火硬度33~38HRC,镀层硬度850HV~
镀硬铬,镀层厚度3-5μm
10
-0.005/-0.014
M10
4
12
0.0
BH36EG-D12-P14-H3-L10
BH36EG-D12-P14-H3-L10
BH36EG
圆型
SCM435
淬火硬度33~38HRC,镀层硬度850HV~
镀硬铬,镀层厚度3-5μm
12
-0.006/-0.017
M12
6
15
0.0
BH36EG-D16-P18-H5-L12
BH36EG-D16-P18-H5-L12
BH36EG
圆型
SCM435
淬火硬度33~38HRC,镀层硬度850HV~
镀硬铬,镀层厚度3-5μm
16
-0.006/-0.017
M16
8
18
0.0
BH36EG-D20-P22-H5-L15
BH36EG-D20-P22-H5-L15
BH36EG
圆型
SCM435
淬火硬度33~38HRC,镀层硬度850HV~
镀硬铬,镀层厚度3-5μm
20
-0.007/-0.020
M20
8
22
0.0
BH36FE-D3-P4-H5-L5
BH36FE-D3-P4-H5-L5
BH36FE
多棱型
SCM435
淬火硬度33~38HRC
-
3
-0.002/-0.008
M3
2
5
1.5
BH36FE-D4-P5-H5-L5
BH36FE-D4-P5-H5-L5
BH36FE
多棱型
SCM435
淬火硬度33~38HRC
-
4
-0.004/-0.012
M4
2
6
2.0
BH36FE-D5-P6-H5-L5
BH36FE-D5-P6-H5-L5
BH36FE
多棱型
SCM435
淬火硬度33~38HRC
-
5
-0.004/-0.012
M5
3
6
2.0
BH36FE-D6-P8-H5-L5
BH36FE-D6-P8-H5-L5
BH36FE
多棱型
SCM435
淬火硬度33~38HRC
-
6
-0.004/-0.012
M6
3
6
3.0
BH36FE-D8-P10-H5-L5
BH36FE-D8-P10-H5-L5
BH36FE
多棱型
SCM435
淬火硬度33~38HRC
-
8
-0.005/-0.014
M8
4
10
3.5
BH36FE-D10-P12-H5-L8
BH36FE-D10-P12-H5-L8
BH36FE
多棱型
SCM435
淬火硬度33~38HRC
-
10
-0.005/-0.014
M10
4
12
4.0
BH36FE-D12-P14-H5-L10
BH36FE-D12-P14-H5-L10
BH36FE
多棱型
SCM435
淬火硬度33~38HRC
-
12
-0.006/-0.017
M12
6
15
6.0
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
Loading ...
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表