您可通過問題反饋或聯繫在線客服提交您的建議,我們將盡快完善:
Support
確定
??
-
我的賬號
註冊
登錄
忘記密碼?
回饋
English (United Kingdom)
English (United States)
中文 (繁體)
不支持第三方 Cookie
您的瀏覽器不允許設置第三方 cookie。Please enable them in your browsers settings or click the button below.
請單擊此處在新選項卡中打開頁面內容。
If the opened page does not work initially, try reloading the page.
Please enable cookies in your browser for PARTcommunity to work
CAD模型
登錄
註冊
忘記密碼?
回饋
English (United Kingdom)
English (United States)
中文 (繁體)
Advertising
Catalog navigation
所有產品目錄
幾何搜索
草圖搜索
變量搜索
認證的產品目錄
按照分類
按照國家
按照標準
可提供的產品目錄語言:
English
中文
中文
BJA028 - 青铜标准法兰型(内置铜合金) 圆法兰型
远东卓越FA
FA工厂自动化零件
无油衬套
Powered by
CAD模型選擇
{ydfa/fa_factory_automation_parts/oil-free_bushing/bja028.prj},{NB=BJA028-d12-L25},{TYPE=圆法兰型},{MATERIAL=锡青铜},{CODE=BJA028},{DF7=12},{DF=+0.034/+0.016},{L=25},{DH7=18},{DH=0/-0.018},{H=36},{T=5},{T1=3.0},{D1=4.5},{D2=7.5},{PCD=26},{F=0},{A=26},{ATTACHMENTS=M4-12×2}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
7
8
LINA
明細表
TYPE
类型
ⁿ/ₐ
MATERIAL
材质
ⁿ/ₐ
CODE
代码
ⁿ/ₐ
DF7
[mm]
DH7
[mm]
H
[mm]
T
[mm]
T1
[mm]
D1
[mm]
D2
[mm]
PCD
[mm]
F
[mm]
A
[mm]
ATTACHMENTS
附件
ⁿ/ₐ
BJA028-d6-L15
圆法兰型
锡青铜
BJA028
6
10
25
4
2.2
3.5
6.0
17
0
17
M3-10×2
BJA028-d8-L20
圆法兰型
锡青铜
BJA028
8
12
27
4
2.2
3.5
6.0
19
0
19
M3-10×2
BJA028-d10-L25
圆法兰型
锡青铜
BJA028
10
14
29
4
2.2
3.5
6.0
21
0
21
M3-10×2
BJA028-d12-L25
圆法兰型
锡青铜
BJA028
12
18
36
5
3.0
4.5
7.5
26
0
26
M4-12×2
BJA028-d16-L25
圆法兰型
锡青铜
BJA028
16
22
40
5
3.0
4.5
7.5
30
18
24
M4-12×4
BJA028-d20-L30
圆法兰型
锡青铜
BJA028
20
28
49
6
3.7
5.5
9.0
38
22
31
M5-16×4
BJA028-d25-L30
圆法兰型
锡青铜
BJA028
25
33
54
6
3.7
5.5
9.0
43
25
35
M5-16×4
BJA028-d30-L35
圆法兰型
锡青铜
BJA028
30
38
63
8
4.2
6.6
11.0
50
30
40
M6-20×4
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表