您可通過問題反饋或聯繫在線客服提交您的建議,我們將盡快完善:
Support
確定
??
-
我的賬號
註冊
登錄
忘記密碼?
回饋
English (United Kingdom)
English (United States)
中文 (繁體)
不支持第三方 Cookie
您的瀏覽器不允許設置第三方 cookie。Please enable them in your browsers settings or click the button below.
請單擊此處在新選項卡中打開頁面內容。
If the opened page does not work initially, try reloading the page.
Please enable cookies in your browser for PARTcommunity to work
CAD模型
登錄
註冊
忘記密碼?
回饋
English (United Kingdom)
English (United States)
中文 (繁體)
Advertising
Catalog navigation
所有產品目錄
幾何搜索
草圖搜索
變量搜索
認證的產品目錄
按照分類
按照國家
按照標準
可提供的產品目錄語言:
English
中文
中文
BLR01 87 - 标尺 · 零点左端/零点右端/零点中心/零点下端
怡合达3D电子图库
FA工厂自动化零件
C3-小零件/磁铁
Powered by
CAD模型選擇
{yiheda/yhd_fa/c3/blr01_87.prj},{NB=BLR47-L200},{CODE=BLR47},{TYPE1=keduhengxiangxing},{TYPE2=lingdianyouduan},{WIDTH=12mm},{MAT1=-},{MAT2=PET},{L=200},{LINK=Webxxx}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
明細表
CODE
代码
ⁿ/ₐ
TYPE1
类型1
ⁿ/ₐ
TYPE2
类型2
ⁿ/ₐ
WIDTH
宽度
ⁿ/ₐ
MAT1
材质(国际)
ⁿ/ₐ
MAT2
材质(相当)
[mm]
SUR
表面处理
ⁿ/ₐ
T
[mm]
UNIT
刻度单位
ⁿ/ₐ
BLR01-L100
BLR01
刻度横向型
零点左端
8mm
铝合金
A1050P
-
0.5
单位1mm
BLR02-L100
BLR02
刻度横向型
零点左端
8mm
铝合金
A1050P
本色阳极氧化
0.5
单位1mm
BLR05-L100
BLR05
刻度横向型
零点左端
8mm
铝合金
A1050P
黑色阳极氧化
0.5
单位1mm
BLR06-L100
BLR06
刻度横向型
零点左端
8mm
0Cr18Ni9
SUS304
-
0.5
单位1mm
BLR11-L100
BLR11
刻度横向型
零点左端
12mm
铝合金
A1050P
-
0.5
单位1mm
BLR12-L100
BLR12
刻度横向型
零点左端
12mm
铝合金
A1050P
本色阳极氧化
0.5
单位1mm
BLR15-L100
BLR15
刻度横向型
零点左端
12mm
铝合金
A1050P
黑色阳极氧化
0.5
单位1mm
BLR16-L100
BLR16
刻度横向型
零点左端
12mm
0Cr18Ni9
SUS304
-
0.5
单位1mm
BLR17-L200
BLR17
刻度横向型
零点左端
12mm
-
PET
-
0.2
单位1mm
BLR31-L100
BLR31
刻度横向型
零点右端
8mm
铝合金
A1050P
-
0.5
单位1mm
BLR32-L100
BLR32
刻度横向型
零点右端
8mm
铝合金
A1050P
本色阳极氧化
0.5
单位1mm
BLR35-L100
BLR35
刻度横向型
零点右端
8mm
铝合金
A1050P
黑色阳极氧化
0.5
单位1mm
BLR36-L100
BLR36
刻度横向型
零点右端
8mm
0Cr18Ni9
SUS304
-
0.5
单位1mm
BLR41-L100
BLR41
刻度横向型
零点右端
12mm
铝合金
A1050P
-
0.5
单位1mm
BLR42-L100
BLR42
刻度横向型
零点右端
12mm
铝合金
A1050P
本色阳极氧化
0.5
单位1mm
BLR45-L100
BLR45
刻度横向型
零点右端
12mm
铝合金
A1050P
黑色阳极氧化
0.5
单位1mm
BLR46-L100
BLR46
刻度横向型
零点右端
12mm
0Cr18Ni9
SUS304
-
0.5
单位1mm
BLR47-L200
BLR47
刻度横向型
零点右端
12mm
-
PET
-
0.2
单位1mm
BLR51-L100
BLR51
刻度纵向型
零点下端
15mm
铝合金
A1050P
-
0.5
单位1mm
BLR52-L100
BLR52
刻度纵向型
零点下端
15mm
铝合金
A1050P
本色阳极氧化
0.5
单位1mm
BLR55-L100
BLR55
刻度纵向型
零点下端
15mm
铝合金
A1050P
黑色阳极氧化
0.5
单位1mm
BLR56-L100
BLR56
刻度纵向型
零点下端
15mm
0Cr18Ni9
SUS304
-
0.5
单位1mm
BLR61-L300
BLR61
刻度纵向型
零点中心
15mm
铝合金
A1050P
-
0.5
单位1mm
BLR62-L300
BLR62
刻度纵向型
零点中心
15mm
铝合金
A1050P
本色阳极氧化
0.5
单位1mm
BLR65-L300
BLR65
刻度纵向型
零点中心
15mm
铝合金
A1050P
黑色阳极氧化
0.5
单位1mm
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
看過這個的用戶也對此感興趣
BLR92_95 - 指针板
怡合达3D电子图库
09.05.2024
BLR91 - 游标刻度标尺
怡合达3D电子图库
09.05.2024
BLP01_17 - 标尺 刻度横向型 L尺寸指定型
怡合达3D电子图库
09.05.2024
BLS65_73 - 磁铁
怡合达3D电子图库
09.05.2024
BLU01_04 - 标签·三角型
怡合达3D电子图库
09.05.2024
BLS01_21 - 磁铁
怡合达3D电子图库
09.05.2024
FAL01_56 - 固定环·开口·三孔锁紧型/三螺孔锁紧型
怡合达3D电子图库
09.05.2024
LOE01_11 - 微型滚珠衬套导向组件
怡合达3D电子图库
09.05.2024
BLP71_86 - 标尺 刻度横向型 L尺寸指定型
怡合达3D电子图库
09.05.2024
RCD01_12 - 底座用方形支架·简易通孔型/简易螺钉型
怡合达3D电子图库
09.05.2024
BLP31_46 - 标尺 刻度横向型 L尺寸指定型
怡合达3D电子图库
09.05.2024
HAF73_75 - 手柄·经济型圆形直杆型/圆形直杆型
怡合达3D电子图库
09.05.2024
FAB01_56 - 固定环·紧定螺钉锁紧·标准型/厚壁型
怡合达3D电子图库
09.05.2024
ZAA05 - 插销
怡合达3D电子图库
09.05.2024
Show more
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表