您可通過問題反饋或聯繫在線客服提交您的建議,我們將盡快完善:
Support
確定
??
-
我的賬號
註冊
登錄
忘記密碼?
回饋
English (United Kingdom)
English (United States)
中文 (繁體)
不支持第三方 Cookie
您的瀏覽器不允許設置第三方 cookie。Please enable them in your browsers settings or click the button below.
請單擊此處在新選項卡中打開頁面內容。
If the opened page does not work initially, try reloading the page.
Please enable cookies in your browser for PARTcommunity to work
CAD模型
登錄
註冊
忘記密碼?
回饋
English (United Kingdom)
English (United States)
中文 (繁體)
Advertising
Catalog navigation
所有產品目錄
幾何搜索
草圖搜索
變量搜索
認證的產品目錄
按照分類
按照國家
按照標準
可提供的產品目錄語言:
English
中文
中文
BMJ02 31 - 带座磁铁
怡合达3D电子图库
FA工厂自动化零件
C3-小零件/磁铁
Powered by
CAD模型選擇
{yiheda/yhd_fa/c3/bmj02_31.prj},{NB=BMJ21-D8},{CODE=BMJ21},{TYPE=qianglixing},{MAT=SUM24L},{SUR=Electroless Nickel Plating},{MAT1=Supermagnet},{SUR1=Nickel Plating},{MAT2=Brass},{TE=80},{BIAOMIANCIJI=N},{D=8},{L=8},{M=M3},{MPOOL=3},{D1=6},{D2=5.0},{T=2.2},{HH=1.6},{N=8.8(0.9)},{G=3300-3600},{LINK=Webxxx},{WEB=http://www.yhdfa.com/index.php?s=/home/detail/detail/typecode/BMJ01/xlno/BMJ01-31.html }
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
明細表
CODE
代码
ⁿ/ₐ
TYPE
类型
ⁿ/ₐ
MAT
磁铁座材质
ⁿ/ₐ
SUR
磁铁座表面处理
ⁿ/ₐ
MAT1
磁铁材质
ⁿ/ₐ
SUR1
磁铁表面处理
ⁿ/ₐ
MAT2
衬层材质
ⁿ/ₐ
TE
耐热温度
[°C]
BIAOMIANCIJI
表面磁极
ⁿ/ₐ
D
[mm]
L
[mm]
M
[mm]
D1
[mm]
D2
[mm]
T
[mm]
HH
h
[mm]
N
[N]
G
表面磁通密度高斯(G)
ⁿ/ₐ
BMJ02-D4
BMJ02
强力型
SUM24L
无电解镀镍
钴磁铁
-
黄铜
80
N
4
5
M2
3
2.5
1.5
0.5
-
-
BMJ02-D5
BMJ02
强力型
SUM24L
无电解镀镍
钴磁铁
-
黄铜
80
N
5
5
M2
4
3.5
1.5
0.5
-
-
BMJ02-D6
BMJ02
强力型
SUM24L
无电解镀镍
钴磁铁
-
黄铜
80
N
6
8
M3
5
4.0
2.2
1.6
3.9(0.4)
2100-2600
BMJ02-D8
BMJ02
强力型
SUM24L
无电解镀镍
钴磁铁
-
黄铜
80
N
8
8
M3
6
5.0
2.2
1.6
5.9(0.6)
2400-2600
BMJ02-D10
BMJ02
强力型
SUM24L
无电解镀镍
钴磁铁
-
黄铜
80
N
10
8
M4
8
7.0
3.0
2.1
14.7(1.5)
2700-2900
BMJ02-D13
BMJ02
强力型
SUM24L
无电解镀镍
钴磁铁
-
黄铜
80
N
13
10
M4
11
9.5
4.0
3.1
34.3(3.5)
2800-3100
BMJ02-D16
BMJ02
强力型
SUM24L
无电解镀镍
钴磁铁
-
黄铜
80
N
16
10
M5
14
12.5
4.0
3.1
58.8(6)
2900-3300
BMJ02-D20
BMJ02
强力型
SUM24L
无电解镀镍
钴磁铁
-
黄铜
80
N
20
13
M5
18
16.5
6.0
5.1
98.1(10)
2900-3400
BMJ02-D25
BMJ02
强力型
SUM24L
无电解镀镍
钴磁铁
-
黄铜
80
N
25
15
M6
23
21.5
6.0
5.1
137.3(14)
2900-3400
BMJ11-D4
BMJ11
强力型
SUS416
-
钴磁铁
-
黄铜
80
N
4
5
M2
3
2.5
1.5
0.5
-
-
BMJ11-D5
BMJ11
强力型
SUS416
-
钴磁铁
-
黄铜
80
N
5
5
M2
4
3.5
1.5
0.5
-
-
BMJ11-D6
BMJ11
强力型
SUS416
-
钴磁铁
-
黄铜
80
N
6
8
M3
5
4.0
2.2
1.6
3.9(0.4)
2100-2600
BMJ11-D8
BMJ11
强力型
SUS416
-
钴磁铁
-
黄铜
80
N
8
8
M3
6
5.0
2.2
1.6
5.9(0.6)
2400-2600
BMJ11-D10
BMJ11
强力型
SUS416
-
钴磁铁
-
黄铜
80
N
10
8
M4
8
7.0
3.0
2.1
14.7(1.5)
2700-2900
BMJ11-D13
BMJ11
强力型
SUS416
-
钴磁铁
-
黄铜
80
N
13
10
M4
11
9.5
4.0
3.1
34.3(3.5)
2800-3100
BMJ11-D16
BMJ11
强力型
SUS416
-
钴磁铁
-
黄铜
80
N
16
10
M5
14
12.5
4.0
3.1
58.8(6)
2900-3300
BMJ11-D20
BMJ11
强力型
SUS416
-
钴磁铁
-
黄铜
80
N
20
13
M5
18
16.5
6.0
5.1
98.1(10)
2900-3400
BMJ11-D25
BMJ11
强力型
SUS416
-
钴磁铁
-
黄铜
80
N
25
15
M6
23
21.5
6.0
5.1
137.3(14)
2900-3400
BMJ21-D4
BMJ21
强力型
SUM24L
无电解镀镍
钕磁铁
镀镍
黄铜
80
N
4
5
M2
3
2.5
1.5
0.5
0.784(0.08)
3100-3300
BMJ21-D5
BMJ21
强力型
SUM24L
无电解镀镍
钕磁铁
镀镍
黄铜
80
N
5
5
M2
4
3.5
1.5
0.5
1.37(0.14)
3100-3300
BMJ21-D6
BMJ21
强力型
SUM24L
无电解镀镍
钕磁铁
镀镍
黄铜
80
N
6
8
M3
5
4.0
2.2
1.6
4.9(0.5)
3100-3300
BMJ21-D8
BMJ21
强力型
SUM24L
无电解镀镍
钕磁铁
镀镍
黄铜
80
N
8
8
M3
6
5.0
2.2
1.6
8.8(0.9)
3300-3600
BMJ21-D10
BMJ21
强力型
SUM24L
无电解镀镍
钕磁铁
镀镍
黄铜
80
N
10
8
M4
8
7.0
3.0
2.1
19.6(2)
3800-4100
BMJ21-D13
BMJ21
强力型
SUM24L
无电解镀镍
钕磁铁
镀镍
黄铜
80
N
13
10
M4
11
9.5
4.0
3.1
44.1(4.5)
4000-4300
BMJ21-D16
BMJ21
强力型
SUM24L
无电解镀镍
钕磁铁
镀镍
黄铜
80
N
16
10
M5
14
12.5
4.0
3.1
63.7(6.5)
4000-4300
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表