您可通過問題反饋或聯繫在線客服提交您的建議,我們將盡快完善:
Support
確定
??
-
我的賬號
註冊
登錄
忘記密碼?
回饋
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
回饋
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
目錄: Bossard Catalog
Created: 10.12.2012
產品目錄的特殊屬性:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Bossard Catalog
BN 38377 - Cage nuts to clip with front mounting (FASTEKS® KLIPKO D), Cage: stainless steel A2, Nut: steel zinc plated
Bossard Catalog
02 Specific Fastening Technologies
02.400 Clip fasteners
02.400.200 Clip-Threaded fasteners and retainers
02.400.200.30 Cage nuts
BN 38377 Cage nuts
Powered by
CAD模型選擇
{bossard/02/02_400/02_400_200/02_400_200_20/bn_38377/bn_38377.prj},{NB=3788768 (20)},{BNARTNR=3788768},{BNARTNR1=300154646},{BNNORM1=FASTEKS® KLIPKO D},{BNMAT=Stahl (Käfig: INOX A2)},{BNSURFACE=verzinkt},{BZCX=813.6 - G},{GW=M6},{NDM=6.000},{W=Käfig: nichtrostender Stahl, Mutter: Stahl verz.},{FORM=0},{P=2.0},{P1=2.0 - 2.1},{N=8.0},{M=13.0},{PMIN=2.0},{PMAX=2.1},{A=14.0},{B=12.4},{C=7.1},{D=20.4},{E=0.5}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
明細表
BNARTNR
Order number
ⁿ/ₐ
BNARTNR1
Order number
ⁿ/ₐ
BNNORM1
ⁿ/ₐ
BZC
Part description
ⁿ/ₐ
BNMAT
Material
ⁿ/ₐ
BNSURFACE
Surface
ⁿ/ₐ
GW
Thread
ⁿ/ₐ
N
Receiving hole
[mm]
M
Receiving hole
[mm]
A
[mm]
B
[mm]
C
[mm]
D
[mm]
E
[mm]
3789362
3789362
300200680
FASTEKS® KLIPKO D
D 813.5 - A
Stahl (Käfig: INOX A2)
verzinkt
M5
8.0
13.0
14.0
12.4
5.6
20.4
0.5
3789105
3789105
300200681
FASTEKS® KLIPKO D
D 813.5 - B
Stahl (Käfig: INOX A2)
verzinkt
M5
8.0
13.0
14.0
12.4
5.8
20.4
0.5
3789612
3789612
300200682
FASTEKS® KLIPKO D
D 813.5 - C
Stahl (Käfig: INOX A2)
verzinkt
M5
8.0
13.0
14.0
12.4
6.0
20.4
0.5
3789264
3789264
300154654
FASTEKS® KLIPKO D
D 813.5 - D
Stahl (Käfig: INOX A2)
verzinkt
M5
8.0
13.0
14.0
12.4
6.3
20.4
0.5
3788756
3788756
300175440
FASTEKS® KLIPKO D
D 813.5 - E
Stahl (Käfig: INOX A2)
verzinkt
M5
8.0
13.0
14.0
12.4
6.6
20.4
0.5
3789273
3789273
300141533
FASTEKS® KLIPKO D
D 813.5 - F
Stahl (Käfig: INOX A2)
verzinkt
M5
8.0
13.0
14.0
12.4
6.8
20.4
0.5
3788861
3788861
300154647
FASTEKS® KLIPKO D
D 813.5 - G
Stahl (Käfig: INOX A2)
verzinkt
M5
8.0
13.0
14.0
12.4
7.1
20.4
0.5
3789599
3789599
300200683
FASTEKS® KLIPKO D
D 813.6 - A
Stahl (Käfig: INOX A2)
verzinkt
M6
8.0
13.0
14.0
12.4
5.6
20.4
0.5
3789200
3789200
300200688
FASTEKS® KLIPKO D
D 813.6 - B
Stahl (Käfig: INOX A2)
verzinkt
M6
8.0
13.0
14.0
12.4
5.8
20.4
0.5
3789056
3789056
300200686
FASTEKS® KLIPKO D
D 813.6 - C
Stahl (Käfig: INOX A2)
verzinkt
M6
8.0
13.0
14.0
12.4
6.0
20.4
0.5
3788659
3788659
300200691
FASTEKS® KLIPKO D
D 813.6 - D
Stahl (Käfig: INOX A2)
verzinkt
M6
8.0
13.0
14.0
12.4
6.3
20.4
0.5
3789372
3789372
300155411
FASTEKS® KLIPKO D
D 813.6 - E
Stahl (Käfig: INOX A2)
verzinkt
M6
8.0
13.0
14.0
12.4
6.6
20.4
0.5
3789120
3789120
300143653
FASTEKS® KLIPKO D
D 813.6 - F
Stahl (Käfig: INOX A2)
verzinkt
M6
8.0
13.0
14.0
12.4
6.8
20.4
0.5
3788768
3788768
300154646
FASTEKS® KLIPKO D
D 813.6 - G
Stahl (Käfig: INOX A2)
verzinkt
M6
8.0
13.0
14.0
12.4
7.1
20.4
0.5
3788950
3788950
300200684
FASTEKS® KLIPKO D
D 914.6 - A
Stahl (Käfig: INOX A2)
verzinkt
M6
9.0
14.0
15.5
13.6
6.3
21.6
0.5
3789058
3789058
300200685
FASTEKS® KLIPKO D
D 914.6 - B
Stahl (Käfig: INOX A2)
verzinkt
M6
9.0
14.0
15.5
13.6
6.5
21.6
0.5
3789447
3789447
300152882
FASTEKS® KLIPKO D
D 914.6 - C
Stahl (Käfig: INOX A2)
verzinkt
M6
9.0
14.0
15.5
13.6
6.7
21.6
0.5
3789082
3789082
300200687
FASTEKS® KLIPKO D
D 914.6 - D
Stahl (Käfig: INOX A2)
verzinkt
M6
9.0
14.0
15.5
13.6
7.0
21.6
0.5
3789560
3789560
300141412
FASTEKS® KLIPKO D
D 914.6 - E
Stahl (Käfig: INOX A2)
verzinkt
M6
9.0
14.0
15.5
13.6
7.3
21.6
0.5
3789047
3789047
300200689
FASTEKS® KLIPKO D
D 914.6 - F
Stahl (Käfig: INOX A2)
verzinkt
M6
9.0
14.0
15.5
13.6
7.5
21.6
0.5
3788867
3788867
300200690
FASTEKS® KLIPKO D
D 914.6 - G
Stahl (Käfig: INOX A2)
verzinkt
M6
9.0
14.0
15.5
13.6
7.8
21.6
0.5
3789024
3789024
300200695
FASTEKS® KLIPKO D
D 1610.8 - A
Stahl (Käfig: INOX A2)
verzinkt
M8
10.5
16.5
17.5
15.8
7.7
26.0
0.6
3789067
3789067
300200692
FASTEKS® KLIPKO D
D 1610.8 - B
Stahl (Käfig: INOX A2)
verzinkt
M8
10.5
16.5
17.5
15.8
7.9
26.0
0.6
3789311
3789311
300175547
FASTEKS® KLIPKO D
D 1610.8 - C
Stahl (Käfig: INOX A2)
verzinkt
M8
10.5
16.5
17.5
15.8
8.1
26.0
0.6
3789373
3789373
300151142
FASTEKS® KLIPKO D
D 1610.8 - D
Stahl (Käfig: INOX A2)
verzinkt
M8
10.5
16.5
17.5
15.8
8.4
26.0
0.6
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表