您可通過問題反饋或聯繫在線客服提交您的建議,我們將盡快完善:
Support
確定
??
-
我的賬號
註冊
登錄
忘記密碼?
回饋
English (United Kingdom)
English (United States)
中文 (繁體)
不支持第三方 Cookie
您的瀏覽器不允許設置第三方 cookie。Please enable them in your browsers settings or click the button below.
請單擊此處在新選項卡中打開頁面內容。
If the opened page does not work initially, try reloading the page.
Please enable cookies in your browser for PARTcommunity to work
CAD模型
登錄
註冊
忘記密碼?
回饋
English (United Kingdom)
English (United States)
中文 (繁體)
Advertising
Catalog navigation
所有產品目錄
幾何搜索
草圖搜索
變量搜索
認證的產品目錄
按照分類
按照國家
按照標準
可提供的產品目錄語言:
English
中文
中文
BN30A-D - 螺纹套·自攻307标准型/自攻308加强型
HEFA
23-小零件/销钉/磁铁
Powered by
CAD模型選擇
{hefa/23-pin-magnet/bn30a-d.prj},{NB=BN30AU-M12},{SC=BN30AU},{TYPE=Self tapping 307 standard type· three round hole type·coarse teeth},{TOM=SUS304},{SUR=-},{YT=Strengthening thread strength},{M=12},{L=12},{P=1.75},{N=M16x1.75},{N1=16.000},{LHJ=15.0~15.3},{ZT=15.3~15.5},{SD=15},{ZL=6.40},{INFOTEXT=website},{O1=3.600}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
明細表
CNSORDERNO
型号
ⁿ/ₐ
SC
系列码
ⁿ/ₐ
TYPE
类型
ⁿ/ₐ
TOM
材质
ⁿ/ₐ
SUR
表面处理
ⁿ/ₐ
YT
用途
ⁿ/ₐ
M
M[mm]
ⁿ/ₐ
P
P 螺距
[mm]
N
N外螺纹
ⁿ/ₐ
LHJ
铝合金钻孔直径(参考)
[mm]
ZT
铸铁钻孔直径(参考)
[mm]
SD
最小钻孔深度
[mm]
ZL
重量参考
[g]
BN30AG-M3
BN30AG-M3
BN30AG
自攻307标准型·三圆孔型·粗牙
碳素钢
镀彩锌
加强螺纹强度
3
0.50
M5x0.6
4.6~4.7
4.7~4.8
6
0.30
BN30AG-M4
BN30AG-M4
BN30AG
自攻307标准型·三圆孔型·粗牙
碳素钢
镀彩锌
加强螺纹强度
4
0.70
M6.5x0.8
6.0~6.1
6.1~6.2
8
0.80
BN30AG-M5
BN30AG-M5
BN30AG
自攻307标准型·三圆孔型·粗牙
碳素钢
镀彩锌
加强螺纹强度
5
0.80
M8x1.0
7.4~7.5
7.6~7.7
9
1.30
BN30AG-M6
BN30AG-M6
BN30AG
自攻307标准型·三圆孔型·粗牙
碳素钢
镀彩锌
加强螺纹强度
6
1.00
M10x1.25
9.3~9.4
9.5~9.6
10
2.40
BN30AG-M8
BN30AG-M8
BN30AG
自攻307标准型·三圆孔型·粗牙
碳素钢
镀彩锌
加强螺纹强度
8
1.25
M12x1.5
11.1~11.3
11.3~11.5
11
3.20
BN30AG-M10
BN30AG-M10
BN30AG
自攻307标准型·三圆孔型·粗牙
碳素钢
镀彩锌
加强螺纹强度
10
1.50
M14x1.5
13.1~13.3
13.3~13.5
13
4.50
BN30AG-M12
BN30AG-M12
BN30AG
自攻307标准型·三圆孔型·粗牙
碳素钢
镀彩锌
加强螺纹强度
12
1.75
M16x1.75
15.0~15.3
15.3~15.5
15
6.40
BN30AU-M3
BN30AU-M3
BN30AU
自攻307标准型·三圆孔型·粗牙
SUS304
-
加强螺纹强度
3
0.50
M5x0.6
4.6~4.7
4.7~4.8
6
0.30
BN30AU-M4
BN30AU-M4
BN30AU
自攻307标准型·三圆孔型·粗牙
SUS304
-
加强螺纹强度
4
0.70
M6.5x0.8
6.0~6.1
6.1~6.2
8
0.80
BN30AU-M5
BN30AU-M5
BN30AU
自攻307标准型·三圆孔型·粗牙
SUS304
-
加强螺纹强度
5
0.80
M8x1.0
7.4~7.5
7.6~7.7
9
1.30
BN30AU-M6
BN30AU-M6
BN30AU
自攻307标准型·三圆孔型·粗牙
SUS304
-
加强螺纹强度
6
1.00
M10x1.25
9.3~9.4
9.5~9.6
10
2.40
BN30AU-M8
BN30AU-M8
BN30AU
自攻307标准型·三圆孔型·粗牙
SUS304
-
加强螺纹强度
8
1.25
M12x1.5
11.1~11.3
11.3~11.5
11
3.20
BN30AU-M10
BN30AU-M10
BN30AU
自攻307标准型·三圆孔型·粗牙
SUS304
-
加强螺纹强度
10
1.50
M14x1.5
13.1~13.3
13.3~13.5
13
4.50
BN30AU-M12
BN30AU-M12
BN30AU
自攻307标准型·三圆孔型·粗牙
SUS304
-
加强螺纹强度
12
1.75
M16x1.75
15.0~15.3
15.3~15.5
15
6.40
BN30DG-M3
BN30DG-M3
BN30DG
自攻308加强型·三圆孔型·粗牙
碳素钢
镀彩锌
加强螺纹强度
3
0.50
M5x0.6
4.6~4.7
4.7~4.8
8
0.45
BN30DG-M4
BN30DG-M4
BN30DG
自攻308加强型·三圆孔型·粗牙
碳素钢
镀彩锌
加强螺纹强度
4
0.70
M6.5x0.8
6.0~6.1
6.1~6.2
10
1.00
BN30DG-M5
BN30DG-M5
BN30DG
自攻308加强型·三圆孔型·粗牙
碳素钢
镀彩锌
加强螺纹强度
5
0.80
M8x1.0
7.4~7.5
7.6~7.7
13
1.85
BN30DG-M6
BN30DG-M6
BN30DG
自攻308加强型·三圆孔型·粗牙
碳素钢
镀彩锌
加强螺纹强度
6
1.00
M10x1.25
9.3~9.4
9.5~9.6
15
4.00
BN30DG-M8
BN30DG-M8
BN30DG
自攻308加强型·三圆孔型·粗牙
碳素钢
镀彩锌
加强螺纹强度
8
1.25
M12x1.5
11.1~11.3
11.3~11.5
17
5.40
BN30DG-M10
BN30DG-M10
BN30DG
自攻308加强型·三圆孔型·粗牙
碳素钢
镀彩锌
加强螺纹强度
10
1.50
M14x1.5
13.1~13.3
13.3~13.5
22
8.00
BN30DG-M12
BN30DG-M12
BN30DG
自攻308加强型·三圆孔型·粗牙
碳素钢
镀彩锌
加强螺纹强度
12
1.75
M16x1.75
15.0~15.3
15.3~15.5
26
12.50
BN30DU-M3
BN30DU-M3
BN30DU
自攻308加强型·三圆孔型·粗牙
SUS304
-
加强螺纹强度
3
0.50
M5x0.6
4.6~4.7
4.7~4.8
8
0.45
BN30DU-M4
BN30DU-M4
BN30DU
自攻308加强型·三圆孔型·粗牙
SUS304
-
加强螺纹强度
4
0.70
M6.5x0.8
6.0~6.1
6.1~6.2
10
1.00
BN30DU-M5
BN30DU-M5
BN30DU
自攻308加强型·三圆孔型·粗牙
SUS304
-
加强螺纹强度
5
0.80
M8x1.0
7.4~7.5
7.6~7.7
13
1.85
BN30DU-M6
BN30DU-M6
BN30DU
自攻308加强型·三圆孔型·粗牙
SUS304
-
加强螺纹强度
6
1.00
M10x1.25
9.3~9.4
9.5~9.6
15
4.00
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表