您可通過問題反饋或聯繫在線客服提交您的建議,我們將盡快完善:
Support
確定
??
-
我的賬號
註冊
登錄
忘記密碼?
回饋
English (United Kingdom)
English (United States)
中文 (繁體)
不支持第三方 Cookie
您的瀏覽器不允許設置第三方 cookie。Please enable them in your browsers settings or click the button below.
請單擊此處在新選項卡中打開頁面內容。
If the opened page does not work initially, try reloading the page.
Please enable cookies in your browser for PARTcommunity to work
CAD模型
登錄
註冊
忘記密碼?
回饋
English (United Kingdom)
English (United States)
中文 (繁體)
Advertising
Catalog navigation
所有產品目錄
幾何搜索
草圖搜索
變量搜索
認證的產品目錄
按照分類
按照國家
按照標準
可提供的產品目錄語言:
English
中文
中文
BPC01 22 - 凸轮轴承随动器·螺栓型·标准型·圆柱型/球面型
怡合达3D电子图库
FA工厂自动化零件
E7-轴承/关节轴承
Powered by
CAD模型選擇
{yiheda/yhd_fa/e7/bpc01_22_asmtab.prj},{NB=BPC02-d30B-PP},{CODE=BPC02},{TYPE=biaozxyzx},{MAT=SUS440C},{DD=30B},{DDH7=30},{DDTOL=0/-0.021},{MFQ=PP},{D=90},{M=M30},{MP=1.50},{B=35},{B1=37.0},{L=100},{DD1=8.0},{DD2=4},{V=32.0},{V1=15},{RR=2.0},{FF=46.0},{C1=45.40},{C01=87.60},{C2=67.6},{C02=145},{F0=73.70},{F1=59.30},{F2=17.30},{N1=5000},{N2=2300},{MG1=2220.0},{MG2=2220.0},{MM=26.9},{S=46},{EE=50.85},{PPATH=bpc01_22/assem/bpc01_22_asmctpl.prj},{LINK=Webxxx}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
F
P
1
2
3
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
明細表
CODE
代码
ⁿ/ₐ
TYPE
类型
ⁿ/ₐ
MAT
材质
ⁿ/ₐ
DD
d
ⁿ/ₐ
DDTOL
h7
ⁿ/ₐ
D
[mm]
DTOL
公差
ⁿ/ₐ
M
ⁿ/ₐ
MP
螺距
[mm]
B
[mm]
B1
[mm]
L
[mm]
DD1
d1
[mm]
DD2
d2(dmp)
[mm]
V
[mm]
V1
[mm]
RR
r
[mm]
FF
f(min)
[min]
C1
带保持架C(KN)
[KN]
C01
带保持架Co(KN)
[KN]
C2
全滚针C(KN)
ⁿ/ₐ
C02
全滚针Co(KN)
ⁿ/ₐ
F0
最大容许负荷Fo(KN)
[KN]
F1
圆柱型外圈 KN
[KN]
F2
球面型外圈 KN
[KN]
N1
带保持架
[1/min]
N2
全滚针
ⁿ/ₐ
MG1
带保持架
[g]
MG2
全滚针
[g]
BPC01-d5-PP
BPC01
标准型圆柱形
SUJ2
5
0/-0.012
13
0/-0.008
M5
0.80
9
10.0
23
3.1
0
7.5
0
0.5
9.7
3.14
2.77
-
-
1.42
2.25
0.53
29000
-
10.5
11.0
BPC01-d6-PP
BPC01
标准型圆柱形
SUJ2
6
0/-0.012
16
0/-0.008
M6
1.00
11
12.0
28
4.0
0
9.0
0
0.5
11.0
3.59
3.58
6.94
8.5
2.11
3.43
1.08
25000
11000
18.5
19.0
BPC01-d8-PP
BPC01
标准型圆柱形
SUJ2
8
-0/-0.015
19
0/-0.009
M8
1.25
11
12.0
32
4.0
0
11.0
0
0.5
13.0
4.17
4.65
8.13
11.2
4.73
4.02
1.37
20000
8700
28.5
29.0
BPC01-d10-PP
BPC01
标准型圆柱形
SUJ2
10
-0/-0.015
22
0/-0.009
M10
1.25
12
13.0
36
4.0
0
13.0
0
1.0
15.0
5.33
6.78
9.42
14.3
5.81
4.70
1.67
17000
7200
45.0
46.0
BPC01-d10A-PP
BPC01
标准型圆柱形
SUJ2
10A
-0/-0.015
26
0/-0.009
M10
1.25
12
13.0
36
4.0
0
13.0
0
1.0
15.0
5.33
6.78
9.42
14.3
5.81
5.49
2.06
17000
7200
60.0
61.0
BPC01-d12-PP
BPC01
标准型圆柱形
SUJ2
12
0/-0.018
30
0/-0.009
M12
1.50
14
15.0
40
6.0
3
14.0
6
1.5
20.0
7.87
9.79
13.4
19.8
9.37
7.06
2.45
14000
5800
95.0
97.0
BPC01-d12A-PP
BPC01
标准型圆柱形
SUJ2
12A
0/-0.018
32
0/-0.011
M12
1.50
14
15.0
40
6.0
3
14.0
6
1.5
20.0
7.87
9.79
13.4
19.8
9.37
7.45
2.74
14000
5800
105.0
107.0
BPC01-d16-PP
BPC01
标准型圆柱形
SUJ2
16
0/-0.018
35
0/-0.011
M16
1.50
18
19.5
52
6.0
3
18.0
8
1.5
24.0
12.00
18.30
20.6
37.6
17.30
11.20
3.14
10000
4500
170.0
173.0
BPC01-d18-PP
BPC01
标准型圆柱形
SUJ2
18
0/-0.018
40
0/-0.011
M18
1.50
20
21.5
58
6.0
3
20.0
8
1.5
26.0
14.70
25.20
25.2
51.3
26.10
14.40
3.72
8500
3800
250.0
255.0
BPC01-d20-PP
BPC01
标准型圆柱形
SUJ2
20
0/-0.021
52
0/-0.013
M20
1.50
24
25.5
66
8.0
4
22.0
9
1.5
36.0
20.70
34.80
33.2
64.8
32.10
23.20
8.23
7000
3400
460.0
465.0
BPC01-d20A-PP
BPC01
标准型圆柱形
SUJ2
20A
0/-0.021
47
0/-0.011
M20
1.50
24
25.5
66
8.0
4
22.0
9
1.5
36.0
20.70
34.80
33.2
64.8
32.10
21.00
7.15
7000
3400
385.0
390.0
BPC01-d24-PP
BPC01
标准型圆柱形
SUJ2
24
0/-0.021
62
0/-0.013
M24
1.50
29
30.5
80
8.0
4
25.0
11
1.5
40.0
30.60
53.20
46.7
92.9
49.50
34.20
10.50
6500
2900
815.0
820.0
BPC01-d24A-PP
BPC01
标准型圆柱形
SUJ2
24A
0/-0.021
72
0/-0.013
M24
1.50
29
30.5
80
8.0
4
25.0
11
1.5
40.0
30.60
53.20
46.7
92.9
49.50
39.80
12.90
6500
2900
1140.0
1140.0
BPC01-d30-PP
BPC01
标准型圆柱形
SUJ2
30
0/-0.021
80
0/-0.013
M30
1.50
35
37.0
100
8.0
4
32.0
15
2.0
46.0
45.40
87.60
67.6
145
73.70
52.60
14.90
5000
2300
1870.0
1870.0
BPC01-d30A-PP
BPC01
标准型圆柱形
SUJ2
30A
0/-0.021
85
0/-0.015
M30
1.50
35
37.0
100
8.0
4
32.0
15
2.0
46.0
45.40
87.60
67.6
145
73.70
56.00
16.10
5000
2300
2030.0
2030.0
BPC01-d30B-PP
BPC01
标准型圆柱形
SUJ2
30B
0/-0.021
90
0/-0.015
M30
1.50
35
37.0
100
8.0
4
32.0
15
2.0
46.0
45.40
87.60
67.6
145
73.70
59.30
17.30
5000
2300
2220.0
2220.0
BPC02-d5-PP
BPC02
标准型圆柱形
SUS440C
5
0/-0.012
13
0/-0.008
M5
0.80
9
10.0
23
3.1
0
7.5
0
0.5
9.7
3.14
2.77
-
-
1.42
2.25
0.53
29000
-
10.5
11.0
BPC02-d6-PP
BPC02
标准型圆柱形
SUS440C
6
0/-0.012
16
0/-0.008
M6
1.00
11
12.0
28
4.0
0
9.0
0
0.5
11.0
3.59
3.58
6.94
8.5
2.11
3.43
1.08
25000
11000
18.5
19.0
BPC02-d8-PP
BPC02
标准型圆柱形
SUS440C
8
-0/-0.015
19
0/-0.009
M8
1.25
11
12.0
32
4.0
0
11.0
0
0.5
13.0
4.17
4.65
8.13
11.2
4.73
4.02
1.37
20000
8700
28.5
29.0
BPC02-d10-PP
BPC02
标准型圆柱形
SUS440C
10
-0/-0.015
22
0/-0.009
M10
1.25
12
13.0
36
4.0
0
13.0
0
1.0
15.0
5.33
6.78
9.42
14.3
5.81
4.70
1.67
17000
7200
45.0
46.0
BPC02-d10A-PP
BPC02
标准型圆柱形
SUS440C
10A
-0/-0.015
26
0/-0.009
M10
1.25
12
13.0
36
4.0
0
13.0
0
1.0
15.0
5.33
6.78
9.42
14.3
5.81
5.49
2.06
17000
7200
60.0
61.0
BPC02-d12-PP
BPC02
标准型圆柱形
SUS440C
12
0/-0.018
30
0/-0.009
M12
1.50
14
15.0
40
6.0
3
14.0
6
1.5
20.0
7.87
9.79
13.4
19.8
9.37
7.06
2.45
14000
5800
95.0
97.0
BPC02-d12A-PP
BPC02
标准型圆柱形
SUS440C
12A
0/-0.018
32
0/-0.011
M12
1.50
14
15.0
40
6.0
3
14.0
6
1.5
20.0
7.87
9.79
13.4
19.8
9.37
7.45
2.74
14000
5800
105.0
107.0
BPC02-d16-PP
BPC02
标准型圆柱形
SUS440C
16
0/-0.018
35
0/-0.011
M16
1.50
18
19.5
52
6.0
3
18.0
8
1.5
24.0
12.00
18.30
20.6
37.6
17.30
11.20
3.14
10000
4500
170.0
173.0
BPC02-d18-PP
BPC02
标准型圆柱形
SUS440C
18
0/-0.018
40
0/-0.011
M18
1.50
20
21.5
58
6.0
3
20.0
8
1.5
26.0
14.70
25.20
25.2
51.3
26.10
14.40
3.72
8500
3800
250.0
255.0
F
P
1
2
3
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
Loading ...
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表