您可通過問題反饋或聯繫在線客服提交您的建議,我們將盡快完善:
Support
確定
??
-
我的賬號
註冊
登錄
忘記密碼?
回饋
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
回饋
English (United Kingdom)
English (United States)
中文 (繁體)
Advertising
Catalog navigation
所有產品目錄
幾何搜索
草圖搜索
變量搜索
認證的產品目錄
按照分類
按照國家
按照標準
可提供的產品目錄語言:
English
中文
中文
BR04AU HU - 高硬度不锈钢定位销-公差固定型·标准型/内螺纹型/外螺纹型-大头锥角型
HEFA
21-定位销/夹具用衬套
Powered by
CAD模型選擇
{hefa/21-locatingpin-bushingforfixture/br04au_hu.prj},{NB=BR04DU-D2-P2.5-L4-H1-E0.5},{SC=BR04DU},{TYPE=Standard type},{SHAPE=Polygonal shape},{MQ=High hardness stainless steel},{HARDNESS=35HRC~},{D=2},{DT=+0.012/+0.006},{P=2.50},{P1=[2.5:8/0.01]},{L=4},{LL=[4:16/1]},{H=1.0},{H1=[1:15/0.1]},{E=0.5},{C=0.5},{M=-},{MM=0},{V=0},{L1=0},{W=1.2},{L2=0},{JN=},{MT=},{INFOTEXT=website}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
明細表
CNSORDERNO
型号
ⁿ/ₐ
SC
系列码
ⁿ/ₐ
TYPE
类型
ⁿ/ₐ
SHAPE
形状
ⁿ/ₐ
MQ
材质
ⁿ/ₐ
HARDNESS
硬度
ⁿ/ₐ
D
[mm]
DT
D公差
[mm]
C
[mm]
M
ⁿ/ₐ
V
[mm]
L1
[mm]
W
(W)
[mm]
L2
[mm]
JNCC
JN加工尺寸
ⁿ/ₐ
MTCC
MT加工尺寸
ⁿ/ₐ
BR04AU-D2-P2.5-L4-H1-E0.5
BR04AU-D2-P2.5-L4-H1-E0.5
BR04AU
标准型
圆型
高硬度不锈钢
35HRC~
2
+0.008/+0.002
0.5
-
0
0
0.0
0
-
0
BR04AU-D3-P3.5-L3-H1-E0.5
BR04AU-D3-P3.5-L3-H1-E0.5
BR04AU
标准型
圆型
高硬度不锈钢
35HRC~
3
+0.008/+0.002
0.5
-
1
0
0.0
0
-
0
BR04AU-D4-P4.5-L3-H1-E0.5
BR04AU-D4-P4.5-L3-H1-E0.5
BR04AU
标准型
圆型
高硬度不锈钢
35HRC~
4
+0.012/+0.004
1.0
-
1
0
0.0
0
-
0
BR04AU-D5-P5.5-L3-H1-E0.5
BR04AU-D5-P5.5-L3-H1-E0.5
BR04AU
标准型
圆型
高硬度不锈钢
35HRC~
5
+0.012/+0.004
1.0
-
1
0
0.0
0
-
0
BR04AU-D6-P6.5-L3-H1-E0.5
BR04AU-D6-P6.5-L3-H1-E0.5
BR04AU
标准型
圆型
高硬度不锈钢
35HRC~
6
+0.012/+0.004
1.0
-
1
0
0.0
4
-
0
BR04AU-D8-P8.5-L4-H1-E0.5
BR04AU-D8-P8.5-L4-H1-E0.5
BR04AU
标准型
圆型
高硬度不锈钢
35HRC~
8
+0.015/+0.006
1.5
-
1
0
0.0
6
-
0
BR04BU-D2-P2.5-L4-H1-E0.5
BR04BU-D2-P2.5-L4-H1-E0.5
BR04BU
标准型
多棱型
高硬度不锈钢
35HRC~
2
+0.008/+0.002
0.5
-
0
0
1.2
0
-
0
BR04BU-D3-P3.5-L4-H1-E0.5
BR04BU-D3-P3.5-L4-H1-E0.5
BR04BU
标准型
多棱型
高硬度不锈钢
35HRC~
3
+0.008/+0.002
0.5
-
1
0
1.5
0
-
0
BR04BU-D4-P4.5-L4-H1-E0.5
BR04BU-D4-P4.5-L4-H1-E0.5
BR04BU
标准型
多棱型
高硬度不锈钢
35HRC~
4
+0.012/+0.004
1.0
-
1
0
1.8
0
-
0
BR04BU-D5-P5.5-L4-H1-E0.5
BR04BU-D5-P5.5-L4-H1-E0.5
BR04BU
标准型
多棱型
高硬度不锈钢
35HRC~
5
+0.012/+0.004
1.0
-
1
0
2.2
0
-
0
BR04BU-D6-P6.5-L4-H1-E0.5
BR04BU-D6-P6.5-L4-H1-E0.5
BR04BU
标准型
多棱型
高硬度不锈钢
35HRC~
6
+0.012/+0.004
1.0
-
1
0
3.0
4
-
0
BR04BU-D8-P8.5-L5-H1-E0.5
BR04BU-D8-P8.5-L5-H1-E0.5
BR04BU
标准型
多棱型
高硬度不锈钢
35HRC~
8
+0.015/+0.006
1.5
-
1
0
3.5
6
-
0
BR04CU-D2-P2.5-L4-H1-E0.5
BR04CU-D2-P2.5-L4-H1-E0.5
BR04CU
标准型
圆型
高硬度不锈钢
35HRC~
2
+0.012/+0.006
0.5
-
0
0
0.0
0
-
0
BR04CU-D3-P3.5-L3-H1-E0.5
BR04CU-D3-P3.5-L3-H1-E0.5
BR04CU
标准型
圆型
高硬度不锈钢
35HRC~
3
+0.012/+0.006
0.5
-
1
0
0.0
0
-
0
BR04CU-D4-P4.5-L3-H1-E0.5
BR04CU-D4-P4.5-L3-H1-E0.5
BR04CU
标准型
圆型
高硬度不锈钢
35HRC~
4
+0.020/+0.012
1.0
-
1
0
0.0
0
-
0
BR04CU-D5-P5.5-L3-H1-E0.5
BR04CU-D5-P5.5-L3-H1-E0.5
BR04CU
标准型
圆型
高硬度不锈钢
35HRC~
5
+0.020/+0.012
1.0
-
1
0
0.0
0
-
0
BR04CU-D6-P6.5-L3-H1-E0.5
BR04CU-D6-P6.5-L3-H1-E0.5
BR04CU
标准型
圆型
高硬度不锈钢
35HRC~
6
+0.020/+0.012
1.0
-
1
0
0.0
4
-
0
BR04CU-D8-P8.5-L4-H1-E0.5
BR04CU-D8-P8.5-L4-H1-E0.5
BR04CU
标准型
圆型
高硬度不锈钢
35HRC~
8
+0.024/+0.015
1.5
-
1
0
0.0
6
-
0
BR04DU-D2-P2.5-L4-H1-E0.5
BR04DU-D2-P2.5-L4-H1-E0.5
BR04DU
标准型
多棱型
高硬度不锈钢
35HRC~
2
+0.012/+0.006
0.5
-
0
0
1.2
0
-
0
BR04DU-D3-P3.5-L4-H1-E0.5
BR04DU-D3-P3.5-L4-H1-E0.5
BR04DU
标准型
多棱型
高硬度不锈钢
35HRC~
3
+0.012/+0.006
0.5
-
1
0
1.5
0
-
0
BR04DU-D4-P4.5-L4-H1-E0.5
BR04DU-D4-P4.5-L4-H1-E0.5
BR04DU
标准型
多棱型
高硬度不锈钢
35HRC~
4
+0.020/+0.012
1.0
-
1
0
1.8
0
-
0
BR04DU-D5-P5.5-L4-H1-E0.5
BR04DU-D5-P5.5-L4-H1-E0.5
BR04DU
标准型
多棱型
高硬度不锈钢
35HRC~
5
+0.020/+0.012
1.0
-
1
0
2.2
0
-
0
BR04DU-D6-P6.5-L4-H1-E0.5
BR04DU-D6-P6.5-L4-H1-E0.5
BR04DU
标准型
多棱型
高硬度不锈钢
35HRC~
6
+0.020/+0.012
1.0
-
1
0
3.0
4
-
0
BR04DU-D8-P8.5-L5-H1-E0.5
BR04DU-D8-P8.5-L5-H1-E0.5
BR04DU
标准型
多棱型
高硬度不锈钢
35HRC~
8
+0.024/+0.015
1.5
-
1
0
3.5
6
-
0
BR04EU-D6-P6.5-L6-H1-E0.5
BR04EU-D6-P6.5-L6-H1-E0.5
BR04EU
内螺纹型
圆型
高硬度不锈钢
35HRC~
6
-0.004/-0.012
0.0
M3
0
5
0.0
0
-
0
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表