您可通過問題反饋或聯繫在線客服提交您的建議,我們將盡快完善:
Support
確定
??
-
我的賬號
註冊
登錄
忘記密碼?
回饋
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
回饋
English (United Kingdom)
English (United States)
中文 (繁體)
Advertising
Catalog navigation
所有產品目錄
幾何搜索
草圖搜索
變量搜索
認證的產品目錄
按照分類
按照國家
按照標準
可提供的產品目錄語言:
English
中文
中文
BR04JU PU - 高硬度不锈钢定位销-公差选择型·标准型/内螺纹型/外螺纹型/-大头锥角型
HEFA
21-定位销/夹具用衬套
Powered by
CAD模型選擇
{hefa/21-locatingpin-bushingforfixture/br04ju_pu.prj},{NB=BR04LU-M-S-D6-P6.5-L6-H1-E0.5-A15},{SC=BR04LU},{TYPE=Internal thread type},{SHAPE=circular type},{MQ=High hardness stainless steel},{HARDNESS=35HRC~},{DT=M},{PT=S},{D=6},{P=6.50},{P1=[6.5:10/0.01]},{L=6},{LL=[6:16/1]},{H=1.0},{H1=[1:10/0.1]},{E=0.5},{A=15},{C=0.0},{M=M3},{MM=3},{V=0},{L1=5},{W=3.0},{JN=},{INFOTEXT=website},{JN2=0}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
明細表
CNSORDERNO
型号
ⁿ/ₐ
SC
系列码
ⁿ/ₐ
TYPE
类型
ⁿ/ₐ
SHAPE
形状
ⁿ/ₐ
MQ
材质
ⁿ/ₐ
HARDNESS
硬度
ⁿ/ₐ
D
[mm]
C
[mm]
M
ⁿ/ₐ
V
[mm]
L1
[mm]
W
(W)
[mm]
ZJGCC1
L2
[mm]
ZJGCC2
M
ⁿ/ₐ
BR04JU-M-S-D2-P2.5-L4-H1-...
BR04JU-M-S-D2-P2.5-L4-H1-...
BR04JU
标准型
圆型
高硬度不锈钢
35HRC~
2
0.5
-
0
0
1.2
0
-
BR04JU-M-S-D3-P3.5-L3-H1-...
BR04JU-M-S-D3-P3.5-L3-H1-...
BR04JU
标准型
圆型
高硬度不锈钢
35HRC~
3
0.5
-
1
0
1.5
0
-
BR04JU-M-S-D4-P4.5-L3-H1-...
BR04JU-M-S-D4-P4.5-L3-H1-...
BR04JU
标准型
圆型
高硬度不锈钢
35HRC~
4
1.0
-
1
0
1.8
0
-
BR04JU-M-S-D5-P5.5-L3-H1-...
BR04JU-M-S-D5-P5.5-L3-H1-...
BR04JU
标准型
圆型
高硬度不锈钢
35HRC~
5
1.0
-
1
0
2.2
0
-
BR04JU-M-S-D6-P6.5-L3-H1-...
BR04JU-M-S-D6-P6.5-L3-H1-...
BR04JU
标准型
圆型
高硬度不锈钢
35HRC~
6
1.0
-
1
0
3.0
0
-
BR04JU-M-S-D8-P8.5-L4-H1-...
BR04JU-M-S-D8-P8.5-L4-H1-...
BR04JU
标准型
圆型
高硬度不锈钢
35HRC~
8
1.5
-
1
0
3.5
0
-
BR04KU-M-S-D2-P2.5-L4-H1-...
BR04KU-M-S-D2-P2.5-L4-H1-...
BR04KU
标准型
多棱型
高硬度不锈钢
35HRC~
2
0.5
-
0
0
1.2
0
-
BR04KU-M-S-D3-P3.5-L4-H1-...
BR04KU-M-S-D3-P3.5-L4-H1-...
BR04KU
标准型
多棱型
高硬度不锈钢
35HRC~
3
0.5
-
1
0
1.5
0
-
BR04KU-M-S-D4-P4.5-L4-H1-...
BR04KU-M-S-D4-P4.5-L4-H1-...
BR04KU
标准型
多棱型
高硬度不锈钢
35HRC~
4
1.0
-
1
0
1.8
0
-
BR04KU-M-S-D5-P5.5-L4-H1-...
BR04KU-M-S-D5-P5.5-L4-H1-...
BR04KU
标准型
多棱型
高硬度不锈钢
35HRC~
5
1.0
-
1
0
2.2
0
-
BR04KU-M-S-D6-P6.5-L4-H1-...
BR04KU-M-S-D6-P6.5-L4-H1-...
BR04KU
标准型
多棱型
高硬度不锈钢
35HRC~
6
1.0
-
1
0
3.0
0
-
BR04KU-M-S-D8-P8.5-L5-H1-...
BR04KU-M-S-D8-P8.5-L5-H1-...
BR04KU
标准型
多棱型
高硬度不锈钢
35HRC~
8
1.5
-
1
0
3.5
0
-
BR04LU-M-S-D6-P6.5-L6-H1-...
BR04LU-M-S-D6-P6.5-L6-H1-...
BR04LU
内螺纹型
圆型
高硬度不锈钢
35HRC~
6
0.0
M3
0
5
3.0
0
-
BR04LU-M-S-D8-P8.5-L8-H1-...
BR04LU-M-S-D8-P8.5-L8-H1-...
BR04LU
内螺纹型
圆型
高硬度不锈钢
35HRC~
8
0.0
M4
0
6
3.5
0
-
BR04MU-M-S-D6-P6.5-L9-H1-...
BR04MU-M-S-D6-P6.5-L9-H1-...
BR04MU
内螺纹型
多棱型
高硬度不锈钢
35HRC~
6
0.0
M3
0
5
3.0
0
-
BR04MU-M-S-D8-P8.5-L12-H1...
BR04MU-M-S-D8-P8.5-L12-H1...
BR04MU
内螺纹型
多棱型
高硬度不锈钢
35HRC~
8
0.0
M4
0
6
3.5
0
-
BR04NU-M-S-D3-P3.5-L3-H1-...
BR04NU-M-S-D3-P3.5-L3-H1-...
BR04NU
外螺纹型
圆型
高硬度不锈钢
35HRC~
3
0.0
M3
0
0
1.5
0
-
BR04NU-M-S-D4-P4.5-L3-H1-...
BR04NU-M-S-D4-P4.5-L3-H1-...
BR04NU
外螺纹型
圆型
高硬度不锈钢
35HRC~
4
0.0
M4
0
0
1.8
0
-
BR04NU-M-S-D5-P5.5-L3-H1-...
BR04NU-M-S-D5-P5.5-L3-H1-...
BR04NU
外螺纹型
圆型
高硬度不锈钢
35HRC~
5
0.0
M5
0
0
2.2
0
-
BR04NU-M-S-D6-P6.5-L3-H1-...
BR04NU-M-S-D6-P6.5-L3-H1-...
BR04NU
外螺纹型
圆型
高硬度不锈钢
35HRC~
6
0.0
M6
0
0
3.0
0
-
BR04NU-M-S-D8-P8.5-L4-H1-...
BR04NU-M-S-D8-P8.5-L4-H1-...
BR04NU
外螺纹型
圆型
高硬度不锈钢
35HRC~
8
0.0
M8
0
0
3.5
0
-
BR04PU-M-S-D3-P3.5-L3-H1-...
BR04PU-M-S-D3-P3.5-L3-H1-...
BR04PU
外螺纹型
多棱型
高硬度不锈钢
35HRC~
3
0.0
M3
0
0
1.5
0
-
BR04PU-M-S-D4-P4.5-L3-H1-...
BR04PU-M-S-D4-P4.5-L3-H1-...
BR04PU
外螺纹型
多棱型
高硬度不锈钢
35HRC~
4
0.0
M4
0
0
1.8
0
-
BR04PU-M-S-D5-P5.5-L3-H1-...
BR04PU-M-S-D5-P5.5-L3-H1-...
BR04PU
外螺纹型
多棱型
高硬度不锈钢
35HRC~
5
0.0
M5
0
0
2.2
0
-
BR04PU-M-S-D6-P6.5-L3-H1-...
BR04PU-M-S-D6-P6.5-L3-H1-...
BR04PU
外螺纹型
多棱型
高硬度不锈钢
35HRC~
6
0.0
M6
0
0
3.0
0
-
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表