您可通過問題反饋或聯繫在線客服提交您的建議,我們將盡快完善:
Support
確定
??
-
我的賬號
註冊
登錄
忘記密碼?
回饋
English (United Kingdom)
English (United States)
中文 (繁體)
不支持第三方 Cookie
您的瀏覽器不允許設置第三方 cookie。Please enable them in your browsers settings or click the button below.
請單擊此處在新選項卡中打開頁面內容。
If the opened page does not work initially, try reloading the page.
Please enable cookies in your browser for PARTcommunity to work
CAD模型
登錄
註冊
忘記密碼?
回饋
English (United Kingdom)
English (United States)
中文 (繁體)
Advertising
Catalog navigation
所有產品目錄
幾何搜索
草圖搜索
變量搜索
認證的產品目錄
按照分類
按照國家
按照標準
可提供的產品目錄語言:
English
中文
中文
BR24A D - 定位销-内螺纹型·肩部尺寸固定型/肩部尺寸指定型-大肩型
HEFA
21-定位销/夹具用衬套
Powered by
CAD模型選擇
{hefa/21-locatingpin-bushingforfixture/br24a_d.prj},{NB=BR24CT-D10-P7-L10-H3-T2-S13},{SC=BR24CT},{TYPE=Shoulder size specified type},{SHAPE=circular type},{MQ=SUS440C},{HARDNESS=Quenching hardness 48~53HRC},{ST=-},{D=10},{DT=-0.005/-0.014},{P=7.00},{P1=[7:11/0.01]},{L=10},{LL=[10:22/1]},{H=3.0},{H1=[3:30/0.1]},{T=2.0},{T1=[2:15/0.1]},{S=13.0},{S1=[13:19/0.1]},{E=3.0},{M=M5},{MM=5},{V=8},{W=3.0},{AF=},{AF1=0.0},{TC=},{TC2=0},{RTC=},{TCP=},{INFOTEXT=website}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
F
P
1
2
3
4
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
明細表
CNSORDERNO
型号
ⁿ/ₐ
SC
系列码
ⁿ/ₐ
TYPE
类型
ⁿ/ₐ
SHAPE
形状
ⁿ/ₐ
MQ
材质
ⁿ/ₐ
HARDNESS
硬度
ⁿ/ₐ
ST
表面处理
ⁿ/ₐ
D
[mm]
DT
D公差
[mm]
E
E最小单位0.1
[mm]
M
ⁿ/ₐ
V
[mm]
W
(W)
[mm]
BR24AK-D8-P5-L8-H2
BR24AK-D8-P5-L8-H2
BR24AK
肩部尺寸固定型
圆型
SKS3
淬火硬度58~61HRC
-
8
-0.005/-0.014
3.0
M5
8
2.2
BR24AK-D10-P7-L10-H3
BR24AK-D10-P7-L10-H3
BR24AK
肩部尺寸固定型
圆型
SKS3
淬火硬度58~61HRC
-
10
-0.005/-0.014
3.0
M5
8
3.0
BR24AK-D12-P7-L12-H3
BR24AK-D12-P7-L12-H3
BR24AK
肩部尺寸固定型
圆型
SKS3
淬火硬度58~61HRC
-
12
-0.006/-0.017
3.0
M5
8
3.2
BR24AK-D13-P8-L13-H3
BR24AK-D13-P8-L13-H3
BR24AK
肩部尺寸固定型
圆型
SKS3
淬火硬度58~61HRC
-
13
-0.006/-0.017
4.0
M8
10
3.5
BR24BR-D8-P5-L8-H2
BR24BR-D8-P5-L8-H2
BR24BR
肩部尺寸固定型
多棱型
SKS3
淬火硬度58~61HRC,镀层硬度850HV~
镀硬铬,镀层厚度3-5μm
8
-0.005/-0.014
3.0
M5
8
2.2
BR24BR-D10-P7-L10-H3
BR24BR-D10-P7-L10-H3
BR24BR
肩部尺寸固定型
多棱型
SKS3
淬火硬度58~61HRC,镀层硬度850HV~
镀硬铬,镀层厚度3-5μm
10
-0.005/-0.014
3.0
M5
8
3.0
BR24BR-D12-P7-L12-H3
BR24BR-D12-P7-L12-H3
BR24BR
肩部尺寸固定型
多棱型
SKS3
淬火硬度58~61HRC,镀层硬度850HV~
镀硬铬,镀层厚度3-5μm
12
-0.006/-0.017
3.0
M5
8
3.2
BR24BR-D13-P8-L13-H3
BR24BR-D13-P8-L13-H3
BR24BR
肩部尺寸固定型
多棱型
SKS3
淬火硬度58~61HRC,镀层硬度850HV~
镀硬铬,镀层厚度3-5μm
13
-0.006/-0.017
4.0
M8
10
3.5
BR24CK-D5-P3-L6-H2-T1-S8
BR24CK-D5-P3-L6-H2-T1-S8
BR24CK
肩部尺寸指定型
圆型
SKS3
淬火硬度58~61HRC
-
5
-0.004/-0.012
2.0
M2
3
1.5
BR24CK-D6-P4-L6-H2-T2-S9
BR24CK-D6-P4-L6-H2-T2-S9
BR24CK
肩部尺寸指定型
圆型
SKS3
淬火硬度58~61HRC
-
6
-0.004/-0.012
2.0
M3
5
1.8
BR24CK-D8-P5-L8-H2-T2-S11
BR24CK-D8-P5-L8-H2-T2-S11
BR24CK
肩部尺寸指定型
圆型
SKS3
淬火硬度58~61HRC
-
8
-0.005/-0.014
3.0
M5
8
2.2
BR24CK-D10-P7-L10-H3-T2-S...
BR24CK-D10-P7-L10-H3-T2-S...
BR24CK
肩部尺寸指定型
圆型
SKS3
淬火硬度58~61HRC
-
10
-0.005/-0.014
3.0
M5
8
3.0
BR24CK-D12-P7-L12-H3-T2-S...
BR24CK-D12-P7-L12-H3-T2-S...
BR24CK
肩部尺寸指定型
圆型
SKS3
淬火硬度58~61HRC
-
12
-0.006/-0.017
3.0
M5
8
3.2
BR24CK-D13-P8-L13-H3-T2-S...
BR24CK-D13-P8-L13-H3-T2-S...
BR24CK
肩部尺寸指定型
圆型
SKS3
淬火硬度58~61HRC
-
13
-0.006/-0.017
4.0
M8
10
3.5
BR24CK-D16-P13-L16-H5-T2-...
BR24CK-D16-P13-L16-H5-T2-...
BR24CK
肩部尺寸指定型
圆型
SKS3
淬火硬度58~61HRC
-
16
-0.006/-0.017
4.0
M8
12
4.0
BR24CK-D20-P16-L20-H5-T2-...
BR24CK-D20-P16-L20-H5-T2-...
BR24CK
肩部尺寸指定型
圆型
SKS3
淬火硬度58~61HRC
-
20
-0.007/-0.020
5.0
M8
12
5.5
BR24CR-D5-P3-L6-H2-T1-S8
BR24CR-D5-P3-L6-H2-T1-S8
BR24CR
肩部尺寸指定型
圆型
SKS3
淬火硬度58~61HRC,镀层硬度850HV~
镀硬铬,镀层厚度3-5μm
5
-0.004/-0.012
2.0
M2
3
1.5
BR24CR-D6-P4-L6-H2-T2-S9
BR24CR-D6-P4-L6-H2-T2-S9
BR24CR
肩部尺寸指定型
圆型
SKS3
淬火硬度58~61HRC,镀层硬度850HV~
镀硬铬,镀层厚度3-5μm
6
-0.004/-0.012
2.0
M3
5
1.8
BR24CR-D8-P5-L8-H2-T2-S11
BR24CR-D8-P5-L8-H2-T2-S11
BR24CR
肩部尺寸指定型
圆型
SKS3
淬火硬度58~61HRC,镀层硬度850HV~
镀硬铬,镀层厚度3-5μm
8
-0.005/-0.014
3.0
M5
8
2.2
BR24CR-D10-P7-L10-H3-T2-S...
BR24CR-D10-P7-L10-H3-T2-S...
BR24CR
肩部尺寸指定型
圆型
SKS3
淬火硬度58~61HRC,镀层硬度850HV~
镀硬铬,镀层厚度3-5μm
10
-0.005/-0.014
3.0
M5
8
3.0
BR24CR-D12-P7-L12-H3-T2-S...
BR24CR-D12-P7-L12-H3-T2-S...
BR24CR
肩部尺寸指定型
圆型
SKS3
淬火硬度58~61HRC,镀层硬度850HV~
镀硬铬,镀层厚度3-5μm
12
-0.006/-0.017
3.0
M5
8
3.2
BR24CR-D13-P8-L13-H3-T2-S...
BR24CR-D13-P8-L13-H3-T2-S...
BR24CR
肩部尺寸指定型
圆型
SKS3
淬火硬度58~61HRC,镀层硬度850HV~
镀硬铬,镀层厚度3-5μm
13
-0.006/-0.017
4.0
M8
10
3.5
BR24CR-D16-P13-L16-H5-T2-...
BR24CR-D16-P13-L16-H5-T2-...
BR24CR
肩部尺寸指定型
圆型
SKS3
淬火硬度58~61HRC,镀层硬度850HV~
镀硬铬,镀层厚度3-5μm
16
-0.006/-0.017
4.0
M8
12
4.0
BR24CR-D20-P16-L20-H5-T2-...
BR24CR-D20-P16-L20-H5-T2-...
BR24CR
肩部尺寸指定型
圆型
SKS3
淬火硬度58~61HRC,镀层硬度850HV~
镀硬铬,镀层厚度3-5μm
20
-0.007/-0.020
5.0
M8
12
5.5
BR24CU-D5-P3-L6-H2-T1-S8
BR24CU-D5-P3-L6-H2-T1-S8
BR24CU
肩部尺寸指定型
圆型
SUS304
-
-
5
-0.004/-0.012
2.0
M2
3
1.5
F
P
1
2
3
4
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表