您可通過問題反饋或聯繫在線客服提交您的建議,我們將盡快完善:
Support
確定
??
-
我的賬號
註冊
登錄
忘記密碼?
回饋
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
回饋
English (United Kingdom)
English (United States)
中文 (繁體)
Advertising
Catalog navigation
所有產品目錄
幾何搜索
草圖搜索
變量搜索
認證的產品目錄
按照分類
按照國家
按照標準
可提供的產品目錄語言:
English
中文
中文
BR33C - 定位销-内螺纹型·P尺寸指定型-大头平头型
HEFA
21-定位销/夹具用衬套
Powered by
CAD模型選擇
{hefa/21-locatingpin-bushingforfixture/br33c.prj},{NB=BR33CK-D20-P22},{SC=BR33CK},{MQ=SKS3},{HARDNESS=Quenching hardness 58~61HRC},{ST=-},{D=20},{D1=20},{DT=-0.007/-0.020},{P=22.00},{P1=[22:30/0.01]},{L=32},{H=30},{M=M8},{MM=8.0},{C=3.0},{V=12},{JN=},{RTC=},{CN=},{INFOTEXT=website}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
LINA
明細表
CNSORDERNO
型号
ⁿ/ₐ
SC
系列码
ⁿ/ₐ
MQ
材质
ⁿ/ₐ
HARDNESS
硬度
ⁿ/ₐ
ST
表面处理
ⁿ/ₐ
D
ⁿ/ₐ
DT
D公差
[mm]
L
[mm]
H
[mm]
M
ⁿ/ₐ
C
[mm]
V
[mm]
JNCC
JN加工尺寸
ⁿ/ₐ
V1
[mm]
BR33CK-D5-P5.5
BR33CK-D5-P5.5
BR33CK
SKS3
淬火硬度58~61HRC
-
5
-0.004/-0.012
8
4
M2
1.0
3
-
0
BR33CK-D6T-P6.5
BR33CK-D6T-P6.5
BR33CK
SKS3
淬火硬度58~61HRC
-
6T
-0.004/-0.012
10
5
M2.6
1.0
4
-
0
BR33CK-D6-P6.5
BR33CK-D6-P6.5
BR33CK
SKS3
淬火硬度58~61HRC
-
6
-0.004/-0.012
10
5
M3
1.0
5
-
0
BR33CK-D8T-P9
BR33CK-D8T-P9
BR33CK
SKS3
淬火硬度58~61HRC
-
8T
-0.005/-0.014
12
6
M4
1.5
6
-
0
BR33CK-D8-P9
BR33CK-D8-P9
BR33CK
SKS3
淬火硬度58~61HRC
-
8
-0.005/-0.014
12
6
M5
1.5
8
-
0
BR33CK-D10-P11
BR33CK-D10-P11
BR33CK
SKS3
淬火硬度58~61HRC
-
10
-0.005/-0.014
16
10
M5
2.0
8
-
0
BR33CK-D12-P13
BR33CK-D12-P13
BR33CK
SKS3
淬火硬度58~61HRC
-
12
-0.006/-0.017
20
20
M5
2.0
8
-
0
BR33CK-D13-P14
BR33CK-D13-P14
BR33CK
SKS3
淬火硬度58~61HRC
-
13
-0.006/-0.017
22
22
M8
3.0
12
-
0
BR33CK-D16-P17
BR33CK-D16-P17
BR33CK
SKS3
淬火硬度58~61HRC
-
16
-0.006/-0.017
24
25
M8
3.0
12
-
0
BR33CK-D20-P22
BR33CK-D20-P22
BR33CK
SKS3
淬火硬度58~61HRC
-
20
-0.007/-0.020
32
30
M8
3.0
12
-
0
BR33CR-D5-P5.5
BR33CR-D5-P5.5
BR33CR
SKS3
淬火硬度58~61HRC,镀层硬度850HV~
镀硬铬,镀层厚度3-5μm
5
-0.004/-0.012
8
4
M2
1.0
3
-
0
BR33CR-D6T-P6.5
BR33CR-D6T-P6.5
BR33CR
SKS3
淬火硬度58~61HRC,镀层硬度850HV~
镀硬铬,镀层厚度3-5μm
6T
-0.004/-0.012
10
5
M2.6
1.0
4
-
0
BR33CR-D6-P6.5
BR33CR-D6-P6.5
BR33CR
SKS3
淬火硬度58~61HRC,镀层硬度850HV~
镀硬铬,镀层厚度3-5μm
6
-0.004/-0.012
10
5
M3
1.0
5
-
0
BR33CR-D8T-P9
BR33CR-D8T-P9
BR33CR
SKS3
淬火硬度58~61HRC,镀层硬度850HV~
镀硬铬,镀层厚度3-5μm
8T
-0.005/-0.014
12
6
M4
1.5
6
-
0
BR33CR-D8-P9
BR33CR-D8-P9
BR33CR
SKS3
淬火硬度58~61HRC,镀层硬度850HV~
镀硬铬,镀层厚度3-5μm
8
-0.005/-0.014
12
6
M5
1.5
8
-
0
BR33CR-D10-P11
BR33CR-D10-P11
BR33CR
SKS3
淬火硬度58~61HRC,镀层硬度850HV~
镀硬铬,镀层厚度3-5μm
10
-0.005/-0.014
16
10
M5
2.0
8
-
0
BR33CR-D12-P13
BR33CR-D12-P13
BR33CR
SKS3
淬火硬度58~61HRC,镀层硬度850HV~
镀硬铬,镀层厚度3-5μm
12
-0.006/-0.017
20
20
M5
2.0
8
-
0
BR33CR-D13-P14
BR33CR-D13-P14
BR33CR
SKS3
淬火硬度58~61HRC,镀层硬度850HV~
镀硬铬,镀层厚度3-5μm
13
-0.006/-0.017
22
22
M8
3.0
12
-
0
BR33CR-D16-P17
BR33CR-D16-P17
BR33CR
SKS3
淬火硬度58~61HRC,镀层硬度850HV~
镀硬铬,镀层厚度3-5μm
16
-0.006/-0.017
24
25
M8
3.0
12
-
0
BR33CR-D20-P22
BR33CR-D20-P22
BR33CR
SKS3
淬火硬度58~61HRC,镀层硬度850HV~
镀硬铬,镀层厚度3-5μm
20
-0.007/-0.020
32
30
M8
3.0
12
-
0
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表