您可通過問題反饋或聯繫在線客服提交您的建議,我們將盡快完善:
Support
確定
??
-
我的賬號
註冊
登錄
忘記密碼?
回饋
English (United Kingdom)
English (United States)
中文 (繁體)
不支持第三方 Cookie
您的瀏覽器不允許設置第三方 cookie。Please enable them in your browsers settings or click the button below.
請單擊此處在新選項卡中打開頁面內容。
If the opened page does not work initially, try reloading the page.
Please enable cookies in your browser for PARTcommunity to work
CAD模型
登錄
註冊
忘記密碼?
回饋
English (United Kingdom)
English (United States)
中文 (繁體)
Advertising
Catalog navigation
所有產品目錄
幾何搜索
草圖搜索
變量搜索
認證的產品目錄
按照分類
按照國家
按照標準
可提供的產品目錄語言:
English
中文
中文
BR59A C - 支柱销-内螺纹型/外螺纹型/顶部安装型-平头型
HEFA
21-定位销/夹具用衬套
Powered by
CAD模型選擇
{hefa/21-locatingpin-bushingforfixture/br59a_c.prj},{NB=BR59BD-D8-L10},{SC=BR59BD},{TYPE=External thread type},{MQ=S45C},{HARDNESS=Quenching hardness 45~50HRC},{ST=turn black},{D=8},{L=10.00},{L1=[10:55/0.01]},{H=0},{M=M5},{MM=5},{W=7},{V=8},{DD1=0.0},{DD2=0.0},{TMAB=-},{INFOTEXT=website},{LL=1.4}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
F
P
1
2
3
4
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
明細表
CNSORDERNO
型号
ⁿ/ₐ
SC
系列码
ⁿ/ₐ
TYPE
类型
ⁿ/ₐ
MQ
材质
ⁿ/ₐ
HARDNESS
硬度
ⁿ/ₐ
ST
表面处理
ⁿ/ₐ
D
[mm]
M
ⁿ/ₐ
W
[mm]
V
[mm]
DD1
d1
[mm]
DD2
d2
[mm]
TMAB
顶部安装型适用螺栓
ⁿ/ₐ
BR59AL-D6-L10
BR59AL-D6-L10
BR59AL
内螺纹型
S45C
-
发黑
6
M3
5
8
0.0
0.0
-
BR59AL-D8-L10
BR59AL-D8-L10
BR59AL
内螺纹型
S45C
-
发黑
8
M5
7
8
0.0
0.0
-
BR59AL-D10-L15
BR59AL-D10-L15
BR59AL
内螺纹型
S45C
-
发黑
10
M5
8
8
0.0
0.0
-
BR59AL-D12-L20
BR59AL-D12-L20
BR59AL
内螺纹型
S45C
-
发黑
12
M5
10
10
0.0
0.0
-
BR59AL-D15-L20
BR59AL-D15-L20
BR59AL
内螺纹型
S45C
-
发黑
15
M8
13
10
0.0
0.0
-
BR59AL-D20-L20
BR59AL-D20-L20
BR59AL
内螺纹型
S45C
-
发黑
20
M8
17
10
0.0
0.0
-
BR59AD-D6-L10
BR59AD-D6-L10
BR59AD
内螺纹型
S45C
淬火硬度45~50HRC
发黑
6
M3
5
8
0.0
0.0
-
BR59AD-D8-L10
BR59AD-D8-L10
BR59AD
内螺纹型
S45C
淬火硬度45~50HRC
发黑
8
M5
7
8
0.0
0.0
-
BR59AD-D10-L15
BR59AD-D10-L15
BR59AD
内螺纹型
S45C
淬火硬度45~50HRC
发黑
10
M5
8
8
0.0
0.0
-
BR59AD-D12-L20
BR59AD-D12-L20
BR59AD
内螺纹型
S45C
淬火硬度45~50HRC
发黑
12
M5
10
10
0.0
0.0
-
BR59AD-D15-L20
BR59AD-D15-L20
BR59AD
内螺纹型
S45C
淬火硬度45~50HRC
发黑
15
M8
13
10
0.0
0.0
-
BR59AD-D20-L20
BR59AD-D20-L20
BR59AD
内螺纹型
S45C
淬火硬度45~50HRC
发黑
20
M8
17
10
0.0
0.0
-
BR59AB-D6-L10
BR59AB-D6-L10
BR59AB
内螺纹型
S45C
淬火硬度45~50HRC,镀层硬度850HV~
镀硬铬,镀层厚度3-5μm
6
M3
5
8
0.0
0.0
-
BR59AB-D8-L10
BR59AB-D8-L10
BR59AB
内螺纹型
S45C
淬火硬度45~50HRC,镀层硬度850HV~
镀硬铬,镀层厚度3-5μm
8
M5
7
8
0.0
0.0
-
BR59AB-D10-L15
BR59AB-D10-L15
BR59AB
内螺纹型
S45C
淬火硬度45~50HRC,镀层硬度850HV~
镀硬铬,镀层厚度3-5μm
10
M5
8
8
0.0
0.0
-
BR59AB-D12-L20
BR59AB-D12-L20
BR59AB
内螺纹型
S45C
淬火硬度45~50HRC,镀层硬度850HV~
镀硬铬,镀层厚度3-5μm
12
M5
10
10
0.0
0.0
-
BR59AB-D15-L20
BR59AB-D15-L20
BR59AB
内螺纹型
S45C
淬火硬度45~50HRC,镀层硬度850HV~
镀硬铬,镀层厚度3-5μm
15
M8
13
10
0.0
0.0
-
BR59AB-D20-L20
BR59AB-D20-L20
BR59AB
内螺纹型
S45C
淬火硬度45~50HRC,镀层硬度850HV~
镀硬铬,镀层厚度3-5μm
20
M8
17
10
0.0
0.0
-
BR59AU-D6-L10
BR59AU-D6-L10
BR59AU
内螺纹型
SUS304
-
-
6
M3
5
8
0.0
0.0
-
BR59AU-D8-L10
BR59AU-D8-L10
BR59AU
内螺纹型
SUS304
-
-
8
M5
7
8
0.0
0.0
-
BR59AU-D10-L15
BR59AU-D10-L15
BR59AU
内螺纹型
SUS304
-
-
10
M5
8
8
0.0
0.0
-
BR59AU-D12-L20
BR59AU-D12-L20
BR59AU
内螺纹型
SUS304
-
-
12
M5
10
10
0.0
0.0
-
BR59AU-D15-L20
BR59AU-D15-L20
BR59AU
内螺纹型
SUS304
-
-
15
M8
13
10
0.0
0.0
-
BR59AU-D20-L20
BR59AU-D20-L20
BR59AU
内螺纹型
SUS304
-
-
20
M8
17
10
0.0
0.0
-
BR59AT-D6-L10
BR59AT-D6-L10
BR59AT
内螺纹型
SUS440C
淬火硬度48~53HRC
-
6
M3
5
8
0.0
0.0
-
F
P
1
2
3
4
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表