您可通過問題反饋或聯繫在線客服提交您的建議,我們將盡快完善:
Support
確定
??
-
我的賬號
註冊
登錄
忘記密碼?
回饋
English (United Kingdom)
English (United States)
中文 (繁體)
不支持第三方 Cookie
您的瀏覽器不允許設置第三方 cookie。Please enable them in your browsers settings or click the button below.
請單擊此處在新選項卡中打開頁面內容。
If the opened page does not work initially, try reloading the page.
Please enable cookies in your browser for PARTcommunity to work
CAD模型
登錄
註冊
忘記密碼?
回饋
English (United Kingdom)
English (United States)
中文 (繁體)
Advertising
Catalog navigation
所有產品目錄
幾何搜索
草圖搜索
變量搜索
認證的產品目錄
按照分類
按照國家
按照標準
可提供的產品目錄語言:
English
中文
中文
BR67C - 定位销固定座-关节安装型-夹具用
HEFA
21-定位销/夹具用衬套
Powered by
CAD模型選擇
{hefa/21-locatingpin-bushingforfixture/br67c.prj},{NB=BR67CI-D30-P12-L70-F5-W19-S10-N12},{SC=BR67CI},{TYPE=Joint installation type},{MQ=S45C},{HARDNESS=-},{D=30},{DT=-0.007/-0.020},{P=12},{P1=12,16},{L=70},{L1=[70:220/1]},{F=5},{F1=[5:25/1]},{W=19},{W1=[19:40/1]},{S=10},{N=12},{NN=12},{AH=},{AHCC=0},{INFOTEXT=website}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
7
8
LINA
明細表
CNSORDERNO
型号
ⁿ/ₐ
SC
系列码
ⁿ/ₐ
TYPE
类型
ⁿ/ₐ
MQ
材质
ⁿ/ₐ
HARDNESS
硬度
ⁿ/ₐ
D
[mm]
DT
D公差
[mm]
V
[mm]
V1
[mm]
M1
ⁿ/ₐ
BR67CI-D16-P8-L70-F5-W18-...
BR67CI-D16-P8-L70-F5-W18-...
BR67CI
关节安装型
S45C
-
16
-0.006/-0.017
24
18
M5
BR67CI-D20-P8-L70-F5-W19-...
BR67CI-D20-P8-L70-F5-W19-...
BR67CI
关节安装型
S45C
-
20
-0.007/-0.020
24
18
M5
BR67CI-D25-P10-L70-F5-W19...
BR67CI-D25-P10-L70-F5-W19...
BR67CI
关节安装型
S45C
-
25
-0.007/-0.020
26
20
M6
BR67CI-D30-P12-L70-F5-W19...
BR67CI-D30-P12-L70-F5-W19...
BR67CI
关节安装型
S45C
-
30
-0.007/-0.020
32
24
M6
BR67CA-D16-P8-L70-F5-W18-...
BR67CA-D16-P8-L70-F5-W18-...
BR67CA
关节安装型
S45C
淬火硬度38~43HRC
16
-0.006/-0.017
24
18
M5
BR67CA-D20-P8-L70-F5-W19-...
BR67CA-D20-P8-L70-F5-W19-...
BR67CA
关节安装型
S45C
淬火硬度38~43HRC
20
-0.007/-0.020
24
18
M5
BR67CA-D25-P10-L70-F5-W19...
BR67CA-D25-P10-L70-F5-W19...
BR67CA
关节安装型
S45C
淬火硬度38~43HRC
25
-0.007/-0.020
26
20
M6
BR67CA-D30-P12-L70-F5-W19...
BR67CA-D30-P12-L70-F5-W19...
BR67CA
关节安装型
S45C
淬火硬度38~43HRC
30
-0.007/-0.020
32
24
M6
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表