您可通過問題反饋或聯繫在線客服提交您的建議,我們將盡快完善:
Support
確定
??
-
我的賬號
註冊
登錄
忘記密碼?
回饋
English (United Kingdom)
English (United States)
中文 (繁體)
不支持第三方 Cookie
您的瀏覽器不允許設置第三方 cookie。Please enable them in your browsers settings or click the button below.
請單擊此處在新選項卡中打開頁面內容。
If the opened page does not work initially, try reloading the page.
Please enable cookies in your browser for PARTcommunity to work
CAD模型
登錄
註冊
忘記密碼?
回饋
English (United Kingdom)
English (United States)
中文 (繁體)
Advertising
Catalog navigation
所有產品目錄
幾何搜索
草圖搜索
變量搜索
認證的產品目錄
按照分類
按照國家
按照標準
可提供的產品目錄語言:
English
日本語
English
Butterfly Valve Type 57 Lever type - JIS10K
ASAHI YUKIZAI CORPORATION
Manual valves
Butterfly valves
Butterfly Valve Type 57
JIS
Powered by
CAD模型選擇
{asahi/av_valve/butterfly_valves/butv_type_57/jis/type_57_lever_jis_asmtab.prj},{NB=V57LVUEW1080},{NDNB=080},{NDMM=80},{NDINCH=3},{DM=77},{JISC=150},{N=8},{JISH=19},{D=211},{D1=105},{D2=100},{L=46},{H=165},{H1=106},{H2=130},{H3=56},{A=250},{VER=1.000},{PPATH=../../../jis/type_57_lever_asmtpl.prj}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
7
8
LINA
明細表
CNSORDERNO
Order number
ⁿ/ₐ
NDMM
Nominal diameter
[mm]
NDINCH
Nominal diameter
[Inch]
DM
[mm]
JISC
P.C.D
[mm]
N
Number of holes
ⁿ/ₐ
JISH
Diameter
[mm]
D
[mm]
D1
[mm]
D2
[mm]
L
[mm]
H
[mm]
H1
[mm]
H2
[mm]
H3
[mm]
A
[mm]
V57LVUEW1040
V57LVUEW1040
40
1 1/2
45
105
4
19
150
71
100
39
130
75
95
56
220
V57LVUEW1050
V57LVUEW1050
50
2
56
120
4
19
165
81
100
42
140
83
105
56
220
V57LVUEW1065
V57LVUEW1065
65
2 1/2
69
140
4
19
185
95
100
46
150
93
115
56
220
V57LVUEW1080
V57LVUEW1080
80
3
77
150
8
19
211
105
100
46
165
106
130
56
250
V57LVUEW1100
V57LVUEW1100
100
4
102
175
8
19
238
134
100
56
180
119
145
56
250
V57LVUEW1125
V57LVUEW1125
125
5
129
210
8
23
255
169
140
66
195
132
160
69
320
V57LVUEW1150
V57LVUEW1150
150
6
150
240
8
23
285
190
140
71
210
143
175
69
320
V57LVUEW1200
V57LVUEW1200
200
8
195
290
12
23
350
242
140
87
241
170
206
69
400
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表