您可通過問題反饋或聯繫在線客服提交您的建議,我們將盡快完善:
Support
確定
??
-
我的賬號
註冊
登錄
忘記密碼?
回饋
English (United Kingdom)
English (United States)
中文 (繁體)
不支持第三方 Cookie
您的瀏覽器不允許設置第三方 cookie。Please enable them in your browsers settings or click the button below.
請單擊此處在新選項卡中打開頁面內容。
If the opened page does not work initially, try reloading the page.
Please enable cookies in your browser for PARTcommunity to work
CAD模型
登錄
註冊
忘記密碼?
回饋
English (United Kingdom)
English (United States)
中文 (繁體)
Advertising
Catalog navigation
所有產品目錄
幾何搜索
草圖搜索
變量搜索
認證的產品目錄
按照分類
按照國家
按照標準
可提供的產品目錄語言:
English
日本語
English
Butterfly valve type 57L (Lever type) - DIN
ASAHI YUKIZAI CORPORATION
Manual valves
Butterfly valves
Butterfly valve type 57L
DIN
Powered by
CAD模型選擇
{asahi/av_valve/butterfly_valves/butv_type_57l/din/butterfly_valve_type_57l_asmtab.prj},{NB=VLGLVDEWD100},{CNSORDERNO=VLGLVDEWD100},{NDMM=100},{DINC=180},{DINN=8},{DINH=18},{DM=102},{D1=134},{L=56},{H=206},{H1=105},{H2=150},{H3=56},{A=250},{W=217},{T=40},{VER=2},{PPATH=../../../din/parts_lever_type_57l/butterfly_valve_type_57l_asmtpl.prj}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
LINA
明細表
CNSORDERNO
Order number
ⁿ/ₐ
NDMM
Nominal diameter
[mm]
DINC
P.C.D
[mm]
DINN
Number of holes
ⁿ/ₐ
DINH
Diameter
[mm]
DM
[mm]
D1
[mm]
L
[mm]
H
[mm]
H1
[mm]
H2
[mm]
H3
[mm]
A
[mm]
W
[mm]
T
[mm]
VLGLVDEWD080
VLGLVDEWD080
80
160
8
18
77
105
46
191
94
135
56
250
193
40
VLGLVDEWD100
VLGLVDEWD100
100
180
8
18
102
134
56
206
105
150
56
250
217
40
VLGLVDEWD125
VLGLVDEWD125
125
210
8
18
129
169
66
237
124
168
69
320
247
50
VLGLVDEWD150
VLGLVDEWD150
150
240
8
23
150
190
71
252
138
183
69
320
285
50
VLGLVDEWD200
VLGLVDEWD200
200
295
8
23
195
242
87
283
173
214
69
400
345
60
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表