您可通過問題反饋或聯繫在線客服提交您的建議,我們將盡快完善:
Support
確定
??
-
我的賬號
註冊
登錄
忘記密碼?
回饋
English (United Kingdom)
English (United States)
中文 (繁體)
不支持第三方 Cookie
您的瀏覽器不允許設置第三方 cookie。Please enable them in your browsers settings or click the button below.
請單擊此處在新選項卡中打開頁面內容。
If the opened page does not work initially, try reloading the page.
Please enable cookies in your browser for PARTcommunity to work
CAD模型
登錄
註冊
忘記密碼?
回饋
English (United Kingdom)
English (United States)
中文 (繁體)
Advertising
Catalog navigation
所有產品目錄
幾何搜索
草圖搜索
變量搜索
認證的產品目錄
按照分類
按照國家
按照標準
可提供的產品目錄語言:
English
中文
中文 (繁體)
中文 (繁體)
QA認證資訊
目錄: PRiCi FA
Created: 27.09.2023
產品目錄的特殊屬性:
利用CADENAS质量管理工具 PARTproject QA进行集中管理
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
只包含唯一性 -> 完整的ERP-匹配性
PRiCi FA
C-BB7 SU - 角接觸球軸承萬能配對型
PRiCi FA
旋轉運動部品
軸承·軸承座·凸輪·滾子軸承
Powered by
CAD模型選擇
{prici/bbb/b12/c-bb7000su.prj},{NB=C-BB7004SU},{LV1=2},{MAT=Equivalent to SUJ2},{MAT2=SUJ2},{CODE=7004SU},{MYCODE=M_B7004SU},{FIX95=PDF},{FIX97=ps},{FIX99=0.86,0.87,0.89,0.00},{AF971=ps1},{AF972=ps2},{AF973=ps3}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
LINA
明細表
MODEL
物料規格
ⁿ/ₐ
MAT
材質
ⁿ/ₐ
CODE
軸承規格
ⁿ/ₐ
FIX02
d
[mm]
FIX04
D
[mm]
FIX06
B
[mm]
FIX08
r
[mm]
FIX10
r1
[mm]
FIX12
基本額定負載Cr(動)
[kN]
FIX14
基本額定負載Cor(靜)
[kN]
FIX16
容許轉速(參考值)
[rpm]
FIX18
作用點a
[mm]
FIX20
Ds(min.)
[mm]
FIX22
dh(max.)
[mm]
FIX24
R(max.)
[mm]
FIX26
重量(參攷)
[mm]
C-BB7000SU
C-BB7000SU
相當於SUJ2
7000SU
10
26
8
0.3
0.15
5.30
2.49
63900
6.4
12.5
23.5
0.30
19
C-BB7001SU
C-BB7001SU
相當於SUJ2
7001SU
12
28
8
0.3
0.15
5.80
2.90
57500
6.7
14.5
25.5
0.30
21
C-BB7002SU
C-BB7002SU
相當於SUJ2
7002SU
15
32
9
0.3
0.15
6.25
3.40
49000
7.6
17.5
29.5
0.30
30
C-BB7003SU
C-BB7003SU
相當於SUJ2
7003SU
17
35
10
0.3
0.15
6.60
3.80
44300
8.5
19.5
32.5
0.30
39
C-BB7004SU
C-BB7004SU
相當於SUJ2
7004SU
20
42
12
0.6
0.30
11.10
6.55
37100
10.1
25.0
37.0
0.60
67
C-BB7005SU
C-BB7005SU
相當於SUJ2
7005SU
25
47
12
0.6
0.30
11.70
7.40
32000
10.8
30.0
42.0
0.60
78
C-BB7006SU
C-BB7006SU
相當於SUJ2
7006SU
30
55
13
1.0
0.60
15.10
10.30
27100
12.2
36.0
49.0
1.00
114
C-BB7007SU
C-BB7007SU
相當於SUJ2
7007SU
35
62
14
1.0
0.60
19.10
13.70
23800
13.5
41.0
56.0
1.00
151
C-BB7008SU
C-BB7008SU
相當於SUJ2
7008SU
40
68
15
1.0
0.60
20.60
15.90
21300
14.7
46.0
62.0
1.00
189
C-BB7009SU
C-BB7009SU
相當於SUJ2
7009SU
45
75
16
1.0
0.60
24.40
19.30
19200
16.0
51.0
69.0
1.00
238
C-BB7010SU
C-BB7010SU
相當於SUJ2
7010SU
50
80
16
1.0
0.60
26.00
21.90
17700
16.7
56.0
74.0
1.00
259
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
看過這個的用戶也對此感興趣
23806 - Axial angular contact ball bearing, steel double-row
norelem
30.05.2024
BB6___ZZC3,C-BB___ZZC3 - 深溝滾珠式軸承-雙蓋式C3間隙
PRiCi FA
17.10.2023
BCC - Angular Contact Ball Bearings
上隆SAMLO
02.11.2023
Pin - Pin
Aircomp
03.04.2023
BA7000,BA7200,BA7001 - jjcqzc-dl
仕瑞达3D电子目录
04.04.2023
FAA234-237 - Angular contact ball bearing two-row combined type
远东卓越FA
29.03.2024
60 / 62 / 63 type
NSK Rolling Bearing
15.11.2023
E-B7___ - Economy Angular Contact Ball Bearings - Single Row
Misumi
29.05.2023
CAH-RN - Cylindrical roller bearings, without outer ring and inner ring wit...
HEFA
29.04.2024
Double Row Angular Contact Thrust Ball Bearings
NTN Corporation
17.10.2023
BBV04 - Cylindrical roller bearing/Outer ring double rib/Outer ring without...
怡合达3D电子图库
09.05.2024
CAH-N - Cylindrical roller bearings with double outer ring edges/no outer r...
HEFA
29.04.2024
BBP7000_7210-J - Angular contact ball bearings ??¨¨ Single row type ??¨¨ Do...
怡合达3D电子图库
09.05.2024
BB6___ZZ,C-BB6___ZZ - 深溝滾珠軸承-雙蓋式
PRiCi FA
17.10.2023
Show more
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表