您可通過問題反饋或聯繫在線客服提交您的建議,我們將盡快完善:
Support
確定
??
-
我的賬號
註冊
登錄
忘記密碼?
回饋
English (United Kingdom)
English (United States)
中文 (繁體)
不支持第三方 Cookie
您的瀏覽器不允許設置第三方 cookie。Please enable them in your browsers settings or click the button below.
請單擊此處在新選項卡中打開頁面內容。
If the opened page does not work initially, try reloading the page.
Please enable cookies in your browser for PARTcommunity to work
CAD模型
登錄
註冊
忘記密碼?
回饋
English (United Kingdom)
English (United States)
中文 (繁體)
Advertising
Catalog navigation
所有產品目錄
幾何搜索
草圖搜索
變量搜索
認證的產品目錄
按照分類
按照國家
按照標準
可提供的產品目錄語言:
Deutsch
English
français
italiano
日本語
한국어
中文
中文
C-MVBFN, C-MVBFE - 吸盘 - 双层型 - 弹簧型 - 上方插入式 -
Misumi
FA工厂自动化
35_橡皮管/接头/吸附零件/喷嘴
Powered by
CAD模型選擇
{misumi/metric/35_tubes_nozzles/c_mvbfn_asmtab.prj},{NB=C-MVBFN20-6},{MAT=NR},{NO=20},{SPS=6},{A=20},{D=M14x1.5},{E=17},{F=5},{H=17},{I=24},{G=4},{ID=4.0},{IW=2},{SD1=12},{SD2=12},{SD3=9},{SH1=4},{SH2=2},{SW1=10},{STD=19.6},{HP=5},{IT=1.4064},{PPATH=c_mvbfn/c_mvbfn_asmtpl.prj}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
LINA
明細表
PN
型号
ⁿ/ₐ
NO
No.
ⁿ/ₐ
A
[mm]
B
[mm]
C
[mm]
D
ⁿ/ₐ
E
[mm]
F
[mm]
H
[mm]
I
[mm]
C-MVBFN10-4
C-MVBFN10-4
10
10
55.5
8
M11x1.0
14
5
16
19
C-MVBFN15-4
C-MVBFN15-4
15
15
57.0
8
M11x1.0
14
5
16
19
C-MVBFN20-6
C-MVBFN20-6
20
20
69.0
13
M14x1.5
17
5
17
24
C-MVBFN30-6
C-MVBFN30-6
30
30
75.0
13
M14x1.5
17
5
17
24
C-MVBFN40-6
C-MVBFN40-6
40
40
75.0
13
M14x1.5
17
5
17
24
C-MVBFN50-6
C-MVBFN50-6
50
50
77.0
13
M14x1.5
17
5
17
24
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
看過這個的用戶也對此感興趣
C-MVPFN, C-MVPFE, C-MVPFU - 吸盘 - 标准型 - 弹簧型 - 上方插入式 -
Misumi
28.04.2022
C-MVBHN, C-MVBHE - 吸盘 - 双层型 - 固定型 - 上方插入式 -
Misumi
28.04.2022
C-MVBLN, C-MVBLE - 吸盘 - 双层型 - 弹簧型 - 横向插入式 -
Misumi
28.04.2022
C-MVPKN, C-MVPKE, C-MVPKU - 吸盘 - 标准型 - 固定型 - 快速安装型 -
Misumi
28.04.2022
C-MVBWN, C-MVBWE - 吸盘 - 双层型 - 固定型 - 横向插入式 -
Misumi
28.04.2022
MFST, MFST-S - 微型带法兰无油衬套
Misumi
29.12.2022
TJBSC - 橡皮管用接头 套管
Misumi
30.06.2021
PUJTF - 软质氟树脂管-尺寸固定型
Misumi
31.05.2023
PACK-PUSIT - 导管 -软橡皮管用插入件-
Misumi
31.05.2023
NZRVFS - 喷射喷嘴
Misumi
29.05.2023
MNPLN - 小型管接头 接头
Misumi
30.06.2021
MCSCB, MCSCBS - 空气用接头 软管连接用 管套
Misumi
30.06.2021
SPJYS - 速度控制器 - 带一触式接头 流量调节阀 - - 直通管接头 - - 内嵌式 -
Misumi
29.05.2023
SPJNSC - 流速调节阀 直通型
Misumi
30.06.2021
Show more
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表