您可通過問題反饋或聯繫在線客服提交您的建議,我們將盡快完善:
Support
確定
??
-
我的賬號
註冊
登錄
忘記密碼?
回饋
English (United Kingdom)
English (United States)
中文 (繁體)
不支持第三方 Cookie
您的瀏覽器不允許設置第三方 cookie。Please enable them in your browsers settings or click the button below.
請單擊此處在新選項卡中打開頁面內容。
If the opened page does not work initially, try reloading the page.
Please enable cookies in your browser for PARTcommunity to work
CAD模型
登錄
註冊
忘記密碼?
回饋
English (United Kingdom)
English (United States)
中文 (繁體)
Advertising
Catalog navigation
所有產品目錄
幾何搜索
草圖搜索
變量搜索
認證的產品目錄
按照分類
按照國家
按照標準
可提供的產品目錄語言:
English
English
"C" Section 8 Groove - Sheaves
Dodge
Belted Drives
V-Belt Sheaves
QD
C QD Sheaves
Powered by
CAD模型選擇
{dodge/belted_drives/v_belt_sheaves/qd/c_qd_sheaves/8c_asmtab.prj},{NB=8C130S1},{PNH=8C130},{MT=S},{BUSHB=1},{DD=13.0},{OD=13.4},{F=8 3/8},{H=2 3/32},{T=1W},{PREW=1},{BT=F},{L=3 5/8},{E=2 21/32},{WT=97},{BUSHB0='1','1-1/16','1-1/8','1-3/16','1-1/4','1-5/16','1-3/8','1-7/16','1-1/2','1-9/16','1-5/8','1-11/16','1-3/4','1-13/16','1-7/8','1-15/16','2','2-1/16','2-1/8','2-3/16','2-1/4','2-1/4KW5/8','2-5/16','2-3/8','2-7/16','2-1/2','2-9/16','2-5/8' ,'2-11/16','2-3/4','2-13/16','2-7/8','2-15/16','3','3-1/16','3-1/8','3-3/16','3-1/4','3-5/16','3-3/8','3-7/16','3-1/2','3-9/16','3-5/8','3-11/16','3-3/4','3-13/16','3-7/8','3-15/16','4'},{MT0= 'S', 'Standard', 'R', 'Reverse'},{BOLTLENGTH=3.62500},{PPATH=8cf_asmtpl.prj}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
LINA
明細表
PN
Part Number
ⁿ/ₐ
DD
Datum Dia.
[Inch]
OD
O.D.
[Inch]
F
[Inch]
H
[Inch]
T
Type
ⁿ/ₐ
BT
Bushing Type
ⁿ/ₐ
L
[Inch]
E
[Inch]
WT
Weight
[lbs]
8C70
8C70-1/2
7.0
7.4
8 3/8
2 13/32
1B
SF
2
3 31/32
34
8C80
8C80-7/8
8.0
8.4
8 3/8
2 3/16
1B
E
2 5/8
3 9/16
38.7
8C85
8C85-7/8
8.5
8.9
8 3/8
2 3/16
1B
E
2 5/8
3 9/16
44
8C90
8C90-1
9.0
9.4
8 3/8
2 3/32
1B
F
3 5/8
2 21/32
52.7
8C95
8C95-1
9.5
9.9
8 3/8
2 3/32
1B
F
3 5/8
2 21/32
56
8C100
8C100-1
10.0
10.4
8 3/8
2 3/32
1B
F
3 5/8
2 21/32
62
8C105
8C105-1
10.5
10.9
8 3/8
2 3/32
1B
F
3 5/8
2 21/32
72
8C110
8C110-1
11.0
11.4
8 3/8
2 3/32
1B
F
3 5/8
2 21/32
80
8C120
8C120-1
12.0
12.4
8 3/8
2 3/32
1B
F
3 5/8
2 21/32
94
8C130
8C130-1
13.0
13.4
8 3/8
2 3/32
1W
F
3 5/8
2 21/32
97
8C140
8C140-1
14.0
14.4
8 3/8
2 3/32
1A
F
3 5/8
2 21/32
96
8C160
8C160-1
16.0
16.4
8 3/8
2 3/32
1A
F
3 5/8
2 21/32
111
8C180
8C180-1
18.0
18.4
8 3/8
2 3/32
1A
F
3 5/8
2 21/32
129
8C200
8C200-1-7/16
20.0
20.4
8 3/8
5/32
1A
J
4 1/2
3 23/32
158
8C240
8C240-1-7/16
24.0
24.4
8 3/8
5/32
1A
J
4 1/2
3 23/32
173
8C270
8C270-1-7/16
27.0
27.4
8 3/8
5/32
1A
J
4 1/2
3 23/32
226
8C300
8C300-1-7/16
30.0
30.4
8 3/8
5/32
1A
J
4 1/2
3 23/32
272
8C360
8C360-2
36.0
36.4
8 3/8
9/32
1A
M
6 3/4
1 11/32
370
8C440
8C440-2
44.0
44.4
8 3/8
9/32
1A
M
6 3/4
1 11/32
479
8C500
8C500-2
50.0
50.4
8 3/8
9/32
1A
M
6 3/4
1 11/32
570
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表