您可通過問題反饋或聯繫在線客服提交您的建議,我們將盡快完善:
Support
確定
??
-
我的賬號
註冊
登錄
忘記密碼?
回饋
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
回饋
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
C95/C95D JA - Floating Joint
SMC Corporation
执行元件
标准型气缸
C95 ISO/VDMA Cylinder: Large Bore Size Type/Double Acting, Single Rod
附件
Powered by
CAD模型選擇
{smc_jp/actuator/standard_air_cylinder/c95/accessories/ja160_36_200_asmtab.prj},{NB=JA160-36-200},{MODEL=JA160-36-200},{PPATH=ja160_36_200/ja160_36_200_asmsbl.prj},{BORE=160,200},{M=M36x2},{A=178},{B=51},{C=55},{D=96},{E=16},{F=36},{G=24},{H=55},{P=42},{LOAD=71},{WEIGHT=4700},{ANGLE=5}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
LINA
明細表
MODEL
Model
ⁿ/ₐ
BORE
ⁿ/ₐ
M
ⁿ/ₐ
A
[mm]
B
[mm]
C
[mm]
D
[mm]
E
[mm]
F
[mm]
G
[mm]
H
[mm]
P
[mm]
LOAD
[kN]
WEIGHT
[g]
ANGLE
[°]
JA160-36-200
JA160-36-200
160,200
M36x2
178
51
55
96
16
36
24
55
42
71
4700
5
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
看過這個的用戶也對此感興趣
C95 KJ_D - Piston Rod Ball Joint
SMC Corporation
10.05.2024
Show more
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表