您可通過問題反饋或聯繫在線客服提交您的建議,我們將盡快完善:
Support
確定
??
-
我的賬號
註冊
登錄
忘記密碼?
回饋
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
回饋
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
C95 KJ D - Piston Rod Ball Joint
SMC Corporation
执行元件
标准型气缸
C95 ISO/VDMA Cylinder: Large Bore Size Type/Double Acting, Single Rod
附件
Powered by
CAD模型選擇
{smc_jp/actuator/standard_air_cylinder/c95/accessories/kj_d.prj},{NB=KJ36D},{MODEL=KJ36D},{BORE=160,200},{D3=M36x2},{D3RA=36},{D3RP=2},{D1=35},{H=125},{D6=80},{B1=43},{L=56},{AX=28},{A=19},{L3=41},{DC1=58},{DC2=50},{DC3=46},{L1=17},{L2=28},{R=28.98}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
LINA
明細表
MODEL
型号
ⁿ/ₐ
BORE
缸径
ⁿ/ₐ
D3
ⁿ/ₐ
D1
[mm]
H
[mm]
D6
轴
[mm]
B1
孔
[mm]
L
min.
[mm]
A
[°]
L3
[mm]
KJ36D
KJ36D
160,200
M36x2
35
125
80
43
56
19
41
KJ42D
KJ42D
250
M42x2
40
142
91
49
60
16
45
KJ48D
KJ48D
320
M48x2
50
162
117
60
65
14
58
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
Loading ...
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表