您可通過問題反饋或聯繫在線客服提交您的建議,我們將盡快完善:
Support
確定
??
-
我的賬號
註冊
登錄
忘記密碼?
回饋
English (United Kingdom)
English (United States)
中文 (繁體)
不支持第三方 Cookie
您的瀏覽器不允許設置第三方 cookie。Please enable them in your browsers settings or click the button below.
請單擊此處在新選項卡中打開頁面內容。
If the opened page does not work initially, try reloading the page.
Please enable cookies in your browser for PARTcommunity to work
CAD模型
登錄
註冊
忘記密碼?
回饋
English (United Kingdom)
English (United States)
中文 (繁體)
Advertising
Catalog navigation
所有產品目錄
幾何搜索
草圖搜索
變量搜索
認證的產品目錄
按照分類
按照國家
按照標準
可提供的產品目錄語言:
English
中文
中文
CAB,CABS - 联轴器-波纹管联轴器-止动螺丝固定型
仕瑞达3D电子目录
FA工厂自动化零件
14-联轴器
Powered by
CAD模型選擇
{srdfaa/fagczih/n/lzq_768_1.prj},{NB=CAB32-6-6},{CODE=CAB},{MAT1=lvhejing},{MAT2=lingqingtong},{SUR1=yangjiyanghuachuli},{ENCL=zhidongluosi},{D=32},{D1=6},{DWB=6,8,10,12,14},{D2=6},{L=42.0},{LL=13.5},{F=5.5},{M=M4},{MZ=4.0},{RXNJ=2},{RXPJ=2},{RXPX=0.2},{GD=330},{MAXSPEED=19000},{GXJ=9.2X10^-6},{ZXZF=+0.8/-2.5},{LINK=https://www.srdfaa.com/product/1141603221133.html},{LSKPM=4.400},{LSKWZD=16.750},{LSKJJC=5.000},{D3=28.800},{TJWZD=12.300},{R1=1.250},{D4=22.870},{R=1.0},{G=0.6},{B=0.180},{PPATH=bwgxlzq_768_1/bwglzq_768_1.2_asmtpl.prj}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
LINA
明細表
CODE
代码
ⁿ/ₐ
MAT1
毂 材质
ⁿ/ₐ
MAT2
波纹管 材质
ⁿ/ₐ
SUR1
毂 表面处理
ⁿ/ₐ
ENCL
附件
ⁿ/ₐ
D
[mm]
L
[mm]
LL
ℓ
[mm]
F
[mm]
M
固定螺丝
[mm]
RXNJ
容许扭矩(N*m)
ⁿ/ₐ
RXPJ
容许偏角
[°]
RXPX
容许偏心
[mm]
GD
静态扭转刚度(N*m/rad)
ⁿ/ₐ
MAXSPEED
最高转速(r/min)
ⁿ/ₐ
GXJ
惯性力矩(kg*m^2)
ⁿ/ₐ
ZXZF
容许轴向振幅
[mm]
CAB12-3-3
CAB
铝合金
磷青铜
阳极氧化处理
止动螺丝
12
23.5
7.5
2.5
M2.5
0.3
1.5
0.1
82
52000
9.0X10^-8
+0.4/-1.2
CAB16-4-4
CAB
铝合金
磷青铜
阳极氧化处理
止动螺丝
16
26.5
9.0
3.0
M3
0.5
1.5
0.1
110
39000
3.5X10^-7
+0.4/-1.2
CAB20-5-5
CAB
铝合金
磷青铜
阳极氧化处理
止动螺丝
20
33.0
10.0
3.5
M3
0.8
2
0.15
180
31000
9.9X10^-7
+0.6/-1.8
CAB25-6-6
CAB
铝合金
磷青铜
阳极氧化处理
止动螺丝
25
37.0
12.0
4.5
M4
1.3
2
0.15
240
25000
3.1X10^-6
+0.6/-1.8
CAB32-6-6
CAB
铝合金
磷青铜
阳极氧化处理
止动螺丝
32
42.0
13.5
5.5
M4
2
2
0.2
330
19000
9.2X10^-6
+0.8/-2.5
CABS12-3-3
CABS
不锈钢
不锈钢
-
止动螺丝
12
23.5
7.5
2.5
M2.5
0.5
1.5
0.1
100
52000
2.1X10^-7
+0.4/-1.2
CABS16-4-4
CABS
不锈钢
不锈钢
-
止动螺丝
16
26.5
9.0
3.0
M3
1
1.5
0.1
150
39000
8.0X10^-7
+0.4/-1.2
CABS20-5-5
CABS
不锈钢
不锈钢
-
止动螺丝
20
33.0
10.0
3.5
M3
1.5
2
0.15
220
31000
2.3X10^-6
+0.6/-1.8
CABS25-6-6
CABS
不锈钢
不锈钢
-
止动螺丝
25
37.0
12.0
4.5
M4
2
2
0.15
330
25000
7.0X10^-6
+0.6/-1.8
CABS32-6-6
CABS
不锈钢
不锈钢
-
止动螺丝
32
42.0
13.5
5.5
M4
3
2
0.2
490
19000
2.1X10^-5
+0.8/-2.5
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表