您可通過問題反饋或聯繫在線客服提交您的建議,我們將盡快完善:
Support
確定
??
-
我的賬號
註冊
登錄
忘記密碼?
回饋
English (United Kingdom)
English (United States)
中文 (繁體)
不支持第三方 Cookie
您的瀏覽器不允許設置第三方 cookie。Please enable them in your browsers settings or click the button below.
請單擊此處在新選項卡中打開頁面內容。
If the opened page does not work initially, try reloading the page.
Please enable cookies in your browser for PARTcommunity to work
CAD模型
登錄
註冊
忘記密碼?
回饋
English (United Kingdom)
English (United States)
中文 (繁體)
Advertising
Catalog navigation
所有產品目錄
幾何搜索
草圖搜索
變量搜索
認證的產品目錄
按照分類
按照國家
按照標準
可提供的產品目錄語言:
English
中文
中文
CBAHW - 同步轮-带法兰齿形惰轮T5·T10型
仕瑞达3D电子目录
FA工厂自动化零件
15-同步轮-同步带-免键轴衬
Powered by
CAD模型選擇
{srdfaa/fagczih/o/tong-832_asmtab.prj},{NB=CBAHW28-T5150-10},{CODE=CBAHW},{NT=28},{TNW=T5},{TNW1=T5150},{TNWX='T5150','T5200','T5250'},{DD=10},{PD=44.56},{OD=43.75},{F=48},{E=35.0},{ZJG2=},{ZJG3=},{ZJG7=},{FC=0.0},{PPATH=tong-832/tong-832_asmtpl.prj}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
LINA
明細表
CODE
代码
ⁿ/ₐ
MAT
带轮材质
ⁿ/ₐ
MATX
法兰材质
ⁿ/ₐ
BG
轴承材质
ⁿ/ₐ
SUR
带轮表面处理
ⁿ/ₐ
SUR1
法兰表面处理
ⁿ/ₐ
NT
齿数
ⁿ/ₐ
TNW
种类·公称宽度
[mm]
DD
轴径d
[mm]
PD
P.D.
[mm]
OD
O.D.
[mm]
F
[mm]
E
[mm]
A
[mm]
W
[mm]
DH
[mm]
NO
轴承尺寸No.
ⁿ/ₐ
D
轴承直径
[mm]
B
轴承宽度
[mm]
CBAHW18-T5100-6
CBAHW
铝合金
铝合金
钢
本色阳极氧化处理
本色阳极氧化处理
18
T5
6
28.65
27.80
33
22.0
11.0
16.0
13.0
696ZZ*2
15
5.0
CBAHW18-T5200-8
CBAHW
铝合金
铝合金
钢
本色阳极氧化处理
本色阳极氧化处理
18
T5
8
28.65
27.80
33
22.0
22.0
27.0
16.5
698ZZ*2
19
6.0
CBAHW20-T5100-8
CBAHW
铝合金
铝合金
钢
本色阳极氧化处理
本色阳极氧化处理
20
T5
8
31.83
31.00
36
24.0
11.0
16.0
16.5
698ZZ*2
19
6.0
CBAHW22-T5150-10
CBAHW
铝合金
铝合金
钢
本色阳极氧化处理
本色阳极氧化处理
22
T5
10
35.01
34.25
40
27.0
17.0
22.0
19.5
6900ZZ*2
22
6.0
CBAHW24-T5100-10
CBAHW
铝合金
铝合金
钢
本色阳极氧化处理
本色阳极氧化处理
24
T5
10
38.20
37.40
45
30.0
11.0
16.0
19.5
6900ZZ*2
22
6.0
CBAHW25-T5150-10
CBAHW
铝合金
铝合金
钢
本色阳极氧化处理
本色阳极氧化处理
25
T5
10
39.79
39.00
45
30.0
17.0
22.0
23.0
6000ZZ*2
26
8.0
CBAHW28-T5150-10
CBAHW
铝合金
铝合金
钢
本色阳极氧化处理
本色阳极氧化处理
28
T5
10
44.56
43.75
48
35.0
17.0
22.0
25.0
6200ZZ*2
30
9.0
CBAHW30-T5150-12
CBAHW
铝合金
铝合金
钢
本色阳极氧化处理
本色阳极氧化处理
30
T5
12
47.75
46.95
52
36.0
17.0
22.0
25.0
6001ZZ*2
28
8.0
CBAHW16-T10150-12
CBAHW
铝合金
铝合金
钢
本色阳极氧化处理
本色阳极氧化处理
16
T10
12
50.93
49.05
52
36.0
17.0
22.0
25.0
6001ZZ*2
28
8.0
CBAHW16-T10150-15
CBAHW
铝合金
铝合金
钢
本色阳极氧化处理
本色阳极氧化处理
16
T10
15
50.93
49.05
52
36.0
17.0
22.0
29.0
6002ZZ*2
32
9.0
CBAHW18-T10200-15
CBAHW
铝合金
铝合金
钢
本色阳极氧化处理
本色阳极氧化处理
18
T10
15
57.30
55.45
61
45.0
22.0
27.0
29.0
6002ZZ*2
32
9.0
CBAHW20-T10200-15
CBAHW
铝合金
铝合金
钢
本色阳极氧化处理
本色阳极氧化处理
20
T10
15
63.66
61.80
67
50.0
22.0
27.0
29.0
6002ZZ*2
32
9.0
CBAHW22-T10200-20
CBAHW
铝合金
铝合金
钢
本色阳极氧化处理
本色阳极氧化处理
22
T10
20
70.03
68.15
80
60.0
22.0
27.0
37.0
6004ZZ*2
42
12.0
CBAHW24-T10200-20
CBAHW
铝合金
铝合金
钢
本色阳极氧化处理
本色阳极氧化处理
24
T10
20
76.39
74.55
87
67.0
22.0
27.0
37.0
6004ZZ*2
42
12.0
CBAHW26-T10200-20
CBAHW
铝合金
铝合金
钢
本色阳极氧化处理
本色阳极氧化处理
26
T10
20
82.76
80.90
87
67.0
22.0
27.0
37.0
6004ZZ*2
42
12.0
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
看過這個的用戶也對此感興趣
CBATFW,CBBTW,CBMTFW - 同步轮-带法兰齿形惰轮L·H型
仕瑞达3D电子目录
04.07.2022
22004 - 齿带轮 HTD 8M 型
norelem
26.06.2024
CBAH - 同步轮-带法兰齿形惰轮T5·T10型
仕瑞达3D电子目录
04.07.2022
D-2GT - 带挡边齿型惰轮
专业铝型材制造者-朗乐
13.09.2022
T5 - T-type timing pulley - Aluminium - Pitch T5 - For 10mm belts
HPC
17.02.2022
HTPA__S5M100, HTPA__S5M150, HTPA__S5M200, HTPA__S5M250, HTPB__S5M100, HTPB_...
Misumi
13.01.2023
CBTPA,CBTPK - 同步轮-同步带轮-AT5型A形
仕瑞达3D电子目录
04.04.2023
EVD01_21_T5 - 梯形齿同步轮惰轮·T5型
怡合达3D电子图库
20.06.2024
D-T10 - 带挡边齿型惰轮
专业铝型材制造者-朗乐
13.09.2022
CBAFW - 同步轮-带法兰齿形惰轮S2M·S3M型
仕瑞达3D电子目录
04.07.2022
T 10-21-AL - T type toothed pulley - Aluminium - T10 Pitch - Belt width 16m...
HPC
17.02.2022
Piston rod cylinders - Piston rod cylinder type TQZ. and lids are made of s...
Konstandin
07.03.2012
BS-T10 - 时规皮带轮(T10)
TOHATSU伍全企业股份有限公司
21.06.2024
T10 - 免键同步带轮T10型-带标准型免键衬套(带定心功能)
HEFA
14.06.2024
Show more
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表