您可通過問題反饋或聯繫在線客服提交您的建議,我們將盡快完善:
Support
確定
??
-
我的賬號
註冊
登錄
忘記密碼?
回饋
English (United Kingdom)
English (United States)
中文 (繁體)
不支持第三方 Cookie
您的瀏覽器不允許設置第三方 cookie。Please enable them in your browsers settings or click the button below.
請單擊此處在新選項卡中打開頁面內容。
If the opened page does not work initially, try reloading the page.
Please enable cookies in your browser for PARTcommunity to work
CAD模型
登錄
註冊
忘記密碼?
回饋
English (United Kingdom)
English (United States)
中文 (繁體)
Advertising
Catalog navigation
所有產品目錄
幾何搜索
草圖搜索
變量搜索
認證的產品目錄
按照分類
按照國家
按照標準
可提供的產品目錄語言:
English
中文
中文
CBL01 21 - 脚轮·平底活动型·中轻载(35~170KG)
怡合达3D电子图库
FA工业框体结构部件
J3-脚轮/脚杯
Powered by
CAD模型選擇
{yiheda/yhd_industrial/j3/cbl01_21_asmtab.prj},{NB=CBL11-D50-P},{CODE=CBL11},{TYPE=pingdihuodongxing},{MAT=Q235A},{SCXS=suliaoshuangsha},{HZB=you},{LB=you},{D=50},{LC=P},{H=74.5},{TT=2},{F=26},{A=71},{B=52},{C=55},{E=35},{C1=50},{DD=8.2},{R=53.0},{R1=76},{R2=0.0},{LINK=Webxxx},{M=5},{S=8},{K2=3.5},{K1=4.0},{PPATH=cbl01_21/assem/cbl01_21_asmtpl.prj}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
LINA
明細表
CODE
代码
ⁿ/ₐ
TYPE
支架类型
ⁿ/ₐ
MAT
支架材质
ⁿ/ₐ
SUR
支架表面处理
ⁿ/ₐ
SCXS
支架刹车型式
ⁿ/ₐ
HZB
轴承 回转部
ⁿ/ₐ
LB
轮部
ⁿ/ₐ
D
[mm]
H
[mm]
TT
t
[mm]
F
[mm]
A
[mm]
B
[mm]
C
[mm]
E
[mm]
C1
[mm]
DD
d
[mm]
R
[mm]
R1
[mm]
R2
[mm]
RXZK
容许载荷
[kg]
WEI
参考重量
[kg]
CBL01-D40-P
CBL01
平底活动型
Q235A
镀锌
-
有
有
40
61.5
2
22
61
44
48
30
43
6.5
45.0
0
0.0
40
0.17
CBL01-D50-P
CBL01
平底活动型
Q235A
镀锌
-
有
有
50
74.5
2
26
71
52
55
35
50
8.2
53.0
0
0.0
55
0.27
CBL01-D63-P
CBL01
平底活动型
Q235A
镀锌
-
有
有
63
94.0
3
32
95
66
78
45
71
8.5
66.5
0
0.0
100
0.54
CBL01-D75-P
CBL01
平底活动型
Q235A
镀锌
-
有
有
75
106.0
3
32
95
66
78
45
71
8.5
72.5
0
0.0
120
0.62
CBL01-D100-P
CBL01
平底活动型
Q235A
镀锌
-
有
有
100
131.0
3
32
95
66
78
45
71
8.5
85.0
0
0.0
140
0.73
CBL01-D125-P
CBL01
平底活动型
Q235A
镀锌
-
有
有
125
157.0
3
32
95
66
78
45
71
8.5
100.5
0
0.0
150
0.85
CBL11-D40-P
CBL11
平底活动型
Q235A
镀锌
塑料双刹
有
有
40
61.5
2
22
61
44
48
30
43
6.5
45.0
67
0.0
40
0.17
CBL11-D50-P
CBL11
平底活动型
Q235A
镀锌
塑料双刹
有
有
50
74.5
2
26
71
52
55
35
50
8.2
53.0
76
0.0
55
0.27
CBL11-D63-P
CBL11
平底活动型
Q235A
镀锌
塑料双刹
有
有
63
94.0
3
32
95
66
78
45
71
8.5
66.5
102
0.0
100
0.54
CBL11-D75-P
CBL11
平底活动型
Q235A
镀锌
塑料双刹
有
有
75
106.0
3
32
95
66
78
45
71
8.5
72.5
102
0.0
120
0.62
CBL11-D100-P
CBL11
平底活动型
Q235A
镀锌
塑料双刹
有
有
100
131.0
3
32
95
66
78
45
71
8.5
85.0
107
0.0
140
0.73
CBL11-D125-P
CBL11
平底活动型
Q235A
镀锌
塑料双刹
有
有
125
157.0
3
32
95
66
78
45
71
8.5
100.5
113
0.0
150
0.85
CBL21-D63-P
CBL21
平底活动型
Q235A
镀锌
五金边刹
有
有
63
94.0
3
32
95
66
78
45
71
8.5
66.5
0
70.0
100
0.54
CBL21-D75-P
CBL21
平底活动型
Q235A
镀锌
五金边刹
有
有
75
106.0
3
32
95
66
78
45
71
8.5
72.5
0
72.5
120
0.62
CBL21-D100-P
CBL21
平底活动型
Q235A
镀锌
五金边刹
有
有
100
131.0
3
32
95
66
78
45
71
8.5
85.0
0
85.0
140
0.73
CBL21-D125-P
CBL21
平底活动型
Q235A
镀锌
五金边刹
有
有
125
157.0
3
32
95
66
78
45
71
8.5
100.5
0
100.5
150
0.85
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
看過這個的用戶也對此感興趣
CBK01 - 脚轮固定型,中轻载
怡合达3D电子图库
09.05.2024
CDL01_21 - 脚轮·平底活动型·中重载(150~330KG)
怡合达3D电子图库
09.05.2024
CBN01_21 - 脚轮·丝杆活动型·中轻载(92~170KG)
怡合达3D电子图库
09.05.2024
CKK01_02 - 高性价比 脚轮·中轻载·平底活动型
怡合达3D电子图库
09.05.2024
CLC01_CEL41 - 高性价比 脚轮·重载·平底活动型
怡合达3D电子图库
09.05.2024
CKD01_02 - 高性价比 脚轮·轻载 ·平底活动型
怡合达3D电子图库
09.05.2024
CKM01_02 - 高性价比 脚轮·中轻载·丝杆活动型
怡合达3D电子图库
09.05.2024
CDK01 - 脚轮·固定型·中重载(150~330KG)
怡合达3D电子图库
09.05.2024
J-CXA01_CXA01 - 脚轮
怡合达3D电子图库
09.05.2024
CKR01_33 - 平底活动型工业脚轮 容许载荷85~160kg/平底活动型不锈钢工业脚轮 容许载荷100~160kg
怡合达3D电子图库
09.05.2024
WAG01_11 - 脚杯·中轻载·万向调节·全尼龙底座型
怡合达3D电子图库
09.05.2024
BZR01 - 型材通用件·脚杯
怡合达3D电子图库
09.05.2024
CEM11 - 美式脚轮/平底活动型/美式底板 容许载荷300~450kg
怡合达3D电子图库
09.05.2024
CBM01_21 - 脚轮·孔顶活动型·中轻载(92~170KG)
怡合达3D电子图库
09.05.2024
Show more
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表