您可通過問題反饋或聯繫在線客服提交您的建議,我們將盡快完善:
Support
確定
??
-
我的賬號
註冊
登錄
忘記密碼?
回饋
English (United Kingdom)
English (United States)
中文 (繁體)
不支持第三方 Cookie
您的瀏覽器不允許設置第三方 cookie。Please enable them in your browsers settings or click the button below.
請單擊此處在新選項卡中打開頁面內容。
If the opened page does not work initially, try reloading the page.
Please enable cookies in your browser for PARTcommunity to work
CAD模型
登錄
註冊
忘記密碼?
回饋
English (United Kingdom)
English (United States)
中文 (繁體)
Advertising
Catalog navigation
所有產品目錄
幾何搜索
草圖搜索
變量搜索
認證的產品目錄
按照分類
按照國家
按照標準
可提供的產品目錄語言:
English
中文
中文
CEHH - 倍速链回程导轨
仕瑞达3D电子目录
FA工厂自动化零件
19-链轮-链条
Powered by
CAD模型選擇
{srdfaa/fagczih/s/lianlunliantiao977-1.prj},{NB=CEHH2.5-C216A},{MOD=CEHH},{CODE=CEHH2.5},{TYPE=bei su lian},{MAT=chao gao fen},{YS=bai se},{BS=2.5},{GG=C216A},{NFC=},{PPATH=lianlunliantiao977.prj/lianlunliantiao977_asmtpl.prj}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
LINA
明細表
MOD
代码
ⁿ/ₐ
TYPE
类型
ⁿ/ₐ
MAT
材质
ⁿ/ₐ
YS
颜色
ⁿ/ₐ
BS
倍速
ⁿ/ₐ
GG
规格
ⁿ/ₐ
A
[mm]
B
[mm]
C
[mm]
D
[mm]
E
[mm]
M
ⁿ/ₐ
RR
r
[mm]
R
[mm]
H
[mm]
G
[mm]
CEHH2.5-C206B
CEHH
倍速链回程导轨
超高分子量聚乙烯
白色
2.5
C206B
34
9
22
6.0
31
M6
54.0
60
25
3
CEHH2.5-C208A
CEHH
倍速链回程导轨
超高分子量聚乙烯
白色
2.5
C208A
50
12
30
8.0
30
M8
52.0
60
25
3
CEHH2.5-C210A
CEHH
倍速链回程导轨
超高分子量聚乙烯
白色
2.5
C210A
56
15
35
10.0
32
M8
50.0
60
25
3
CEHH2.5-C212A
CEHH
倍速链回程导轨
超高分子量聚乙烯
白色
2.5
C212A
60
18
39
12.5
32
M8
47.5
60
25
3
CEHH2.5-C216A
CEHH
倍速链回程导轨
超高分子量聚乙烯
白色
2.5
C216A
70
23
45
15.0
41
M8
65.0
80
25
3
CEHH3.0-C206B
CEHH
倍速链回程导轨
超高分子量聚乙烯
白色
3.0
C206B
34
10
22
9.0
31
M6
51.0
60
25
3
CEHH3.0-C208A
CEHH
倍速链回程导轨
超高分子量聚乙烯
白色
3.0
C208A
50
14
30
12.0
30
M8
48.0
60
25
3
CEHH3.0-C210A
CEHH
倍速链回程导轨
超高分子量聚乙烯
白色
3.0
C210A
56
17
35
14.0
32
M8
40.0
64
25
3
CEHH3.0-C212A
CEHH
倍速链回程导轨
超高分子量聚乙烯
白色
3.0
C212A
60
23
39
17.0
32
M8
43.0
60
25
3
CEHH3.0-C216A
CEHH
倍速链回程导轨
超高分子量聚乙烯
白色
3.0
C216A
70
28
45
20.0
41
M8
60.0
80
25
3
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
看過這個的用戶也對此感興趣
WX-BS30-50-DG1 - 铝型材-3倍速-BS30-50
伍星工业铝材配件
29.05.2023
DCM/DCP - 链条倍速链条M系列/倍速链条P系列
爱安特3D模型图库
24.04.2024
倍速链轮 - 链轮-倍速链轮-双排链轮-工艺孔加工型链轮-BS25/BS30
伍星工业铝材配件
29.05.2023
Standard
NTN Corporation
17.10.2023
VLW25_26 - 倍速链惰轮·从动轮
怡合达3D电子图库
09.05.2024
WX-QX-63-30FT - 气缸-阻挡器-缓冲器-挡停装置
伍星工业铝材配件
29.05.2023
VLW02 - 倍速链轮
怡合达3D电子图库
09.05.2024
Simplex chains Bea ISO in stainless steel - Roller chains in 304 stainless ...
BEA Ingranaggi
06.07.2020
DIN ISO 606-IGL-NR4B - 用于单层、双层和三层滚子链的内链,符合DIN ISO 606(前DIN 8187)标准,编号4/B
MÄDLER
26.04.2024
WX-BS25-25-A1 - 铝型材-2.5倍速-BS25-25
伍星工业铝材配件
29.05.2023
BS25-25-A1T - 驱动头部
伍星工业铝材配件
29.05.2023
BS25-25-A1W - 驱动头部
伍星工业铝材配件
29.05.2023
倍速链轮 - 链轮-倍速链轮-双排链轮-成品链轮-BS25/BS30
伍星工业铝材配件
29.05.2023
VMH01 - 倍速链回程导轨
怡合达3D电子图库
09.05.2024
Show more
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表