您可通過問題反饋或聯繫在線客服提交您的建議,我們將盡快完善:
Support
確定
??
-
我的賬號
註冊
登錄
忘記密碼?
回饋
English (United Kingdom)
English (United States)
中文 (繁體)
不支持第三方 Cookie
您的瀏覽器不允許設置第三方 cookie。Please enable them in your browsers settings or click the button below.
請單擊此處在新選項卡中打開頁面內容。
If the opened page does not work initially, try reloading the page.
Please enable cookies in your browser for PARTcommunity to work
CAD模型
登錄
註冊
忘記密碼?
回饋
English (United Kingdom)
English (United States)
中文 (繁體)
Advertising
Catalog navigation
所有產品目錄
幾何搜索
草圖搜索
變量搜索
認證的產品目錄
按照分類
按照國家
按照標準
可提供的產品目錄語言:
English
中文
中文
QA認證資訊
目錄: 上隆SAMLO
Created: 09.03.2021
產品目錄的特殊屬性:
利用CADENAS质量管理工具 PARTproject QA进行集中管理
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
只包含唯一性 -> 完整的ERP-匹配性
上隆SAMLO
CGZR40/CGZR60/CGZR80 - 精密型旋转滑台
上隆SAMLO
滑台
Powered by
CAD模型選擇
{samlo/stages/cgzr.prj},{NB=CGZR40},{TYPECODE=CGZR40},{TD=360°粗调,±5°微调},{LC=9.8},{SI=10′},{C=0.03},{P=0.03},{W=0.10},{CATALOG=cgzr.jpg},{L=40.000},{H=8.000},{D=15.000},{LL=24.000},{ML=32.000},{MD=6.000},{MH=3.500},{MD0=3.500},{RD=23.500},{RD0=19.200},{RH=14.500},{RH0=7.500},{RW=16.000},{PPATH=cgzr/assmblies/cgzr_asmtbl.prj}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
LINA
明細表
TYPECODE
类型码
ⁿ/ₐ
TD
行程
ⁿ/ₐ
LC
耐负载
ⁿ/ₐ
SI
游标刻度
ⁿ/ₐ
C
同心度
ⁿ/ₐ
P
平行度
ⁿ/ₐ
W
自重
ⁿ/ₐ
CGZR40
CGZR40
360°粗调,±5°微调
9.8
10′
0.03
0.03
0.10
CGZR60
CGZR60
360°粗调,±5°微调
29.4
5′
0.03
0.03
0.30
CGZR80
CGZR80
360°粗调,±5°微调
39.2
5′
0.03
0.04
0.52
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
看過這個的用戶也對此感興趣
TCLH1/TCLH2/TCLH3/TCLH4/TCLH5/TCLH6 - 门闩式快速夹钳-水平锁紧型
上隆SAMLO
27.05.2021
WEBT/WEBS - 显示器支架-水平多关节型
上隆SAMLO
19.01.2022
ASA - 固定型油压式缓冲器-一端受撞型
上隆SAMLO
30.03.2021
MSCN/MSCS - 风琴型真空吸盘
上隆SAMLO
08.01.2024
MSAN/MSAS - 平型真空吸盘
上隆SAMLO
24.03.2023
TCVS1/TCVS2/TCVS3/TCVS4/TCVS5/TCVS6/TCVS7/TCVS8 - 立式把手型快速夹钳-直底座·短臂型
上隆SAMLO
20.12.2021
REG - 燕尾槽多功能安装滑台-旋转滑台
Misumi
30.06.2021
WHA - 显示器支架-水平多关节型
上隆SAMLO
20.12.2021
TRG5 - 全封闭直线模组-TRG5系列
上隆SAMLO
31.05.2022
CMB1520-TT - COMBe - Rotation Module - 1520 Series
Misumi
07.06.2021
SATC - 光纤电缆切割器
Festo
30.08.2023
CGZX40/LGZX40/RGZX40 - 交叉滚柱型X轴滑台-台面尺寸40×40
上隆SAMLO
17.12.2021
EGZR60/EGZR90/EGZR125 - 经济型旋转滑台
上隆SAMLO
15.03.2023
RPGS - 磨合安装型旋转滑台-不锈钢
Misumi
30.06.2021
Show more
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表