您可通過問題反饋或聯繫在線客服提交您的建議,我們將盡快完善:
Support
確定
??
-
我的賬號
註冊
登錄
忘記密碼?
回饋
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
回饋
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
目錄: PRiCi FA
Created: 27.09.2023
產品目錄的特殊屬性:
利用CADENAS质量管理工具 PARTproject QA进行集中管理
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
只包含唯一性 -> 完整的ERP-匹配性
PRiCi FA
CL33C,CL33CB,CL33CN,CL34C,CL34CB,CL34CN,CL35C,CL35CB,CL35CN - 锥齿轮
PRiCi FA
旋轉運動部品
齒輪齒條·磁力輪
Powered by
CAD模型選擇
{prici/bbb/b13/cl33c_asmtab.prj},{NB=CL34C1.0-2020-6},{LV1=Round hole+tap},{MAT=Equivalent to S45C},{MAT2=S45C},{SUR=-},{SUR2=-},{ATT=Set Screw},{CODE=CL34C},{CODE1=CL34C},{MYCODE=M_KGEAST},{VAR02=1.0},{VAR04=2020},{VAR06=6},{FIX95=PDF},{FIX97=1},{AF971=1},{AF972=1},{AF973=1},{PPATH=cl33c_asmtpl.prj}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
7
8
9
LINA
明細表
MODEL
型號
ⁿ/ₐ
LV1
軸孔規格
ⁿ/ₐ
MAT
材質
ⁿ/ₐ
SUR
表面處理
ⁿ/ₐ
ATT
附件
ⁿ/ₐ
FIX02
齒數
[mm]
FIX04
R齒數比
ⁿ/ₐ
FIX06
配對公稱代號
ⁿ/ₐ
FIX08
B
[mm]
FIX10
H
[mm]
FIX12
d
[mm]
FIX14
Da
[mm]
FIX16
S
[mm]
FIX18
E
[mm]
FIX20
L
[mm]
FIX22
G
[mm]
FIX24
l1
[mm]
FIX26
l2
[mm]
FIX28
L1
[mm]
FIX30
A
[°]
FIX32
M
ⁿ/ₐ
MODEL
CL33C1.0-2020-6
圓孔
相當於S45C
-
止動螺絲
20
1:1
2020
4.3
16
20.0
21.41
11.8
21.00
14.53
11.71
9.00
4.5
13.0
49.30
M4
MODEL
CL33CB1.0-2020-6
圓孔
相當於S45C
發黑處理
止動螺絲
20
1:1
2020
4.3
16
20.0
21.41
11.8
21.00
14.53
11.71
9.00
4.5
13.0
49.30
M4
MODEL
CL33CN1.0-2020-6
圓孔
相當於S45C
鍍鎳處理
止動螺絲
20
1:1
2020
4.3
16
20.0
21.41
11.8
21.00
14.53
11.71
9.00
4.5
13.0
49.30
M4
MODEL
CL34C1.0-2020-6
圓孔+螺紋孔
相當於S45C
-
止動螺絲
20
1:1
2020
4.3
16
20.0
21.41
11.8
21.00
14.53
11.71
9.00
4.5
13.0
49.30
M4
MODEL
CL34CB1.0-2020-6
圓孔+螺紋孔
相當於S45C
發黑處理
止動螺絲
20
1:1
2020
4.3
16
20.0
21.41
11.8
21.00
14.53
11.71
9.00
4.5
13.0
49.30
M4
MODEL
CL34CN1.0-2020-6
圓孔+螺紋孔
相當於S45C
鍍鎳處理
止動螺絲
20
1:1
2020
4.3
16
20.0
21.41
11.8
21.00
14.53
11.71
9.00
4.5
13.0
49.30
M4
MODEL
CL35C1.0-2020-8
鍵槽孔+螺紋孔
相當於S45C
-
止動螺絲
20
1:1
2020
4.3
16
20.0
21.41
11.8
21.00
14.53
11.71
9.00
4.5
13.0
49.30
M4
MODEL
CL35CB1.0-2020-8
鍵槽孔+螺紋孔
相當於S45C
發黑處理
止動螺絲
20
1:1
2020
4.3
16
20.0
21.41
11.8
21.00
14.53
11.71
9.00
4.5
13.0
49.30
M4
MODEL
CL35CN1.0-2020-8
鍵槽孔+螺紋孔
相當於S45C
鍍鎳處理
止動螺絲
20
1:1
2020
4.3
16
20.0
21.41
11.8
21.00
14.53
11.71
9.00
4.5
13.0
49.30
M4
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表