您可通過問題反饋或聯繫在線客服提交您的建議,我們將盡快完善:
Support
確定
??
-
我的賬號
註冊
登錄
忘記密碼?
回饋
English (United Kingdom)
English (United States)
中文 (繁體)
不支持第三方 Cookie
您的瀏覽器不允許設置第三方 cookie。Please enable them in your browsers settings or click the button below.
請單擊此處在新選項卡中打開頁面內容。
If the opened page does not work initially, try reloading the page.
Please enable cookies in your browser for PARTcommunity to work
CAD模型
登錄
註冊
忘記密碼?
回饋
English (United Kingdom)
English (United States)
中文 (繁體)
Advertising
Catalog navigation
所有產品目錄
幾何搜索
草圖搜索
變量搜索
認證的產品目錄
按照分類
按照國家
按照標準
可提供的產品目錄語言:
français
français
courroies dentees profil xl l h
MICHAUD CHAILLY - Direct Transmission
Transmission
poulies_dentees
Powered by
CAD模型選擇
Modèle A8-XL - Courroie dentée XL - Pas 5,08 mm(1/5'')
07.03.2023
Modèle A8-L - Courroie dentée L - Pas 9,525 mm(3/8'')
07.03.2023
Modèle A8-H - Courroie dentée H - Pas 12,7 mm(1/2'')
07.03.2023
Modèle A8-XH - Courroie dentée XH - Pas 22,225 mm(7/8'')
07.03.2023
Modèle A8-3M - Courroie dentée HTD 3m - Pas 3mm pour transmission à couple ...
07.03.2023
Modèle A8-5M - Courroie dentée HTD 5m - Pas 5mm pour transmission à couple ...
07.03.2023
Modèle A8-8M - Courroie dentée HTD 8m - Pas 8 mm pour transmission à couple...
07.03.2023
Modèle A8-14M - Courroie dentée HTD 14m - Pas 14mm pour transmission à coup...
07.03.2023
Modèle A8-T5 - Courroie en polyuréthane à pas métrique T5 - Pas 5 mm
07.03.2023
Modèle A8-T10 - Courroie en polyuréthane à pas métrique T10 - Pas 10 mm
07.03.2023
技術支援
3D CAD, CAE和BIM模型的視覺化搜尋引擎
Additional Information
建議
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.