您可通過問題反饋或聯繫在線客服提交您的建議,我們將盡快完善:
Support
確定
??
-
我的賬號
註冊
登錄
忘記密碼?
回饋
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
回饋
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
目錄: PRiCi FA
Created: 27.09.2023
產品目錄的特殊屬性:
利用CADENAS质量管理工具 PARTproject QA进行集中管理
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
只包含唯一性 -> 完整的ERP-匹配性
PRiCi FA
CP54A,CP54AK,CP54ALK,CP54ARK - 聯軸器雙膜片標準扭矩止動螺絲固定型
PRiCi FA
旋轉運動部品
聯軸器·萬向節·免鍵襯套
Powered by
CAD模型選擇
{prici/bbb/b11/cp54a_asmtab.prj},{NB=CP54AK16-6-6},{LV1=Key slot holes at both ends},{MMAT=Aluminum alloy},{DMAT=stainless steel},{MSUR=Natural anode},{ATT=Stop screw},{CODE=CP54AK},{VAR02=16},{VAR04=1},{VAR06=6},{VAR08=0.0},{VAR10=1},{VAR12=6},{VAR14=0.0},{PPATH=cp54a_asmtpl.prj}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
LINA
明細表
MODEL
型號
ⁿ/ₐ
LV1
軸孔形狀
ⁿ/ₐ
MMAT
主體材質
ⁿ/ₐ
DMAT
膜片,銷
ⁿ/ₐ
MSUR
主體表面處理
ⁿ/ₐ
ATT
附件
ⁿ/ₐ
CODE
Code
ⁿ/ₐ
FIX02
D
[mm]
FIX04
L
[mm]
FIX06
L1
[mm]
FIX08
F
[mm]
FIX10
M
ⁿ/ₐ
FIX12
鎖緊扭矩
[N·m]
FIX14
容许扭矩
[N·m]
FIX16
最高轉速
[r/min]
FIX18
慣性力矩
[kg/m^2]
FIX20
靜態扭轉剛度
[N·m/rad]
FIX22
容許徑向偏差
[mm]
FIX24
容許角向偏差
[°]
FIX26
容許軸向偏差
[mm]
FIX28
重量
[g]
CP54A16-4-4
CP54A16-4-4
標準孔
鋁合金
不鏽鋼
本色陽極
止動螺絲
CP54A
16
23.2
8.00
3.0
M2.5
0.7
0.40
19000
2.4X10-7
70
0.3
3.500
±0.3
9
CP54AK16-6-6
CP54AK16-6-6
兩端鍵槽孔
鋁合金
不鏽鋼
本色陽極
止動螺絲
CP54AK
16
23.2
8.00
3.0
M2.5
0.7
0.40
19000
2.4X10-7
70
0.3
3.500
±0.3
9
CP54ALK16-6-6
CP54ALK16-6-6
d1端鍵槽孔
鋁合金
不鏽鋼
本色陽極
止動螺絲
CP54ALK
16
23.2
8.00
3.0
M2.5
0.7
0.40
19000
2.4X10-7
70
0.3
3.500
±0.3
9
CP54ARK16-4-6
CP54ARK16-4-6
d2端鍵槽孔
鋁合金
不鏽鋼
本色陽極
止動螺絲
CP54ARK
16
23.2
8.00
3.0
M2.5
0.7
0.40
19000
2.4X10-7
70
0.3
3.500
±0.3
9
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
看過這個的用戶也對此感興趣
CP60CK - 聯軸器雙膜片帶鍵槽止動螺絲固定型
PRiCi FA
17.10.2023
SDWC-35C - Double Disk Type Coupling / Clamp Type
(株)成一机工
17.03.2023
CPOX,CPOXK,CPOXLK,CPOXRK - 聯軸器-十字式-螺塞固定型
PRiCi FA
17.10.2023
CPDY,CPDYK,CPDYLK,CPDYRK - 聯軸器-雙膜片式-止動螺絲固定型
PRiCi FA
17.10.2023
WXJ11CB,WXJ13CB - 聯軸器-萬向節-單節式
PRiCi FA
17.10.2023
Show more
Previews
3D
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表