您可通過問題反饋或聯繫在線客服提交您的建議,我們將盡快完善:
Support
確定
??
-
我的賬號
註冊
登錄
忘記密碼?
回饋
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
回饋
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
CQU D JOINT - Y型双肘接头
SMC Corporation
执行元件
紧凑型气缸
CQU 薄型气缸
附件
Powered by
CAD模型選擇
{smc_jp/actuator/compact_cylinder/cqu/accessories/cqu_y_joint.prj},{NB=Y-G02_CQU},{MODEL=Y-G02},{SIZE=20,25},{COM=Please be sure to refer to the catalog as it depends on the actuator model.},{A1=8.5},{E1=0},{L1=25},{MM=M8x1.25},{MMA=8},{ND=8 +0.058/0},{NDA=8},{NL=9},{NO=20.5},{NX=8},{NZ=16},{R1=10.3},{U1=11.5}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
LINA
明細表
MODEL
型号
ⁿ/ₐ
SIZE
尺寸
ⁿ/ₐ
COM
注释
ⁿ/ₐ
A1
[mm]
E1
[mm]
L1
[mm]
MM
ⁿ/ₐ
ND
ⁿ/ₐ
NL
[mm]
NO
[mm]
NX
[mm]
NZ
[mm]
R1
[mm]
U1
[mm]
Y-G02
Y-G02
20,25
由于不同的气缸机种缸径会不同,请务必参考样本。
8.5
0
25
M8x1.25
8 +0.058/0
9
20.5
8
16
10.3
11.5
Y-MU03
Y-MU03
32,40
由于不同的气缸机种缸径会不同,请务必参考样本。
12.0
18
31
M12x1.25
10 +0.058/0
10
24.0
11
22
4.0
14.0
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表